- Başlangıç sayfası
- Ürün portfolyosu
- Mesafe ölçüm sensörleri
- Başlangıç sayfası
- Ürün portfolyosu
- Mesafe ölçüm sensörleri










Çözümünüzü seçin
Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz
695 arama sonucu:
- Algılama mesafesi, mesafe sınırı: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
- Tepki süresi: 180 ms
- Dijital çıkış: 1 x İtme-çekme: PNP/NPN
- İletişim arayüzü: IO-Link
- İletişim arayüzü ayrıntısı: IO-Link V1.0
- Gönderi çıkışı: Düz
- Ağırlık: 180 g
- Bağlantı tipi: Erkek konnektör, M12, 5 pinli
- Algılama mesafesi, mesafe sınırı: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Tepki süresi: 240 ms
- Dijital çıkış: 1 x İtme-çekme: PNP/NPN
- İletişim arayüzü: IO-Link
- İletişim arayüzü ayrıntısı: IO-Link V1.0
- Gönderi çıkışı: Düz
- Ağırlık: 240 g
- Bağlantı tipi: Erkek konnektör, M12, 5 pinli
- Algılama mesafesi, mesafe sınırı: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Tepki süresi: 240 ms
- Dijital çıkış: 2 x PNP
- İletişim arayüzü: -
- Gönderi çıkışı: Düz
- Ağırlık: 240 g
- Bağlantı tipi: Erkek konnektör, M12, 5 pinli
- Algılama mesafesi, mesafe sınırı: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Tepki süresi: 240 ms
- Analog çıkışın türü: Akım çıkışı / Gerilim çıkışı
- İletişim arayüzü: -
- Gönderi çıkışı: Düz
- Ağırlık: 240 g
- Bağlantı tipi: Erkek konnektör, M12, 5 pinli
- Ölçüm mesafesi: 50 mm ... 12.000 mm, %90 yansıtma oranı, 50 mm ... 5.300 mm, %18 yansıtma oranı, 50 mm ... 3.100 mm, %6 yansıtma oranı
- Minimum tepki süresi: 4,5 ms
- Dijital çıkış: 2 x İtme-çekme: PNP/NPN
- İletişim arayüzü: IO-Link
- Işık kaynağı: Lazer, kırmızı
- Lazer sınıfı: 1
- Ölçüm mesafesi: 200 mm ... 35.000 mm, reflektör bandı üzerinde “elmas sınıfı”
- Minimum tepki süresi: 2,5 ms
- Analog çıkışın türü: Akım çıkışı / Gerilim çıkışı
- Dijital çıkış: 1 ... 2 x İtme-çekme: PNP/NPN
- İletişim arayüzü: IO-Link
- Işık kaynağı: Lazer, kırmızı
- Lazer sınıfı: 1
- Ölçüm mesafesi: 200 mm ... 35.000 mm, reflektör bandı üzerinde “elmas sınıfı”
- Minimum tepki süresi: 2,5 ms
- Dijital çıkış: 2 x İtme-çekme: PNP/NPN
- İletişim arayüzü: IO-Link
- Işık kaynağı: Lazer, kızılötesi
- Lazer sınıfı: 1
- Algılama mesafesi, mesafe sınırı: 13 mm ... 150 mm, 250 mm
- Tepki süresi: 10 ms
- Dijital çıkış: 1 x PNP
- İletişim arayüzü: -
- Gönderi çıkışı: Düz
- Ağırlık: 10 g
- Bağlantı tipi: Erkek konnektör, M8, 3-pinli
Avantajlar

From Micron to Mile – Tüm mesafelerde
Otomasyon, endüstrinin tüm alanlarında durdurulamaz bir şekilde ilerliyor. En başından itibaren: SICK’in mesafe ölçüm sensörleri, ölçüm ve algılama çözümleri. Akıllı veri kaynakları olarak neredeyse her uygulama için hassas bilgiler verirler. Her ortamda, her mesafede. Yüksek oranda gelişmiş teknolojiler ve çok yönlü arayüzlerle donatıldı. Genel sektör bilgisini ve mükemmel inovasyon gücünü birleştiren, dünya genelindeki benzersiz performans portföyünü keşfedin. Devasa performans ve sınırsız esneklik – başarınız için birleşti.

Üçgenleme, açı hesaplaması yoluyla mesafe ölçümünü temel alır. Bu sırada sensör, algılanacak nesnenin üzerine bir ışık noktası yansıtır. Nesneden yansıyan ışık, mesafeye bağlı olarak belirli bir açıda sensörün alıcı sırasına çarpar. Işık noktasının, alıcı elemanın üzerindeki pozisyonu aracılığıyla nesnenin mesafesi belirlenebilir.

Yol-zaman-uçuş prensibi ile ölçümde (Optical Time of Flight), sensörle bir nesne arasındaki mesafe, ışık palsinin (lazer diyotu, LED, ...) sensörden geçirilerek gönderilmesi ve yansıyarak alıcıya geri dönmesi arasında geçen ve ölçülen süreden türetilir.

Sensör, ultrasonla yol-zaman-uçuş prensibi ile ölçüm yaparak (Ultrasonic Time of Flight) algılanacak nesnenin yansıtacağı bir ses palsi gönderir. Sensörden nesneye gitmek ve geriye dönmek için palsin ihtiyaç duyduğu süre ölçülür, değerlendirilir ve ilgili mesafeye dönüştürülür.
En önemli üç teknoloji.
Geleceğe dönük arayüzler
Karmaşık makine ortamlarındaki ağ bağlantılı üretim ve kontrol prosesleri, endüstriyel geleceği belirliyor. Sensör zekası, fiziksel sinyallerin çok karmaşık bir şekilde işlenerek sensör bilgilerine dönüştürülmesi için ön koşuldur: SICK, akıllı sensör sistemleri ile dinamik, gerçek zamanlı şekilde optimize edilmiş ve kendi kendini organize eden endüstri proseslerini henüz bu günden destekliyor. Güvenilir bir ağ iletişimi için, ihtiyaç duyulan verilerin tanımlanması ve ağ bağlantılı veri dünyasıyla birleştirilmesi çok önemlidir. Bu sırada, tanımlı bir mesafe için doğru iletişimin seçilmesi önemli bir rol oynar. SICK’in mesafe ölçüm sensörleri; ihtiyaca, altyapıya ve ortama bağlı olarak amaçlarınız için ideal entegrasyon teknolojisini sunar.

IO-Link, tesis kontrolörü ve alan düzlemi arasındaki noktadan noktaya iletişim için yeni olanaklar yaratır. Basit sensörler ve aktüatörler, kesintisiz bir otomasyon ağındaki aktif proses katılımcılarına dönüşür.
Verici olarak bir Master üzerinden kontrolöre durumları bildirirler, alıcı olarak ise ters yöndeki sinyalleri alırlar ve işlerler. Bu sayede, tüm değer arttırma zinciri boyunca prosesler ve maliyetler optimize edilir.

Ethernet ve Fieldbus’lar kullanılarak, sürece dahil olan tüm sensörler ve aktüatörler, sensör grubu olarak tesis kontrolörüyle iletişim kurabilir. Arayüz tipine bağlı olarak, topoloji olarak adlandırılan, katılımcı cihazların farklı hiyerarşileri ve yerleşim düzenleri arasından seçim yapılabilir.
Ethernet ve Fieldbus’lar büyük miktarlarda verinin işlenmesine, sensör verilerinin gerçek zamanlı olarak aktarılmasına ve bu verilerin IT sistemlerine ve bulutlara doğrudan entegrasyonuna olanak sağlar.

Seri arayüzler, bir kontrolör ile bir sensör veya aktüatör arasında doğrudan veri aktarımı için kullanılır.
İletişim sırasında, tüm Bit’ler, noktadan noktaya bağlantı üzerinden tek tek ve arka arkaya aktarılır.
Seri arayüzlerin temel avantajları, düşük teknik karmaşıklık düzeyi ve sistem yapısının bağımsızlığı ile kendini gösterir.
Her zaman doğru bağlanır – hızlı, kolay, etkin
sağlam çok yetenekli cihazlar
En küçükten en büyük mesafelere kadar: SICK’in mesafe ölçüm sensörleri, iç ve dış alandaki çok sayıda uygulama alanında ultrason, ışık veya radarı temel alarak ölçüm ve algılama işlemleri gerçekleştirir. Her ortamda, çok farklı yüzeylerde ve münferit olarak ilgili göreve uyarlanır. Toz, kir veya sis gibi zorlu ortam koşulları da ölçüm sonucunu neredeyse hiç etkilemez.

Sıvıların ve dökme malzemelerin ultrasonik mesafe ölçüm sensörleriyle seviye kontrolü, toz, kir veya sis gibi zorlu ortam koşullarında da malzemeden bağımsız bir proses güvenliği sağlar.

Çok farklı formlara ve yansıtma özelliklerine sahip nesnelerin ultrason teknolojisi aracılığıyla geniş yüzeyli şekilde algılanması, güvenilir pozisyonlama, varlık kontrolü ve çarpışma koruması için maksimum makine esnekliği sağlar.


SICK’in sensörleri, şirket içi lojistik alanındaki her renkte lojistik kutularında çok hassas kenar algılaması sayesinde uzak mesafelerden robot kollarının optimum şekilde pozisyonlanmasını destekler.

OD Mini, seri üretimde yükleme proseslerini kontrol etmek için üçgenleme teknolojisinden faydalanır. Küçük yapısı sayesinde başka birçok uygulamada da son derece esnek bir şekilde kullanılabilir.

OD5000, çok hassas ölçüm yapan üçgenleme sensörlerinin en üst sınıfını oluşturur. Batarya üretiminde kullanılan yüksek doğrulukta ve hızlı kaplama prosesleri, seri üretimin kalitesi optimize edilerek hat üstünde denetlenebilir.