Genel bakış
T-slot için pozisyonlama sensörleri
MPS-T pozisyon sensörleri, pnömatik tahriklerin piston konumunu sürekli şekilde, direkt olarak ve temassız şekilde belirler. Ek aksesuar olmadan T kanallarına takılabilirler. Sensör ayarları, kurulum sırasında ve daha sonra çalışma sırasında öğretme panosu veya modele bağlı olarak IO-Link üzerinden adapte edilebilir. Sensörler, analog çıkışlar ve IO-Link üzerinden, esnek makine konseptleri için sürekli olarak veri gönderir ve bununla birlikte pnömatik silindirler ve tahriklerle bağlantılı olarak kalite denetimi ve proses kontrolü gibi görevleri de çözerler. Bu kesintisiz pozisyon aktarımı, silindiri daha akıllı ve bununla birlikte daha çok yönlü kullanılabilir hâle getirerek pnömatik silindirlerin işlevselliğini arttırır.
Bir bakışta
- Pnömatik silindirlerdeki C kanallarına direkt montaj için pozisyon sensörü
- 32 mm ile 256 mm arasında ölçüm aralıklarına sahip sensör modelleri
- Analog çıkışlar (akım veya gerilim için), anahtarlama çıkışı ve IO-Link
- Diğer silindir yapılarına adaptörlerle (örn. yuvarlak silindirler) montaj mümkündür