Iletisim
Geri bildirim

Pozisyonlama sensörleri

Özellikle pnömatik tahrikler için akıllı pozisyon belirleme

Pozisyon sensörleri, pnömatik tahriklerin piston konumunu direkt olarak ve temassız şekilde belirler. Analog çıkışlar ve IO-Link üzerinden, esnek makine konseptleri için sürekli olarak veri gönderirler ve bununla birlikte kalite denetimi ve proses kontrolü gibi görevleri de çözerler. Sensörler, dıştan silindire yerleştirilir ve bu nedenle mevcut sistemlere dahi hızlı şekilde monte edilebilir.

Filtreleme ölçütü:

3 arama sonucu:

Result 1 - 3 out of 3

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi MPS-C
C-slot için akıllı pozisyonlama sensörü
  • Pnömatik silindirlerde ve tutuculardaki C kanallarına direkt montaj için pozisyon sensörü
  • 25 mm ile 200 mm arasında ölçüm aralıklarına sahip sensör modelleri
  • Analog çıkışlar (akım veya gerilim için), anahtarlama çıkışı ve IO-Link
  • Diğer silindir yapılarına adaptörlerle (örn. yuvarlak silindirler) montaj mümkündür
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MPA
Büyük silindirler için akıllı pozisyonlama sensörü
  • Pnömatik silindirlerde kullanım için pozisyon sensörü
  • 107 mm ile 1.007 mm arasında ölçüm aralıklarına sahip sensör modelleri
  • Analog çıkışlar (akım veya gerilim için), anahtarlama çıkışı ve IO-Link
  • Çok sayıda silindir yapısına adaptörlerle montaj (tie-rod silindir, yuvarlak silindir, profil silindir)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MPS-T
T-slot için akıllı pozisyonlama sensörü
  • Pnömatik silindirlerdeki C kanallarına direkt montaj için pozisyon sensörü
  • 32 mm ile 256 mm arasında ölçüm aralıklarına sahip sensör modelleri
  • Analog çıkışlar (akım veya gerilim için), anahtarlama çıkışı ve IO-Link
  • Diğer silindir yapılarına adaptörlerle (örn. yuvarlak silindirler) montaj mümkündür
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 3 out of 3

Yukarı