Iletisim
Geri bildirim

T- kanal silindir için sensörler

Güvenilir, güçlü, sağlam

SICK marka manyetik silindir sensörleri, T-slota sahip sık kullanılan tüm pnömatik aktüatörlere mükemmel bir şekilde tutunur. Çok hassas bir şekilde en farklı slot toleranslarına göre ayarlanmışlardır. Çok çeşitli manyetik silindir sensörleri olması sayesinde hiçbir istek karşılıksız kalmaz. Yerine bırakılarak montaj, olağanüstü tutma kuvvetine sahip kısa, kompakt tasarım, rondelalı cıvata, güvenli anahtarlama noktası algılama, ayarlanabilir iki anahtarlama noktalı sensörler ve adaptörün sağladığı çok amaçlı montaj imkanları bir şeyi net olarak gösteriyor: SICK marka manyetik silindir sensörleri her türlü kullanım yeri ve koşul için hazır.

ürünler

C-kanal silindirler için sensörler

Güvenilir, güçlü, sağlam

SICK marka manyetik silindir sensörleri, C-slota sahip sık kullanılan tüm pnömatik aktüatörlere mükemmel bir şekilde tutunur. Çok hassas bir şekilde en farklı kanal formlarına göre ayarlanmışlardır. Çok çeşitli manyetik silindir sensörleri olması sayesinde hiçbir istek karşılıksız kalmaz. Yerine bırakılarak montaj, olağanüstü tutma kuvvetine sahip kısa, kompakt ve sağlam tasarım, rondelalı cıvata, güvenli anahtarlama noktası algılama ve IP 69K'ya varan koruma sınıfı bir şeyi net olarak gösteriyor: SICK marka manyetik silindir sensörleri her türlü kullanım yeri ve koşul için hazır.

ürünler

Manyetik pozisyonlama sensörleri

Özellikle pnömatik tahrikler için akıllı pozisyon belirleme

Pozisyonlama sensörleri, pnömatik tahriklerin piston konumunu direkt olarak ve temassız şekilde belirler. Analog çıkışlar ve IO-Link üzerinden, esnek makine konseptleri için sürekli olarak veri gönderirler ve bununla birlikte kalite denetimi ve proses kontrolü gibi görevleri de çözerler. Sensörler, silindire dıştan yerleştirilir ve bu nedenle mevcut tesislere dahi hızlı şekilde monte edilebilir.

ürünler

Montaj tutucusu

Neredeyse her silindir profili için kullanılabilen bir çözüm

Kanalsız silindiler için, kapsamlı bir montaj adaptörleri aksesuar programı arasından seçim yapılabilir. Bu şekilde, SICK'in manyetik silindir sensörleri sadece az sayıda ürün modeliyle örn. yuvarlak, çekme çubuklu ve profil çubuklu silindirler gibi mevcut tüm silindir tiplerini kapsar.

ürünler

VIA Visual Installation Aid

Kolay kurulum ve montaj pozisyonunun kontrolü için LED

Manyetik silindir sensörleri, optimum bir montaj için mükemmel başka özellikler sunar. Optik bir ayarlama yardımı, hassasiyeti optimize eder – ve ek bir güç LED'i, kullanımı kolaylaştırır.

Optimum anahtarlama noktasını işaretleyen bir LED, optik ayarlama yardımı (VIA: Visual Installation Aid) olarak görev görür. Sensör buraya yerleştirilmişse, anahtarlama işlemi sırasında LED sürekli olarak yanar.

ürünler

Smart Fluid Power

SICK'in hidrolik ve pnömatik sensörleri fark yaratır

Günümüzde, çok sayıda endüstride yaygın şekilde kullanılan servo motorların yanında pnömatik ve hidrolik sistemler de kullanılıyor. SICK, sürücülerdeki akıllı sensör sistemiyle her zaman işin içindedir. SICK'in Fluid-Power sensörleri pnömatik ve hidrolik alanında akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapar.

daha fazla

Smart Sensors

Endüstri 4.0 için bilgi tedarikçileri

Smart Sensors, klasik anahtarlama sinyalleri veya ölçülen proses büyüklüklerinden elde edilen veriler ve bilgiler oluşturur ve alır. Bu sayede ciddi oranda verimlilik artışı, daha fazla esneklik ve öngörülü tesis bakımı için daha iyi planlama güvenliği elde edilmesine olanak sağlarlar.

daha fazla

Pnömatik tutucu ve minyatür silindirler için silindir sensörleri

Yer eksikliği çekilen her yerde

Özellikle C-slotlu pnömatik tutucular ve minyatür silindirler için tasarlanan silindir sensörleri,

örneğin taşıma ve montaj teknolojileri, robot teknolojileri veya elektronik endüstrisinde kullanılır.

Yer eksikliği çekilen her yerde bu cüceler gerçek boyutlarını gösterir.

ürünler
T- kanal silindir için sensörler
C-kanal silindirler için sensörler
Manyetik pozisyonlama sensörleri
Montaj tutucusu
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
Pnömatik tutucu ve minyatür silindirler için silindir sensörleri

Çözümünüzü seçin

Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz

Filtreleme ölçütü:

384 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 384

T- kanal silindir için sensörler
MZT8 Twin
  • Bağlantı tipi: 4 pinli M8 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo, 0,1 m
  • Anahtarlama çıkışı: PNP
  • Anahtarlama fonksiyonu: Normalde açık
  • Elektriksel kablolama: DC 4 telli
  • İletişim arayüzü: -
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
T- kanal silindir için sensörler
MZT7
  • Bağlantı tipi: 4 pinli M8 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo
  • Anahtarlama çıkışı: PNP
  • Anahtarlama fonksiyonu: Normalde açık
  • Tip aşırı algılama mesafesi.: 10 mm
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67
  • Besleme Gerilimi: 10 V DC ... 30 V DC
  • Elektriksel kablolama: DC 3 telli
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
T- kanal silindir için sensörler
MZT8
  • Bağlantı tipi: 3 telli kablo, 2 m
  • Anahtarlama çıkışı: NPN
  • Anahtarlama fonksiyonu: Normalde açık
  • Elektriksel kablolama: DC 3 telli
  • İletişim arayüzü: -
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
T- kanal silindir için sensörler
MZT8
  • Bağlantı tipi: 3 telli kablo, 2 m
  • Anahtarlama çıkışı: PNP
  • Anahtarlama fonksiyonu: Normalde kapalı
  • Elektriksel kablolama: DC 3 telli
  • İletişim arayüzü: -
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
T- kanal silindir için sensörler
MZT8
  • Bağlantı tipi: 3 telli kablo, 5 m
  • Anahtarlama çıkışı: PNP
  • Anahtarlama fonksiyonu: Normalde açık
  • Elektriksel kablolama: DC 3 telli
  • İletişim arayüzü: -
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
T- kanal silindir için sensörler
MZT8
  • Bağlantı tipi: 3 pinli M8 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo, 5 m
  • Anahtarlama çıkışı: PNP
  • Anahtarlama fonksiyonu: Normalde açık
  • Elektriksel kablolama: DC 3 telli
  • İletişim arayüzü: -
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
T- kanal silindir için sensörler
MZT8
  • Bağlantı tipi: 3 pinli M8 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo, 0,5 m
  • Anahtarlama çıkışı: PNP
  • Anahtarlama fonksiyonu: Normalde açık
  • Elektriksel kablolama: DC 3 telli
  • İletişim arayüzü: -
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
T- kanal silindir için sensörler
MZT7
  • Bağlantı tipi: 3 telli kablo
  • Anahtarlama çıkışı: PNP
  • Anahtarlama fonksiyonu: Normalde kapalı
  • Tip aşırı algılama mesafesi.: 10 mm
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67
  • Besleme Gerilimi: 10 V DC ... 30 V DC
  • Elektriksel kablolama: DC 3 telli
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet

Result 1 - 8 out of 384

Hızlı montaj

Hızlı montaj, hassas anahtarlama: SICK'in manyetik silindir sensörleri

Pnömatik aktüarlerdeki piston pozisyonlarının hızlı ve hassas şekilde algılanması sırasındaki başarının devam ettirilmesi için güçlü ve verimli çözümler gerekir. Farklı silindir türleri, tutucular veya kızaklar ve slottaki farklı geometriler, ilk bakışta geniş bir sensör çeşitliliği veya tüm bu farkları karşılamak için akıllı bir sensör konsepti gerektirir. SICK'in yenilikçi manyetik silindir sensörleri, T veya C lotlu pnömatik aktüatörlere direkt montaja olanak sağlar ve verimli adaptör çözümleri ile birçok makinedeki ve üretim sistemindeki uygulama alanlarını genişletir.

Kolayca yerleştirin ve tek hareketle sabitleyin

Yenilikçi bir gövde konsepti, modele bağlı olarak SICK manyetik silindir sensörlerinin her C veya T-Solta sorunsuzca üstten yerleştirilebilmesini ve kaybedilemeyen bir kombi cıvatayla sabitlenmesini sağlar. Sensörün takılması çok kolay ve kullanıcı dostudur. Bu sırada, sensörün yan tutma kanatları önemli bir avantaj sunar. Paslanmaz çelik vida sıkılmadan önce sensörü slotun içinde sıkıştırırlar ve baş üstü montaj sırasında da sensörün slottan tekrar dışarı kaymasını önlerler.

Kombi cıvatanın çeyrek tur döndürülmesi, zaman tasarrufu sağlayan Drop-in montajı tamamlar ve sensörü güvenli şekilde kilitler. Paslanmaz çelik vida, güçlü titreşimlerde de sensörü slotun içinde kaymaya karşı emniyete alır.

Montaj, her konumda diğer çok sayıda sensöre oranla daha kolaydır.

Neredeyse her silindir profili için kullanılabilen bir çözüm

Kanalsız silindiler için, kapsamlı bir montaj adaptörleri aksesuar programı arasından seçim yapılabilir. Bu şekilde, SICK'in manyetik silindir sensörleri sadece az sayıda ürün modeliyle örn. yuvarlak, çekme çubuklu ve profil çubuklu silindirler gibi mevcut tüm silindir tiplerini kapsar.

Kolay kurulum ve montaj pozisyonunun kontrolü için LED

Optimum anahtarlama noktasını işaretleyen bir LED, optik ayarlama yardımı (VIA: Visual Installation Aid) olarak görev görür. Sensör buraya yerleştirilmişse, anahtarlama işlemi sırasında LED sürekli olarak yanar. Sarı LED yanıp sönerse, manyetik alan gücü değişmiştir. Silindir pistonunun pozisyonu, algılama alanının üst veya alt kenar bölgesinde kalır. Sensör, kenar bölgeleri dahil tüm algılama alanında kusursuz şekilde devreye girer ve bir çıkış sinyali yayınlar. LED yanmazsa, silindir pistonu sensörün algılama alanı dışındadır. Bu durumda, manyetik alan güvenli bir çıkış sinyali için çok zayıftır ve sensör devreye girmez.

Güvenilir pozisyon algılama

Zorlu ortamlarda da güvenilir pozisyon algılama

SICK, neredeyse her kullanım alanı için uygun bir sensör modeli sunar. Zorlu ortam koşullarında da piston konumunun hassas şekilde tespiti son derece kolay şekilde gerçekleşir.

Yüksek sıcaklıklarda neredeyse sıfır sorun

Özel yüksek sıcaklık modelleri, 100 °C'ye kadar sıcaklıklarda kullanıma olanak sağlar. Metal işleme endüstrisi gibi zorlu ortamlarda da manyetik silindir sensörleri güvenilir anahtarlama sinyalleri gönderir.

ATEX uyarınca en yüksek patlama koruması

SICK, patlayıcı ortamlarda kullanıma yönelik en yüksek gereksinimleri de karşılayan manyetik silindir sensörleri sunar. Örn. NAMUR modeli olarak MZT8, patlama tehlikesi içeren bir atmosferin sürekli olarak, uzun süreli veya sıkça mevcut olduğu bölgelerde kullanım için en yüksek 1D, 1G (toz ve gaz) ATEX kategorisinin gereksinimlerine uygundur. Daha düşük patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanım için SICK, 3D, 3G ATEX kategorisine sahip sürümler sunar. Bu patlama koruması kategorilerinin modelleri; silo kapakları, liftler, değirmenler veya konveyör teknolojisindeki uygulamaları güvenilir şekilde kapsar.

Sağlamlık, uzun kullanım süresini garanti eder

Silindir sensörlerinin sıkça suyla temas ettiği veya yüksek basınçlı temizlemeye maruz kaldığı görevler içinde IP 69K'ya kadar koruma sınıfına sahip sensör modelleri kullanıma sunulmuştur. Bunun dışında, sağlam gövde ve elektronik ünite temizlik maddelerine, soğutma sıvılarına ve diğer üretim kimyasallarına karşı duyarsızdır.

Yukarı