Genel bakış
Pnömatik tutucu ve minyatür silindirler için kısa manyetik silindir sensörleri
MZC2 manyetik silindir sensörü, pnömatik tutuculardaki ve pnömatik minyatür silindirlerdeki piston konumunu algılar. MZC2, kısa tasarımı sayesinde, ör. taşıma ve montaj teknolojileri, robot teknolojileri ya da elektronik endüstrisinde kullanıldığı gibi, çok küçük pnömatik aktüatörlerin C slotları için son derece uygundur. Sensör C slota kolayca takılır, silindire hızlı ve güvenli şekilde sabitlenir. Sensör, bu sırada komple slotun içine girer. MZC2, iki gövde modeli sayesinde farklı üreticilere ait çeşitli C slotlara uyar.
Bir bakışta
- Pnömatik tutucular ve minyatür silindirlerde kullanım için kısa gövde (19,5 mm)
- Örn. Bimba, Schunk, Zimmer ve Festo’nun mevcut tüm C-slotlarına uyar
- Kısa ve hassas anahtarlama noktası, küçük stroklu uygulamalar için ideal
- Anahtarlama durumunu gösteren LED
- IP67 koruma sınıfı
- Sensör, komple slotun içine girer