Iletisim
Geri bildirim

C-kanal silindirler için sensörler

Güvenilir, yüksek performanslı, sağlam – C-slot için SICK marka manyetik silindir sensörleri

SICK marka manyetik silindir sensörleri, C-slota sahip sık kullanılan tüm pnömatik aktüatörlere mükemmel bir şekilde tutunur. Çok hassas bir şekilde en farklı slot biçimlerine göre ayarlanmışlardır. Çok çeşitli manyetik silindir sensörleri olması sayesinde hiçbir istek karşılıksız kalmaz. Yerine bırakılarak montaj, olağanüstü tutma kuvvetine sahip kısa, kompakt ve sağlam tasarım, rondelalı cıvata, güvenli anahtarlama noktası algılama ve IP 69K'ya varan koruma sınıfı bir şeyi net olarak gösteriyor: SICK marka manyetik silindir sensörleri her türlü kullanım yeri ve koşul için hazır.

Filtreleme ölçütü:

8 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 8

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi MZCG VIA
Pnömatik tutucu ve minyatür silindir için ultra kısa silindir sensörü
  • Pnömatik tutucular ve minyatür silindirlerdeki uygulamalar için ultra kısa gövde (12,2 mm)
  • Schunk, Zimmer, Festo ya da SMC marka gibi yaygın tüm C slotlara uyar
  • Kısa ve hassas anahtarlama noktası, küçük stroklu uygulamalar için ideal
  • Çekme zinciri uyumlu kablo
  • IP68 koruma sınıfı
  • Sarı LED görsel ayar göstergesi sağlar ve anahtarlama durumunu gösterir
  • Yeşil LED ile durum göstergesi sağlanır
  • IO-Link ve otomasyon fonksiyonları
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MZCG
Pnömatik tutucu ve minyatür silindir için ultra kısa silindir sensörü
  • Pnömatik tutucular ve minyatür silindirlerdeki uygulamalar için ultra kısa gövde (12,2 mm)
  • Schunk, Zimmer, Festo ya da SMC marka gibi yaygın tüm C slotlara uyar
  • Kısa ve hassas anahtarlama noktası, küçük stroklu uygulamalar için ideal
  • Çekme zinciri uyumlu kablo
  • Anahtarlama durumunu gösteren LED
  • IP68 koruma sınıfı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MZC1 Twin
Hassas şekilde çalışır: iki sensör kafalı silindir sensör
  • Bir erkek konnektöründe iki MZC1 sensör kafasına sahip C-slot silindir için sensör çeşidi
  • Sensörler, silindir slotuna üstten yerleştirilir
  • Birleşik sabitleme cıvatası (allen ve yarık başlı cıvata)
  • 80 °C’ye kadar sıcaklık dayanımı
  • Koruma sınıfı: IP68
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MZ2Q-C
Ayrı ayrı ayarlanabilen iki anahtarlama noktasına sahip manyetik silindir sensörleri
  • C slotlu sık kullanılan tüm silindirlerde, doğrusal kızaklarda ve tutucularda, adaptör aracılığıyla yuvarlak silindirde, tie-rod ve profil çubuklu silindirlerde kullanılabilir
  • Sensörün üstten slota yerleştirilmesi montajın kolay ve hızlı olmasını sağlar
  • Öğretme tuşu ile kolayca iki anahtarlama noktası ayarlanabilir
  • Her iki anahtarlama noktasını görüntülemek için LED'ler
  • 50 mm strok mesafesine varan algılama alanı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MZC1 VIA
Yerleştirin, sabitleyin, o kadar
  • C slotlu sık kullanılan tüm silindirlerde, doğrusal kızaklarda ve tutucularda, adaptör aracılığıyla yuvarlak silindirde, tie-rod ve profil çubuklu silindirlerde kullanılabilir

  • Sensörün üstten slota yerleştirilmesi montajın kolay ve hızlı olmasını sağlar

  • Birleşik sabitleme cıvatası (allen ve yarık başlı cıvata)

  • Sarı LED görsel ayar göstergesi sağlar ve anahtarlama durumunu gösterir

  • Yeşil LED ile durum göstergesi sağlanır

  • Koruma sınıfları: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link ve otomasyon fonksiyonları
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MZC2
Pnömatik tutucu ve minyatür silindirler için kısa silindir sensörü
  • Pnömatik tutucular ve minyatür silindirlerde kullanım için kısa gövde (19,5 mm)
  • Örn. Bimba, Schunk, Zimmer ve Festo’nun mevcut tüm C-slotlarına uyar
  • Kısa ve hassas anahtarlama noktası, küçük stroklu uygulamalar için ideal
  • Anahtarlama durumunu gösteren LED
  • IP67 koruma sınıfı
  • Sensör, komple slotun içine girer
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RZC1
Yerleştirin, sabitleyin, o kadar
  • C slotlu sık kullanılan tüm silindirlerde, doğrusal kızaklarda ve tutucularda, adaptör aracılığıyla yuvarlak silindirde, tie-rod ve profil çubuklu silindirlerde kullanılabilir

  • Sensörün üstten slota yerleştirilmesi montajın kolay ve hızlı olmasını sağlar

  • Birleşik sabitleme cıvatası (allen ve yarık başlı cıvata)

  • Anahtarlama durumunu gösteren LED

  • Koruma sınıfları: IP 67, IP 68, IP 69 K

  • 120 V DC'a varan gerilim kaynağı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MZC1
Yerleştirin, sabitleyin, o kadar
  • C slotlu sık kullanılan tüm silindirlerde, doğrusal kızaklarda ve tutucularda, adaptör aracılığıyla yuvarlak silindirde, tie-rod ve profil çubuklu silindirlerde kullanılabilir

  • Sensörün üstten slota yerleştirilmesi montajın kolay ve hızlı olmasını sağlar

  • Birleşik sabitleme cıvatası (allen ve yarık başlı cıvata)

  • Anahtarlama durumunu gösteren LED

  • Koruma sınıfları: IP 67, IP 68, IP 69 K
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 8 out of 8

Yukarı