Move it
Lojistik alanında mobil robotların zaferi artık korunamıyor. Dünya genelindeki lojistik merkezleri, çeşitli mobil platform sistemleri kullanıyor: AGV'ler, AGC'ler veya AMR'ler. Konveyör bantlarını dolduruyor, ayırıyor, bir şeyleri doğru yere teslim ediyor veya doğru yerden alıyorlar. Bu, hem pazar liderleri, hem de küçük dağıtım merkezleri için geçerli. Bu, mantıklıdan daha fazlasıdır: Küçük sürücüsüz filolarla da prosesler daha iyi şekilde yapılandırılabilir, malzeme yönetimi optimize edilebilir ve maliyetler düşürülebilir. Bu sırada sensör çözümlerimiz, neyin nerede olduğunu her zaman bilmenizi sağlar. Yer tespiti, hareket denetimi ve takip – bu sayede lojistiğe hareket geliyor.
Esnek lojistik – Lojistiğin yeni mantığı
Esneklik, lojistik alanındaki yeni mantıktır. Esnek ve hızlı şekilde tepki verebilmek ve kendini adapte etmek sadece üretimde değil, lojistikte de gereklidir. Mobil robotlar, burada sabit taşıma teknolojisinin yerini alır ve ürünleri A noktasından B noktasına taşır. Ek olarak, lojistik alanında hızlı ve kolay toplama için de mobil robotlar kullanılır. Bu sırada, mobil robotlar yer tespit çözümleri sayesinde alanda serbestçe hareket eder ve her zaman o an ihtiyaç duyuldukları yerde bulunur.
Kesintisiz stok kaydı: Bir ürün deposundaki sayım
Sadece olanı taşıyabilirsiniz. Ürün stokunuzun o an nasıl göründüğü ve ürününüzün nerede olduğu, belirleyici bir bilgidir. RFID teknolojisiyle, saniye düzeyinde güncel bir sayım yapmanıza yardımcı oluyoruz. Komple, eksiksiz bir stok kaydı – her an.
Üretim malzemelerinin kesintisiz şekilde tanımlanmasıYapı grubunun tanımlanması sayesinde, montaj prosesinde tam şeffaflık ve izlenebilirlik
Ayırma robotları: konveyör bandındaki esnek sistemler
Lojistik alanında, ayırma robotları şu an için vazgeçilmez durumda. Ve becerileri ve kullanım olanakları söz konusu olduğunda buna doymayacak gibi görünüyorlar. Esnek sistemler olarak konveyör bandının çeşitli noktalarında kullanılabiliyorlar. Bu sayede, nerede ihtiyacınız varsa oraya kenetleniyorlar.
Bir ayırma robotundaki yükün hacim ölçümü ve tanımlanması Lojistik merkezlerindeki mobil ayırma robotlarının yer tespiti ve navigasyonu
A noktasından B noktasına taşıma: Yer tespiti, navigasyon ve harita oluşturma
Mobil robotun o an nerede olduğunu ve hangi alanda hareket ettiğini her zaman bilmek. Bu amaçla, prosesi sorunsuz şekilde devam ettirmek için robotun yeri güvenli şekilde tespit edilmelidir. Ve bu, üretimdeki iş akışlarının toplam planlaması için vazgeçilmezdir. Bu sırada; harita oluşturma, yer tespiti ve navigasyon gibi münferit disiplinlerin sürekli ve mükemmel uyumu gerekir.
Verimlilik, güvenlik ve maliyet verimliliği: uygun güvenlik çözümü
Verimlilik, güvenlik ve maliyet verimliliği arasında optimum bir denge kurmak amacıyla, her robot için özel bir tehlike analizi ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır. İnsan ve alt yapıya yönelik risk ne kadar yüksekse, kullanılan kontrol sistemine yönelik gereklilikler de o oranda yüksek olur. Belirlenen asgari gerekliliğe uygun olarak, her robot, kapsamlı güvenlik portföyümüzdeki uygun bir sensör çözümüyle donatılabilir.
Her şey hareket halinde: Mobiliteue yönelik zorluklar
Hareket, zorludur. Sadece üç boyutlu uzayda gerçekleştiği için değil, örneğin titreşimler, çarpma hareketleri, kir ve benzeri çok sayıda kritik çevre etkisinin üstesinden gelinmesi gerektiği için de. Değişen ışık koşulları, ortam koşulları ve sürekli değişen senaryolar da mobilitede karşılaşılan zorluklardır.
Mobil robottaki yer
Yer hazır! Bir mobil robotu ekonomik ve verimli şekilde çalıştırmak için, robotun ağırlığı ve boyutu da önemli bir rol oynar. Robotun işlevine ve ne düzeyde mobil olacağına uygun şekilde fazla ağırlıktan vazgeçilmelidir.
En yüksek hassasiyet: doğru kenetlenme
Hem kenetlenme istasyonuna yükleme için, hem de üretim dahilindeki atanmış bir pozisyondan alma sırasında, örneğin bir silindir konveyöre yaklaşırken hassasiyet gerekir. Mobil robot yerine ne kadar hızlı gelirse, prosesin tamamı o oranda daha verimli hâle gelir.
Yüksek oranda hassas Motor-Feedback sistemleriOtomatik yönlendirmeli araçların Safe Portal güvenlik sistemiyle kenetlenmesi sırasında tehlikeli alan koruması Koruma alanı Muting için hedef pozisyonun güvenli şekilde tanımlanmasıPalet alma için uygulamayla tanımlama ve pozisyon tespitiUltrasonik sensörlerle yüzeyden bağımsız kenetlenmeKenetlenme sırasında orta mesafe ölçüm sensörleriyle hassas pozisyonlama