3D-LiDAR sensörleri
MRS6000

Daha fazla katman sayesinde gözle görülür fark

Avantajınız

  • Yüksek tarama noktası derinliği 24 katman üzerinden güvenilir bir algılama sağlar
  • Özel ayna teknolojisi, yüksek bir tarama alanı stabilitesi sağlar
  • Büyük bir çalışma alanının hassas ve hızlı şekilde algılanması için yüksek çözünürlük (dikey ve yatay)
  • 1-Gbit Ethernet bağlantısı ile ölçüm verilerinin gerçek zamanlı olarak paylaşılması
  • Olumsuz ortam koşulları için IP67 koruma sınıfı ile kompakt ve sağlam gövde yapısı

Genel bakış

Daha fazla katman sayesinde gözle görülür fark

3D-LiDAR sensörü MRS6000 yüksek bir tarama noktası derinliği ve 120°’lik bir açıklık açısı ile 24 katman üzerinden çevresini güvenle algılar. Özel ayna teknolojisi, yüksek bir tarama alanı stabilitesi sağlar. Sensör Multi-Echo teknolojisi yardımıyla yağmurda, tozda ve siste dahi nokta derinliklerini artırarak tarama yapar. Bu özellikler bilhassa, birçok iddialı uygulamanın gerçekleştirilmesine yardımcı olan 3D nokta bulutlarının aralıksız şekilde oluşturulması ile bir adım öne çıkar.

Bir bakışta
  • 120°lik açıklık açısında 24 tarama katmanı üzerinden aralıksız algılama
  • Yüksek tarama noktası derinliği ile hassas açısal çözünürlük
  • Multi-Echo teknolojisi ile güvenilirlik
  • Parametreleme için rahat ve müşteri dostu web sunucusu arayüzü

Avantajlar

24 katmanda hiçbir şey gizli kalmaz

Güçlü MRS6000 3D-LiDAR sensörü, neredeyse kesintisiz 24 ölçüm çizgisi ile son derece gerçekçi bir 3D tarama görüntüsü elde edilmesine olanak sağlayan yenilikçi bir ayna teknolojisini temel alır. Yüksek tarama noktası yoğunluğu, küçük nesneler de güvenilir şekilde algılanarak tanımlı bir alana odaklanır. Remisyon verileri (RSSI) ile birlikte, tarama alanının benzersiz bir görüntüsü gerçek zamanlı olarak oluşturulabilir ve az miktarda yansıtıcı yüzeylerde bile iyi sonuçlar elde edilebilir. Bu, örn. bölgelerin güvenilir şekilde izlenmesine ve ilgi alanındaki nesnelerin kaydedilmesine olanak sağlar. MRS6000, mükemmel dış mekan performansı sayesinde zorlu hava koşullarında da kullanılabilir.
Neredeyse kesintisiz algılama için yüksek tarama noktası yoğunluğu MRS6000, saniyede 880.000’e kadar ölçüm noktasını sorunsuzca işleyebilir. MRS6000, 25 m’lik bir uzaklıkta, toplam 120°’lik bir açıklık açısı üzerinden m²’de yaklaşık 72 ölçüm noktasıyla bir tarama alanını kapsar. Münferit ölçüm noktaları arasındaki mesafe sadece 4,3 mm’dir.
Yüksek tarama alanı stabilitesi için yenilikçi ayna teknolojisi MRS6000, klasik ayna teknolojilerine oranla özel bir çokgen aynayla çalışır; bu ayna yardımıyla, hiçbir distrosiyon olmadan son derece düz bir tarama alanı çizgisi oluşturulur.
Daha fazla güvenirlik için Multi-Echo değerlendirmesi 3D-LiDAR sensörü ile bir nesne arasındaki uzaklık, gönderilen palsın yol-zaman uçuş süresinden hesaplanır. MRS6000, gönderilen her ölçüm ışını başına dört adede kadar eko sinyalini değerlendirebilir ve bu sayede her zaman güvenilir ölçüm sonuçları verir. Görüş koşullarının kötü olduğu uygulamalarda da MRS6000 her zaman bakışı korur.

Az miktarda yansıtıcı nesnelerde de şaşırtıcı sonuçlar ve güvenilir bir 3D görüntü için kesintisiz tarama

SICK Ömür Boyu Servis

SICK servisleri, makinelerin ve tesislerin verimliliğini arttırır, genel anlamda insanların güvenliğini arttırır, sürdürülebilir ekonominin temelini oluşturur ve yatırım mallarının korunmasını sağlar. SICK, gerçek danışmanlık hizmetinin yanında, tasarım ve devreye alma sırasında ve ayrınca çalışma devam ederken doğrudan yerinde destek sağlar.

Servis yelpazesi, diğerlerinin yanı sıra bakım ve denetim, performans kontrolünden modernizasyon ve donanım iyileştirmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Modüler ve kişiye özel olarak tasarlanan servis sözleşmeleri, tesislerin kullanım süresini ve bununla birlikte uygunluğunu arttırır. Sensörler ve sistemler sayesinde arızalar ve sınır değer aşımları her an algılanabilir.

Danışmanlık ve tasarım Ürün, entegrasyonu ve uygulamanın kendisi için uygulamaya özel danışmanlık.
Devreye alma ve bakım Eğitimli bir SICK servis teknisyeni tarafından tekniğe uygun devreye alma ve bakım sayesinde uygulama optimizasyonu sağlanmış ve kalıcı.
Servis sözleşmeleri Uzatılmış garanti, SICK Remote Service, 24 saat yardım masası, bakım, uygunluk garantileri ve diğer modüler bileşenler, istek üzerine kişiye özel olarak birleştirilebilir.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Kullanım alanıOutdoor
    Görüş açısı
    Yatay120°
    Dikey15°
    Açısal çözünürlük

    0,13°, yatay

    0,625°, dikey

    Çalışma aralığı0,5 m ... 200 m
    Tarama mesafesi
    %10 yansıtma oranında30 m, Modda x 1,4 (tipik): Genişletilmiş ölçüm mesafesi
    %90 yansıtma oranında75 m, Modda x 1,4 (tipik): Genişletilmiş ölçüm mesafesi
    Değerlendirilmiş echoı sayısı4
    Tarama frekansı10 Hz
    Çalışma ortamı sıcaklığı–20 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Ağırlık2,2 kg / 2,4 kg
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download