Genel bakış
Programlanabilir. Güçlü. Sağlam. Çok yönlü.
Der MRS1000P, iç ve dış mekanlardaki çeşitli endüstriyel görevlere yönelik programlanabilir bir 3D-LiDAR sensörüdür. Ürün, çok boyutlu olarak nesneleri kesin ve güvenilir bir şekilde erkenden algılayan ve ölçen bir çok katmanlı tarayıcıdır. Birden çok tarama katmanındaki ve farklı açılardaki büyük veri miktarlarının toplanması yoluyla büyük bir açıklık açısı kapsanabilir ve elde edilen ölçüm verileri, çok farklı uygulamaların çözümü için üniversal olarak kullanılabilir. Entegre uygulama yazılımı, SICK AppSpace geliştirme ortamı ve SICK API algoritması ve HALCON görüntü işleme kütüphanesi sayesinde son derece esnektir.
Bir bakışta
- Dört yayılmış konum ve 275° açıklık açısı
- Multi-Echo teknolojili HDDM+ sayesinde hava koşullarına karşı yüksek dayanım ve güvenilirlik
- Çeşitli uygulamalar için yüksek esneklik
- Bir 3D nokta bulutu oluşturmak için “Welcome App”
- Lua ile kolayca Script yazma