3D-LiDAR sensörleri
MRS1000

Outdoor, bizim dördüncü boyutumuzdur

Avantajınız

  • Birden çok boyuttaki birden çok veri, yüksek bir ölçüm hassasiyeti sağlar
  • Yağmur, toz ve sis gibi çevre etkilerinde uzun süreli uygunluk için Multi-Echo teknolojili HDDM+
  • 4 düzlemde eş zamanlı ölçüm, zeminde duran veya yola taşan nesneleri algılayabilir
  • Döner erkek konnektörlerin/dişi konnektörlerin takılması sayesinde yüksek esneklik
  • Entegre alan değerlendirmesi ve ölçüm verisi çıkışı, bir sensörle farklı uygulamaların çözülmesine olanak sağlar
  • Düşük kurulum maliyetleri: SICK’in tüm 2D-LiDAR sensörlerinde olduğu gibi aynı mesaj
  • Alanların kolayca öğretilmesi, kurulum sırasında zaman tasarrufu sağlar
  • Hava koşullarına karşı yüksek dayanım sayesinde düşük bakım giderleri

Genel bakış

Outdoor, bizim dördüncü boyutumuzdur

SICK, MRS1000 çok katmalı tarayıcı ile çok boyutlu olarak nesneleri doğru ve güvenilir şekilde erkenden algılayan ve ölçen bir 3D-LiDAR sensörü geliştirdi. Birden çok tarama katmanındaki ve farklı açılardaki büyük veri miktarlarını toplayarak, hem zeminde, hem de yol üstünde dışarı taşan nesneleri algılayabilir ve tepki verebilir. MRS1000; yağmur, toz ve sis gibi zorlu çevre etkilerindeki yüksek seviyeli sağlamlığı ile öne çıkar. Multi-Echo değerlendirmeli yeni HDDM+ yöntemi, nesnelerin güvenilir şekilde algılanmasını ve doğru ölçüm sonuçları elde edilmesini sağlar. İçte ve dışta çok yönlü uygulama alanları, bu tarayıcıyı, 3D-LiDAR sensörleri arasında verimli bir çok amaçlı yetenek hâline getirir.

Bir bakışta
  • Dört yayılmış konum ve 275° açıklık açısı
  • Multi-Echo teknolojili HDDM+ sayesinde hava koşullarına karşı yüksek dayanım ve güvenirlik
  • Tek bir sensörde alan değerlendirmesi ve ölçüm verileri
  • Kolay parametrelendirme, değişen ortamlara adaptasyon yeteneği
  • Web sunucu aracılığıyla rahat ve müşteri dostu teşhis

 

Avantajlar

MRS1000 3D-LiDAR sensörü, sert ortam koşulları altında da iç mekan ve dış mekan uygulamaları için ideal çözümdür. Bu mükemmel performans, ölçülen mesafe değerlerinin ön işlemleri ve optimizasyonu için kullanılan ek dijital filtrelerle daha da arttırılabilir. Kullanıcı, MRS1000'i filtrelerle mükemmel ve verimli şekilde ilgili uygulamanın özel gerekliliklerine ayarlayabilir. SICK, bu konuda çeşitli filtreler sunmaktadır. Bu sayede parazitler neredeyse tamamen önlenebilir.
MRS1000'in uygulamanızda ne kadar çok yönlü ve sağlam olduğunu görün ve kullanım olanakları açısından artan esnekliği deneyimleyin.
MRS1000; yağmur, sis, toz ve ortam ışığı gibi çevre etkilerinden etkilenmez.
Yenilikçi HDDM+ teknolojisi, uzak mesafelerden ölçümlere olanak sağlar ve düşük ölçüm değeri bozulması ve Multi-Echo yeteneğiyle öne çıkar.

Elverişsiz ortam koşullarında da yüksek uygunluk ve nesnelerin algılanmasında çok yüksek güvenirlik

MRS1000, performansı ile öne çıkar. Yayımış dört katman üzerinden, 275° yatay açıklık açısında algılamaya olanak sağlar ve farklı açılarda da neredeyse eşzamanlı ölçüm yapabilir. Bununla birlikte, MRS1000, bir 2D-LiDAR sensöründen belirgin şekilde daha ayrıntılı bir görüşe sahiptir. MRS1000 sadece iki boyutlu belirlemez, ek katmanlar üzerinden üç boyutlu algılama da yapabilir ve bu sayede, hem zemindeki nesneleri, hem de yola üstten giren nesneleri de algılayabilir.
MRS1000, yenilikçi zemin referans değerlendirmesine (GRE, ground reference evaluation) sahiptir ve bu sayede zemini sürekli olarak tarayabilir ve zemindeki engellere veya eksik zemine tepki verebilir.
MRS1000, örn. araç yolu uygun şekilde belirlenerek ve denetlenerek bir kamyona hızlı ve çarpışmasız çıkışı kolaylaştırır.
MRS1000, bir otomatik yönlendirmeli araçtaki taşıma çatalının henüz kalkış sırasında doğru şekilde pozisyonlanmasına ve AGV durdurulurken paletin alınmasına olanak sağlar.

Maliyet verimli bir cihaz içinde güçlü teknoloji

Güçlü performans, çok yönlü uygulama

Geniş aksesuar bileşenleri yelpazesi, MRS1000’in ilgili uygulama gereksinimlerine değişken şekilde uygulanmasına olanak sağlar. Bu, kendi sektöründeki kullanım olanakları açısından esnekliği arttırır ve depolama ve model giderlerini ve entegrasyon maliyetini azaltır. Web tarayıcı ile rahat ve kolay sensör teşhisi ve kullanıcı dostu kullanım, MRS1000’in sıra dışı profilini tamamlar.
Her zaman iyi korunmuş Basit tutucular ve ince ayar için sabitleme parçalarından hava koşullarına karşı koruma için ava koşullarına karşı koruma kapaklarına kadar her uygulama durumu için uygun çözüm
Her zaman iyi ağ bağlantılı Kablolar ve güç kaynaklarından bağlantı modüllerine kadar geniş bir seçim yelpazesi
Yer korkusu yok Döndürülebilen bağlantılar, ayrıca iç veya dış alan fark etmeksizin esnek bir montaja olanak sağlar.

Montaj sırasında yüksek esneklik, rahat parametreleme ve Web sunucu aracılığıyla kolay arıza teşhis

SICK Ömür Boyu Servis

SICK servisleri, makinelerin ve tesislerin verimliliğini arttırır, genel anlamda insanların güvenliğini arttırır, sürdürülebilir ekonominin temelini oluşturur ve yatırım mallarının korunmasını sağlar. SICK, gerçek danışmanlık hizmetinin yanında, tasarım ve devreye alma sırasında ve ayrınca çalışma devam ederken doğrudan yerinde destek sağlar.

Servis yelpazesi, diğerlerinin yanı sıra bakım ve denetim, performans kontrolünden modernizasyon ve donanım iyileştirmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Modüler ve kişiye özel olarak tasarlanan servis sözleşmeleri, tesislerin kullanım süresini ve bununla birlikte uygunluğunu arttırır. Sensörler ve sistemler sayesinde arızalar ve sınır değer aşımları her an algılanabilir.

Danışmanlık ve tasarım Ürün, entegrasyonu ve uygulamanın kendisi için uygulamaya özel danışmanlık.
Devreye alma ve bakım Eğitimli bir SICK servis teknisyeni tarafından tekniğe uygun devreye alma ve bakım sayesinde uygulama optimizasyonu sağlanmış ve kalıcı.
Servis sözleşmeleri Uzatılmış garanti, SICK Remote Service, 24 saat yardım masası, bakım, uygunluk garantileri ve diğer modüler bileşenler, istek üzerine kişiye özel olarak birleştirilebilir.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Kullanım alanıOutdoor / Indoor
    Ölçüm prensibiHDDM+
    Entegre uygulamalar4 düzlem üzerinde esnek alanlarla alan değerlendirme, Veri çıkışı
    Görüş açısı
    Yatay275°
    Dikey7,5°, 4 tarama düzlemi üzerinden
    Açısal çözünürlük

    0,25°

    0,125°, interlaced

    0,0625°, interlaced

    Çalışma aralığı0,2 m ... 64 m
    Tarama mesafesi
    %10 yansıtma oranında16 m
    %90 yansıtma oranında30 m
    Değerlendirilmiş echoı sayısı3
    Tarama frekansı50 Hz, 4 x 12,5 Hz
    IsıtmaKendinden ısıtmalı
    Çalışma ortamı sıcaklığı–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Ağırlık1,2 kg
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download