LMS4000; formları, renkleri veya yüzey özelliklerinden bağımsız olarak nesneleri hızlı ve hassas şekilde ölçer. 70°'lik bir açıklık açısı, kesintisiz bir lazerin dönen altı köşeli ayna üzerinden 600 Hz ile tarama yapmasına olanak sağlayan geniş bir tarama alanı oluşturur. Her tarama, 841 tek ölçüm noktası oluşturur. Görünür spektrumda kırmızı ışıklı bir lazerin kullanılması, hizalamanın doğru şekilde yapılmasını kolaylaştırır.
1 m yüksekliğe sahip nesneler, LMS4000 ile 2,6 m genişlikte kesintisiz şekilde ölçülebilir. 2 m yükseklikteki nesnelerde, ölçüm alanı genişliği en fazla 1,4 m olabilir. Yüksek algılama mesafesine sahip cihaz modeli, 3 m x 3 m veya 4 m x 2 m kesite sahip nesnelerin de ölçülmesine olanak sağlar.
- Veri aktarımının hedefe yönelik olarak kontrolü ve azaltılması
Lazer alan tarayıcı, fotoseller veya yazılım komutları aracılığıyla hedefe yönelik olarak açılabilir ve kapatılabilir. Bu sayede, sadece gerçekten bir nesne ölçülürse veriler üretilir. Dahili filtreler, verilerin spesifik uygulamaya hedefe yönelik olarak indirgenmesine olanak sağlar ve bu sayede ayrıca tüm sistemin yükünü azaltır.
- Hassas ve sağlam ölçüm yöntemi
Continuous-Wave yöntemi, faz korelasyonu prensibini temel alır. Nesne, sürekli olarak gönderilen lazer ışınını, lazer alan tarayıcının alıcısına yansıtır. Gönderme ve alma ışını arasında oluşan faz çalışma süresi farkından, mesafe hassas şekilde belirlenebilir. Bu ölçüm yöntemi, aynı anda örn. ortam ışığı veya sıcaklık dalgalanmaları gibi harici etkilere karşı da dayanıklıdır.
Sensör, mesafe verilerinin yanında gerekirse remisyon derecesi, açı düzeltme ve kalite verilerini de aktarır. Bu sayede, nesnelerin rengi ve dokusundaki küçük farklar da görülür hâle gelir, sensörü etkileyen ivmelenmeler kompanse edilir ve kritik ölçüm noktaları tanımlanabilir. Çıkış verileri formatı, her kanal için ayrı olarak genişletilebilir veya azaltılabilir.
- Ölçüm aralığını genişletme
Birden çok lazer alan tarayıcının kullanılması, gölgelendirme efektlerini önler ve daha geniş ölçüm alanlarına olanak sağlar. Dönen aynaların motorları, cihazlar karşılıklı etkileşime girmeyecek şekilde sistem üzerinden birbirleriyle senkronize edilebilir.