2D-LiDAR sensörleri
LMS1000

Rekor sürede son derece hızlı ölçüm!

Avantajınız

  • Çok yüksek okuma hızı, büyük veri miktarlarının toplanmasına ve hızlı nesnelerin algılanmasına olanak sağlar
  • Yağmur, kar ve toz gibi çevre etkilerinde daha uzun kullanılabilirlik için Multi-Echo teknolojili HDDM+
  • Döner erkek konnektörlerin/dişi konnektörlerin takılması sayesinde yüksek esneklik
  • Entegre alan değerlendirmesi ve ölçüm verisi çıkışı, bir sensörle farklı uygulamaların çözülmesine olanak sağlar
  • Düşük kurulum maliyetleri: SICK’in tüm 2D-LiDAR sensörlerinde aynı mesaj
  • Alanların kolayca öğretilmesi, kurulum sırasında zaman tasarrufu sağlar
  • Hava koşullarına karşı yüksek dayanım sayesinde düşük bakım giderleri

Genel bakış

Rekor sürede son derece hızlı ölçüm!

LMS1000, 150 Hz ile SICK’in en hızlı 2D-LiDAR sensörüdür. Kötü havalarda da sağlanan yüksek hız ve mükemmel performans, büyük veri miktarlarını toplamasını ve çok hızlı nesneleri algılamasını sağlar. Multi-Echo teknolojili HDDM+ yöntemi sayesinde dış alanda kullanım için en iyi şekilde uygundur. Maksimum hız ve sağlamlığın birleşimi, örn. trafik yönetimi gibi hızlı bir veri kaydının gerektiği uygulamalarda bu okuyucuyu mükemmel bir aday hâline getirir. LMS1000 çok yönlüdür: Sensördeki alan değerlendirmesi ve veri çıkışı sayesinde çok çeşitli görevler çözülebilir ve döner erkek konnektörler esnek bir montaja olanak sağlar. Kullanıcı dostu kullanım, okuyucunun alışılmışın dışındaki profilini tamamlar.

Bir bakışta
  • Entegre maksimum hız değerlendirmesine sahip verimli sensör
  • Multi-Echo teknolojili HDDM+ sayesinde hava koşullarına karşı yüksek dayanım ve güvenirlik
  • Tek bir sensörde alan değerlendirmesi ve ölçüm verileri
  • Kolay parametrelendirme, değişen ortamlara adaptasyon yeteneği
  • Web sunucu aracılığıyla rahat ve basit arıza teşhis

 

Avantajlar

LMS1000 2D-LiDAR sensörü, zorlu ortam koşulları altında da iç mekan ve dış mekan uygulamaları için ideal çözümdür. Bu mükemmel performans, LMS1000 tarafından ölçülen mesafe değerlerinin ön işlemleri ve optimizasyonu için kullanılan ek dijital filtrelerle daha da arttırılabilir. Kullanıcı, LMS1000’i filtrelerle mükemmel ve verimli şekilde ilgili uygulamanın özel gerekliliklerine ayarlayabilir. SICK, bu konuda çeşitli filtreler sunmaktadır.

LMS1000; yağmur, sis, toz ve ortam ışığı gibi çevre etkilerinden etkilenmez.
Yenilikçi HDDM+ teknolojisi, uzak mesafelerden ölçümlere olanak sağlar ve düşük ölçüm değeri bozulması ve Multi-Echo yeteneğiyle öne çıkar.
HDDM+ teknolojisi ve Multi-Echo değerlendirmesinin avantajlarını videoda öğrenin.

Elverişsiz ortam koşullarında da yüksek uygunluk ve nesnelerin algılanmasında çok yüksek güvenirlik

Maksimum hızlı nesneleri güvenilir şekilde algılamak, ciddi bir zorluktur. Bunun dışında zorlu ortam koşulları görüşü ciddi oranda kısıtlarsa bu görev daha da zorludur. LMS1000, tam olarak bu tür durumların uzmanıdır. 150 Hz’lik devrimci bir tarama oranı ile çok hızlı şekilde tepki verir ve alan değerlendirmesi ve ölçüm verisi çıkışının kombinasyonu ile çeşitli uygulama alanlarını kapsar.
LMS1000, iç ve dış alandaki koruma uygulamalarında güvenilir ölçüm sonuçları verir ve nesne koruması ve giriş kontrolü için uygundur
LMS1000, mükemmel dış alan uygunluğu sayesinde ücretli geçiş gişeleri ve yol kontrol noktalarındaki güvenilir trafik denetimi için mükemmel çözümdür.
Örn. yüksek güvenlik düzenlemelerinin olduğu yerlerde hızlı bir giriş kontrolü gerekirse, yüksek tarama oranı sayesinde LMS1000 ideal çözümü sunar

Çok yüksek okuma hızı, büyük veri miktarlarının toplanmasına ve hızlı nesnelerin algılanmasına olanak sağlar

Güçlü performans, çok yönlü uygulama

Geniş aksesuar bileşenleri yelpazesi, LMS1000’in ilgili uygulama gereksinimlerine değişken şekilde uygulanmasına olanak sağlar. Bu, kendi sektöründeki kullanım olanakları açısından esnekliği arttırır ve depolama ve model giderlerini ve entegrasyon maliyetini azaltır. Web tarayıcı ile rahat ve kolay sensör teşhisi ve kullanıcı dostu kullanım, LMS1000’in sıra dışı profilini tamamlar
Her zaman iyi korunmuş Basit tutucular ve ince ayar için sabitleme parçalarından hava koşullarına karşı koruma için ava koşullarına karşı koruma kapaklarına kadar her uygulama durumu için uygun çözüm
Her zaman iyi ağ bağlantılı Kablolar ve güç kaynaklarından bağlantı modüllerine kadar geniş bir seçim yelpazesi
Yer korkusu yok Döndürülebilen bağlantılar, ayrıca iç veya dış alan fark etmeksizin esnek bir montaja olanak sağlar.

Montaj sırasında yüksek esneklik, rahat parametreleme ve Web sunucu aracılığıyla kolay arıza teşhis

SICK Ömür Boyu Servis

SICK servisleri, makinelerin ve tesislerin verimliliğini arttırır, genel anlamda insanların güvenliğini arttırır, sürdürülebilir ekonominin temelini oluşturur ve yatırım mallarının korunmasını sağlar. SICK, gerçek danışmanlık hizmetinin yanında, tasarım ve devreye alma sırasında ve ayrınca çalışma devam ederken doğrudan yerinde destek sağlar.

Servis yelpazesi, diğerlerinin yanı sıra bakım ve denetim, performans kontrolünden modernizasyon ve donanım iyileştirmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Modüler ve kişiye özel olarak tasarlanan servis sözleşmeleri, tesislerin kullanım süresini ve bununla birlikte uygunluğunu arttırır. Sensörler ve sistemler sayesinde arızalar ve sınır değer aşımları her an algılanabilir.

Danışmanlık ve tasarım Ürün, entegrasyonu ve uygulamanın kendisi için uygulamaya özel danışmanlık.
Devreye alma ve bakım Eğitimli bir SICK servis teknisyeni tarafından tekniğe uygun devreye alma ve bakım sayesinde uygulama optimizasyonu sağlanmış ve kalıcı.
Servis sözleşmeleri Uzatılmış garanti, SICK Remote Service, 24 saat yardım masası, bakım, uygunluk garantileri ve diğer modüler bileşenler, istek üzerine kişiye özel olarak birleştirilebilir.

Uygulamalar

Download