Iletisim
Geri bildirim

Renk sensörleri

Renk konusunda hassas

Renk sensörleri bir üst yüzeydeki renkleri algılar. Sensörler, kontrol edilecek nesneleri üzerine ışık (kırmızı, yeşil, mavi) gönderir, yansıyan ışımadan renk değeri oranlarını hesaplar ve bunları önceden kayıtlı referans renk değerleriyle karşılaştırır. Renk değerleri, ayarlanmış tolerans bandı dahilinde bulunuyorsa anahtarlama çıkışı aktifleştirilir.

Filtreleme ölçütü:

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi CSM
Küçük, kolay, akıllı
  • Yeni minyatür gövdede renk sensörü
  • Bir rengin anahtarlama veya kumanda alanı vasıtasıyla kalıcı öğretme çalışması
  • IO-Link vasıtasıyla maks. 8 renge kadar öğretilebilir
  • Anahtarlama frekansı: 1,7 kHz
  • Algılama genişliği: 12,5 mm
  • M12 erkek konnektörlü kablo vasıtasıyla önceki renk sensörleriyle uyumluluk
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi CS8
Renkleri hassas şekilde tanıma, kontrol etme ve ayırma
  • Bir (CS8-1) veya dört (CS8-4) renk kaydedilebilir
  • Algılama genişliği 12,5 mm veya 60 mm
  • Kısa tepki süresi maks. 85 µs
  • Yüksek renk çözünürlüğü
  • Bar tipi gösterge sayesinde renk örtüşmesi göstergesi
  • Son derece hassas ışık noktası, yüksek geometrik çözünürlük
  • İki ışık çıkışlı delikli metal gövde (değiştirilebilir)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 2 out of 2

Yukarı