Iletisim
Geri bildirim

Pattern sensörler

Şeklin tanınmasından hızla pozisyon tespitine

Pattern sensör, taramalı optoelektronik bir sensördür. Bir görüntünün karakteristik şablonları, nesnelerin doğru şekilde algılanması ve konumlandırılması için referans görevi görür. Referans işaretlerinden bağımsız şekilde akıllı bir algoritma ile sinyal işlemeye yönelik yüksek hızda stabil bir anahtarlama sinyali oluşturulur. Tipik uygulamalar ambalaj endüstrisinde yer alıyor.

Filtreleme ölçütü:

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi PSS
Print Detector: Baskıların kolay kalite kontrolü
  • Basit sensör temelinde basit desen algılaması
  • Baskı deseni ve arka fon öğretme
  • Esnek şekilde ayarlanabilen hassasiyet kademeleri
  • Tepki süresi: 10 ms
  • Tetik gerekir
  • Sensör ekranında baskı deseni kalitesinin görüntülenmesi
  • IO-Link üzerinden parametrelendirme
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi PS30
Şeklin tanınmasından hızla pozisyon tespitine
  • Döndürülebilir erkek konnektörlü sağlam gövde
  • Maks. 10 m/s tarama hızı
  • Tekrarlanabilirlik maks. 0,1 mm (2 sigma)
  • Makine kumandasına bağlantı için ethernet ara yüzü
  • Entegre görülür nesne aydınlatma
  • Açık metin göstergeli kumanda elemanları
  • Sensörün diyagnozu ve görsel konfigürasyonu için yazılım araçları
  • Nesne değişiminde otomatikleştirilmiş parametreleme
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 2 out of 2

Yukarı