Iletisim
Geri bildirim

Parlaklık sensörleri

Parlayan malzemeler için ortaya çıkarıcı çözüm

Parlaklık sensörleri, UV ışık altında parlayan görünebilir ve görünmez izleri algılar. Floresan malzemeler ve izler desenden, renkten veya yüzey niteliğinden bağımsız olarak her türlü taşıyıcı malzeme üzerinde güvenilir bir şekilde algılanır. Parlaklık sensörleri, dalga boyu yakl. 375 nm olan UV ışık gönderir. Floresan maddeler UV ışığı, dalga boyu uzun görünür ışığa dönüştürür. Geri yansıtılan ışık parlaklık sensörü tarafından alınır ve değerlendirilir.

Filtreleme ölçütü:

5 arama sonucu:

Result 1 - 5 out of 5

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi LUT8
Çok amaçlı kullanılabilir, çok kolay kullanılır
  • Sağlam metal gövde
  • 8 kademeli kolay hassasiyet ayarı
  • Parlaklık yoğunluğu bar tipi gösterge ile görselleştirilir
  • Algılama genişlikleri değiştirilebilir lenslerle ayarlanabilir
  • Arka fondaki floresanları bastırmak için ek optik filtre
  • Fiber optik bağlantı (20 mm lens bulunur)
  • Anahtarlama çıkışı ve analog çıkış
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi LUTM
Küçük, akıllı parlaklık sensörü
  • Minyatür gövdeli parlaklık sensörü
  • Tek varyantta statik ve dinamik öğretme işlemi
  • Parlak madde oranı düşük dahi olsa güvenli algılama
  • Anahtarlama frekansı: 6 kHz
  • Çalışma alanı: 8 ... 20 mm
  • IO-Link fonksiyonu
  • M12 erkek konnektörlü kablo sayesinde önceki LUT sensörlerine uyumlu
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi LUT9
Büyük algılama genişliklerinde dahi hızlı ve hassas algılama
  • Kolay öğretme
  • 250 mm'ye varan çalışma alanı
  • IO-Link bulunan varyantlar
  • Parlaklık yoğunluğu bar tipi gösterge ile görselleştirilir
  • 3 Mod: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
  • Arka fondaki floresanları bastırmak için ek optik filtre
  • Fiber optik bağlantı (20 mm lens bulunur)
  • Anahtarlama çıkışı ve analog çıkış
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi LUT3
Standart uygulamaların çözümü
  • Sağlam metal gövde
  • Algılama genişliği 10, 20 veya 50 mm
  • Algılama genişlikleri değiştirilebilir lenslerle ayarlanabilir
  • UV (375 nm) verici LED
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi LUT1
Geniş algılama aralıkları için kompakt sensör
  • Anahtarlama eşiği folyo klavye ile kademesiz olarak ayarlanır
  • 150 mm'ye varan yüksek algılama genişlikleri
  • UV (375 nm) veya mavi (470 nm) verici LED
  • Anahtarlama frekansı 600 Hz veya 6 kHz
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 5 out of 5

Yukarı