Iletisim
Geri bildirim

Kontrast sensörleri

SICK firması, 60 yıldan daha fazla kontrast sensörleri alanında öncü

Kontrast sensörleri ağırlıklı olarak ambalaj/baskı makineleri alanında beneklerin algılanması için kullanılıyor. SICK KT kontrast sensörleri, en yüksek hızlarda folyoların veya ambalajların üzerindeki baskı izleri gibi en düşük kontrastları dahi algılar. Mat, parlak veya şeffaf yüzeylerin üzerinde bulunan iz ve arka fon arasındaki zayıf gri seviyesi farklarını algılar. Birbirinden farklı uygulamalar için farklı kontrast çözümleme yöntemleri ve farklı öğretme değişkenleri bulunan cihaz tipleri mevcuttur.

Filtreleme ölçütü:

11 arama sonucu:

Result 1 - 11 out of 11

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi KTM Prime
Küçük, kolay, hızlı, sağlam
  • Paslanmaz çelik olarak da temin edilebilen küçük ve yaygın kullanılan gövde
  • Yüksek gri ölçekli çözünürlük
  • Yüksek dinamik aralık sayesinde parlak malzemelerde güvenilir kontrast algılama
  • Tek varyantta statik ve dinamik öğretme işlemi
  • Anahtarlama frekansı: 15 kHz
  • IO-Link fonksiyonu bulunan KTM Prime
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi KT10
Yüksek hızlı kontrast uygulamaları için
  • Çok düşük jitter (< 10 μs)
  • Hassas ışık noktası
  • RGB-LED teknolojisi sayesinde en iyi kontrast çözümlemesi
  • İki ışık çıkış deliği (değiştirilebilir)
  • Beş hafıza kartı
  • Otomatik drift düzeltmesi
  • 25 kHz yüksek anahtarlama frekansı
  • Kolay okunan bar tipi gösterge
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi KTM Core
Küçük, kolay, hızlı
  • Küçük ve yaygın kullanılan gövde
  • Yüksek gri ölçekli çözünürlük
  • Yüksek dinamik aralık sayesinde parlak malzemelerde güvenilir kontrast algılama
  • Anahtarlama frekansı: 10 kHz
  • Beyaz ışık
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi KTS Core
Modern gövde içinde çok amaçlı kontrast algılama
  • Beyaz LED veya RGB LED
  • Yüksek gri ölçek çözünürlüğü
  • Yüksek dinamik aralık sayesinde parlak malzemelerde güvenilir kontrast algılama
  • 25 kHz anahtarlama frekansı
  • Kolay sensör ayarı için ekran
  • 2 noktalı ve dinamik öğretme
  • Manüel anahtarlama eşiği ayarı
  • Aydınlık-Karanlık geçişi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi KTX Prime
En iyi sensör performansı için kendini ispatlamış gövde içinde Twin-Eye teknolojisi kullanılan kontrast algılaması
  • Artan alan derinliği ve tarama mesafesi toleransı için TwinEye teknolojisi
  • 50 kHz anahtarlama frekansı ve 5 μs jitter
  • Yüksek dinamik aralık sayesinde parlak malzemelerde güvenilir kontrast algılama
  • 7 segment göstergesi
  • Renk modu
  • Montaj geri bildirimi
  • IO-Link ve otomasyon fonksiyonları
  • Farklı sensör parametreleri sayesinde esnek sensör ayarı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi KTS Prime
Daha iyi kontrast algılaması için yenilikçi TwinEye teknolojisi
  • Artan alan derinliği ve tarama mesafesi toleransı için TwinEye teknolojisi
  • 50 kHz anahtarlama frekansı ve 5 μs jitter
  • Yüksek dinamik aralık sayesinde parlak malzemelerde güvenilir kontrast algılama
  • 7 segment göstergesi
  • Renk modu
  • Montaj geri bildirimi
  • IO-Link ve otomasyon fonksiyonları
  • Farklı sensör parametreleri sayesinde esnek sensör ayarı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi KTL180
Yüksek makine hızlarında güvenli nesne algılama
  • 16 µs’lik bir tepki süresinde 31,2 kHz’lik anahtarlama frekansı
  • Yüksek dinamik aralık
  • Çok fonksiyonlu 7 segment göstergesi
  • Kolay format değişimi için iş yedekleme
  • 1 noktalı, 2 noktalı öğretme ve dinamik öğretme
  • Master-Slave fonksiyonu
  • Geniş fiber optik kablo yelpazesi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi KT5
Standart metal gövdeli kontrast sensörü
  • RGB-LED teknolojisi sayesinde en iyi kontrast çözümlemesi
  • Algılama güvenliğini gösteren 10 parçalı bar tipi gösterge
  • Farklı öğretme yöntemleri ve potansiyometre
  • Anahtarlama frekansı 10 kHz
  • Çok parlak folyolar için otomatik parlaklık adaptasyonu
  • Farklı algılama genişlikleri ve ışık noktası konumları
  • 90° döndürülebilen M12 erkek konnektör
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi KT6
Akıllı kontrast algılama
  • 3-CoLED: RGB 3 renk teknolojisi
  • 2 noktalı öğretme (benek ve zemin)
  • Sağlam metal gövde
  • Çok parlak folyolar için otomatik parlaklık adaptasyonu
  • Algılama genişliği aralığı 10 mm
  • Işık çıkışı, modele bağlı olarak cihazın uzun veya kısa tarafındadır
  • Cihazın montajı için iki T slot
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi KT3
Kompakt gövdeli Yüksek Performans
  • Çok küçük gövde
  • Büyük algılama mesafeli lazer sürüm
  • Kolay öğretme (Makine duruyor veya çalışıyor haldeyken)
  • Algılanacak malzemelerin çok parlak olduğu durumlar için entegre anahtarlama eşiği adaptasyonu
  • Malzeme dalgalanmalarında bile güvenli çalışma
  • Anahtarlama frekansı 1.5 kHz
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi KT8
Lazerli/CAN iletişimli kontrast sensörü
  • Lazer varyantının algılama genişliği aralığı 30 mm ila 800 mm'dir
  • Lazer ışığı noktası çok küçük ve hassas (Class 2)
  • 17 kHz'lık yüksek anahtarlama frekansı
  • Algılama güvenliği kumanda panelinde gösterilir
  • Parametrelerin yönetilmesi, diyagnoz ve fonksiyon seçimi için CAN arayüzü bulunan varyant
  • Çok hassas ışık noktası
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 11 out of 11

Yukarı