Iletisim
Geri bildirim

Çatal sensörler

Kolaylık, esneklik ve hassasiyet - hepsi bir çatal sensörde birleştirildi

SICK çatal sensörleri verici ve alıcıyı bir gövdede birleştirir ve bu nedenle hızlı bir şekilde ayarlanır. Hassas şekilde birleştirilmiş ışık huzmesi ve yüksek oranda denetim hassasiyeti sayesinde sensörler en düşük ışık soğurulma farklarını dahi algılar. Çeşitli çatal boyutları, kolay montaj ve ortam ışığına yüksek düzeydeki dayanıklılık bu çatal sensörleri avantajlarından sadece birkaçıdır.

Filtreleme ölçütü:

5 arama sonucu:

Result 1 - 5 out of 5

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi WF
Yüksek hızlı uygulamalar uzmanı
  • Kızılötesi verici ışığı
  • IO-Link üzerinden, öğretme tuşu veya artı/eksi butonları ile anahtarlama eşiğinin kolay ve hassas ayarı
  • Kısa tepki süresi: 100 μs
  • PNP ve NPN anahtarlama çıkışı
  • Aydınlık / karanlık ile anahtarlama ayarlanabilir
  • Koruma türü IP 65 ile stabil alüminyum gövde
  • Entegre IO-Link arayüzlü Smart Sensor
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi UF
Transparan etiketlerin algılaması için belirgin seçim
  • Saydam, mat veya baskılı etiketlerin algılanması
  • Metalik renklerden dolayı etkilenme yok
  • Tepki süresi: 250 µs
  • Öğretme tuşu veya artı/eksi butonları ile anahtarlama eşiğinin kolay ve hassas ayarı
  • Koruma türü IP 65 ile stabil alüminyum gövde
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi WFM
Tak ve çalıştır çatal sensörler – bağlayın ve çalıştırın.
  • Belirgin şekilde görülür, kırmızı verici ışığı
  • Ayarlama gerekli değildir: Sensör çalışmaya hemen hazırdır
  • Alım göstergesi çepeçevre görülür
  • Maksimum 120 mm derinlik ve maksimum 180 mm genişliğe sahip 5 çatal boyutu
  • Koruma türü IP 67 ile stabil alüminyum gövde
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi WFL
Çok küçük parçaların algılanması ve hassas konumlandırma için mükemmel sensör
  • Yüksek düzeyde hassas lazer Class 1
  • IO-Link üzerinden, öğretme tuşu veya artı/eksi butonları ile anahtarlama eşiğinin kolay ve hassas ayarı
  • Kısa tepki süresi: 100 μs
  • PNP ve NPN anahtarlama çıkışı
  • Aydınlık / karanlık ile anahtarlama ayarlanabilir
  • Koruma türü IP 65 ile stabil alüminyum gövde
  • Entegre IO-Link arayüzlü Smart Sensor
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi WFS
Optimum etiket belirleme için hassas algılama
  • İnce çatal gövde yapılı gövde
  • IO-Link üzerinden, öğretme tuşu veya artı/eksi butonları ile anahtarlama eşiğinin kolay ve hassas ayarı
  • Aydınlık / karanlık ile anahtarlama ayarlanabilir
  • Kısa tepki süresi: 50 μs
  • PNP veya NPN anahtarlama çıkışı
  • IP 65 koruma sınıfında plastik gövde
  • Entegre IO-Link arayüzlü Smart Sensor
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 5 out of 5

Yukarı