KTS Core Color

Kontrast ve renk tanımlama artık çok kolay

KTS Core Color, iki fonksiyonu tek bir sensörde birleştiriyor – kontrast ve renk farklılıklarını tanımlama. SICK, yeni geliştirilen KTS Core Color ile artık kontrast sensörlerinin giriş segmentinde de sadece kontrast farklarında değil, aynı zamanda renk tanımlamada da beklentileri boşa çıkarmayan bir cihaz sunuyor – güvenilir ve güçlü.

Ürün seçimi

KTS Prime Gap Detection

Her küçük boşluğun da güvenilir şekilde tanımlanması için

İki nesne arasındaki en küçük boşlukların güvenilir şekilde tanımlanması gerekiyorsa, KTS Gap Detection kesinlikle doğru çözümdür. Sıfır aralıklı tanımlamada veya kesim kenarlarının kontrolünde kullanılması fark etmez: SICK'in yeni KTS sensör çözümü her küçük boşluğu stabil şekilde algılar.

Ürün seçimi

KTS Prime, KTX Prime

Kontrast ve renk sensör sistemlerinden oluşan yenilikçi ve güçlü kombinasyon

Çok sayıda uygulama için mükemmel performans. KTS ve KTX Prime kontrast sensörleri, kontrast ve renk farklarının çok az olduğu, algılanması güç nesneleri bile tanımlar. Bu sensörler kolayca kullanılabilir, teşhis fonksiyonlarına, esnek format değiştirme olanağına ve daha pek çok özelliğe sahiptir.

Ürün seçimi

KTS Core

Modern gövde içinde üniversal kontrast ve renk tanımlama

KTS Core – üniversal uygulama alanlarında yüksek proses stabilitesi ve devre dışı kalma sürelerini minimuma indirme. Sensörler, kontur farklarının stabil şekilde ve doğru pozisyonda tanımlanmasına olanak sağlar. Bu sırada, pratik ekran ve esnek sensör ayarları kullanım kolaylığı sağlar.

Ürün seçimi

KTS Prime, KTX Prime

Büyük mesafelerde de güvenilir kontrast tanımlama

Büyük algılama mesafesine sahip KTS Prime ve KTX Prime, 150 mm'ye kadar nesnelerle aradaki mesafelerin büyük olduğu zorlu uygulamalarda kontrast tanımlama işlemini ustalıkla gerçekleştirir.

Ürün seçimi

KTL180

Yüksek makine hızlarında güvenli nesne algılama

KTL180 kontrast sensörleri, montaj alanının dar olduğu durumlarda ve hızlı şekilde gerçekleşen makine proseslerinde kontrastları tanımlamak için idealdir. Hızlı format değiştirme, entegre iş kaydı özelliği sayesinde sensörler için sorun yaratmaz. SICK'in kapsamlı fiber optik kablo portföyüyle birlikte rakipsizdirler.

Ürün seçimi

KTM

Küçük, kolay, hızlı, sağlam

Minyatür gövdeye sahip güçlü ve hızlı KTM kontrast sensörleri, çok sayıda uygulamada üniversal ve yerden tasarruf sağlayan kullanımla dikkat çekiyor. Zorlu ortamlar için paslanmaz çelik modeller ve 250 mm'ye kadar algılama mesafesine sahip lazer modelleri, portföyü tamamlıyor.

Ürün seçimi
KTS Core Color
KTS Prime Gap Detection
KTS Prime, KTX Prime
KTS Core
KTS Prime, KTX Prime
KTL180
KTM

Çözümünüzü seçin

Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz

Filtreleme ölçütü:

8 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 8

Küçük, kolay, hızlı, sağlam
  • Yüksek gri ölçek çözünürlüğü
  • Yüksek dinamik aralık sayesinde parlak malzemelerde güvenilir kontrast algılama
  • Tek varyantta statik ve dinamik öğretme işlemi
  • 15 kHz’e varan anahtarlama frekansı
  • Algılama mesafesi: RGB ve beyaz LED’de 12,5 mm, lazer seçeneği olarak 250 mm’ye kadar
  • IO-Link arayüzü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Küçük, kolay, hızlı
  • Küçük ve yaygın kullanılan gövde
  • Yüksek gri ölçekli çözünürlük
  • Yüksek dinamik aralık sayesinde parlak malzemelerde güvenilir kontrast algılama
  • Anahtarlama frekansı: 10 kHz
  • Beyaz ışık
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Modern gövde içinde çok amaçlı kontrast algılama
  • Beyaz LED veya RGB LED
  • Yüksek gri ölçek çözünürlüğü
  • Yüksek dinamik aralık sayesinde parlak malzemelerde güvenilir kontrast algılama
  • 25 kHz anahtarlama frekansı
  • Kolay sensör ayarı için ekran
  • 2 noktalı ve dinamik öğretme
  • Manüel anahtarlama eşiği ayarı
  • Aydınlık-Karanlık geçişi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
En iyi sensör performansı için kendini ispatlamış gövde içinde Twin-Eye teknolojisi kullanılan kontrast algılaması
  • Artan alan derinliği ve tarama mesafesi toleransı için TwinEye teknolojisi
  • 50 kHz anahtarlama frekansı ve 5 μs jitter
  • Yüksek dinamik aralık sayesinde parlak malzemelerde güvenilir kontrast algılama
  • 7 segment göstergesi
  • Renk modu
  • Montaj geri bildirimi
  • IO-Link ve otomasyon fonksiyonları
  • Farklı sensör parametreleri sayesinde esnek sensör ayarı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Daha iyi kontrast algılaması için yenilikçi TwinEye teknolojisi
  • Artan alan derinliği ve tarama mesafesi toleransı için TwinEye teknolojisi
  • 50 kHz anahtarlama frekansı ve 5 μs jitter
  • Yüksek dinamik aralık sayesinde parlak malzemelerde güvenilir kontrast algılama
  • 7 segment göstergesi
  • Renk modu
  • Montaj geri bildirimi
  • IO-Link ve otomasyon fonksiyonları
  • Farklı sensör parametreleri sayesinde esnek sensör ayarı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yüksek makine hızlarında güvenli nesne algılama
  • 16 µs’lik bir tepki süresinde 31,2 kHz’lik anahtarlama frekansı
  • Yüksek dinamik aralık
  • Çok fonksiyonlu 7 segment göstergesi
  • Kolay format değişimi için iş yedekleme
  • 1 noktalı, 2 noktalı öğretme ve dinamik öğretme
  • Master-Slave fonksiyonu
  • Geniş fiber optik kablo yelpazesi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Lazerli/CAN iletişimli kontrast sensörü
  • Lazer varyantının algılama genişliği aralığı 30 mm ila 800 mm'dir
  • Lazer ışığı noktası çok küçük ve hassas (Class 2)
  • 17 kHz'lık yüksek anahtarlama frekansı
  • Algılama güvenliği kumanda panelinde gösterilir
  • Parametrelerin yönetilmesi, diyagnoz ve fonksiyon seçimi için CAN arayüzü bulunan varyant
  • Çok hassas ışık noktası
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Ayarlanabilir ihtiyaca özel eşik değerleri
  • Kayıt, ihtiyaca özel eşik değerleriyle kontrol edilir
  • Özel gövde: Tek cıvatayla montaj
  • İki sensörün sabit montaj imkanı
  • Çeşitli renklerde 1 ile 18 arasında işaretlemeyi algılar
  • Tek tuş üzerinden zahmetsiz öğretme
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 8

Geniş kontrast sensörü portföyü

Kontrast ve renk farklarını algılamaya yönelik geniş ve modern portföy

Kontrast sensörleri, ağırlıklı olarak ambalaj ve baskı makinelerindeki baskı işaretlerini tanımlamak için kullanılır, fakat kontrast ve/veya renk farklarını temel alan diğer her uygulama için de uygundur. SICK'in kontrast sensörleri, örneğin tüplerin doldurulmasında veya çok katlı gövdelerin yüzey algılamasında çok yüksek hızlara rağmen kontrast özelliklerindeki en küçük sapmaları algılar. Bu sensörler mat, parlak veya şeffaf yüzeylerin üzerinde bulunan çok zayıf gri ton değerlerinin arasındaki farkları bile algılar. Çeşitli zorluklar için; ölçüm prensibi, öğretme yöntemi ve algılama mesafesi açısından farklılık gösteren IO-Link'li veya IO-Link'siz farklı cihaz modelleri mevcuttur.

Tüm ambalaj malzemeleri, hatta titreyen hatlardaki çok parlak malzemeler bile tanımlanabilir.

Portföy, akla gelebilecek her türlü uygulama için çok sayıda farklı gövde ve öğretme yöntemini kapsar.

Teşhis olanakları, görselleştirme işlemleri ve IO-Link aracılığıyla kolayca format değişimi.

SICK, uygulamanız için doğru kontrast sensörünü sunar

TwinEye-Technology®

TwinEye-Technology® sayesinde zorlu malzemeler

Kontrast sensörleri alanında teknoloji ve pazar lideri olan SICK, her zaman sensörlerden daha fazla faydalanmak istiyor. Çok parlayan, çok titreyen veya kontrast farkları fazla olmayan malzemeler pek çok sensör için ciddi bir zorluk anlamına gelir – fakat bu durum KTS Prime ve KTX Prime için geçerli değildir. Patentli TwinEye-Technologie®'de, paralel olarak kullanılan iki alıcı arttırılmış bir algılama stabilitesi sağlar. Daha büyük bir alan derinliği aralığı ve +/- 5 mm'lik arttırılmış algılama mesafesi toleransları, maksimum güvenilirlik ve aynı zamanda şimdiye kadar ulaşılamamış ölçüm hassasiyeti ve işleme hızı sağlar.

Çok parlak, çok titreyen ve zayıf kontrasta sahip malzemeler güvenli ve güvenilir bir şekilde tanımlanır.

TwinEye-Technolgy®, KTS ve KTX Prime sensörlerinin gövdesine entegre edilmiştir.

Zorlu malzemelerin güvenli şekilde algılanması için ideal kontrast sensörleri

Kalite kontrolü

Renk tanımlama ve kalite kontrolü için, kontrast ve renk sensöründen oluşan rafine kombinasyon

KTS ve KTX Prime kontrast sensörleri, kontrast ve renk sensörü sistemlerinden oluşan mükemmel kombinasyonlardır. Bu sensörler, renk modunun yardımıyla farklı renk özelliklerini güvenilir şekilde algılar ve çok düşük renk ve kontrast farklarını bile tanımlar. Bu sayede, örneğin kablo veya iplik üretiminde hatalı veya doğru şekilde boyanmamış malzemeler mümkün olan en erken zamanda çıkartılabilir. Renk modu, ayrıca ayırma görevleri ve rengin belirleyici bir seçim kriteri olduğu tüm uygulamalar için uygundur.
Hatalı ve doğru şekilde boyanmamış malzemeler zamanında ayrılır.

En küçük kontrast farklarının veya renk özelliklerinin güvenilir şekilde algılanması.

Şişe kapağı tanımlama – Renge göre ayırma.

Kontrast ve renk sensörü sistemlerinden oluşan mükemmel kombinasyon

Üniversal kontrast tanımlama

KTM ve KTS Core – Üniversal kontrast tanımlama, hızlı ve kolay

KTM ve KTS Core kontrast sensörleri, yüksek performansları sayesinde çok sayıda uygulamada dikkat çeker. Hızlı makine proseslerinde kontrast farklarının stabil şekilde ve doğru pozisyonda tanımlanmasını sağlarlar. Bunun sonucunda, yüksek proses stabilitesi ve daha az devre dışı kalma süreleri sağlanır. KTM Core, minyatür gövdesi sayesinde yer koşullarının sınırlı olduğu durumlarda da tesisinize sığar. Diğer bir artısı da hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınmasıdır. Manüel anahtarlama eşiği ayarları ve çeşitli öğretme yöntemleri, bu sensörleri ambalaj ve baskı ve kağıt endüstrisinde, örneğin tüplerin pozisyonlanmasında veya etiketlerin hizalanmasında ideal çözüm haline getirir.

KTM Core ile güvenilir şekilde baskı işareti tanımlama.

KTS Core ile hızlı ve hassas kontrast işareti tanımlama.

Kolay kontrast tanımlama, kolaylıkla çözülür