Iletisim
Geri bildirim

Alan sensörleri

Satır satır daha fazla atılım – Alan sensörleri

Alan sensörleri taramalı prensibe göre çalışır. Görüş alanındaki gri ton değeri farkları aracılığıyla en küçük kenarları bile algılarlar. Örneğin geçit kenarının ya da kontrast hattın yardımıyla bir kağıt ağının konumlandırılması, pek çok uygulamadan sadece biri. Aynı şekilde genişlikler, çaplar ve sütunlar tespit edilebilir. Alan sensörleri, reflektör modunda şeffaf malzemeleri de algılar.

1 arama sonucu:

Ürün ailesi AS30
Daha fazla esneklik ve verimli iletişim
  • Seçilen kanallar öğretilebilir
  • Tam renkli TFT ekran
  • Farklı uygulamalar için çeşitli çalışma modları
  • Çeşitli uygulama alanları için Core ve Prime çeşitleri
  • 50 mm´ye kadar büyük ölçüm mesafesi
  • 25 mm veya 100 mm tarama mesafesi
  • 30 µm´ye kadar tekrarlama hassasiyeti
Yukarı