Filtreleme ölçütü:
662 arama sonucu:
Islak gazlarda güvenilir toz ölçüm cihazı
- Çok düşük ve orta seviye toz konsantrasyonları için
- Numune alma ve geri tepmesi bir probda kombine
- Kirlenme kontrolü
- Sıfır ve referans noktası otomatik kontrolü
- Opsiyonel Remote ekran üzerinden kolay parametreleme ve konforlu kullanım
- Bakım maliyetinin zamanından önce algılanması için entegre sistem denetimi
T-slot için çok iyi fiyat/performans oranına sahip silindir sensörleri
- T-slotlu sık kullanılan tüm silindirlerde, doğrusal kızaklarda ve tutucularda, adaptör aracılığıyla yuvarlak silindirde, tie-rod ve profil çubuklu silindirlerde, kırlangıç kuyruğu slotlu silindirlerde kullanılabilir
- Sensörün üstten slota yerleştirilmesi montajın kolay ve hızlı olmasını sağlar
- Birleşik sabitleme cıvatası (allen ve yarık başlı cıvata)
- Anahtarlama durumunu gösteren LED
- Koruma sınıfı: IP 67
T-slot için Reed kontağı silindir sensörleri
- T-slotlu sık kullanılan tüm silindirlerde, doğrusal kızaklarda ve tutucularda, adaptör aracılığıyla yuvarlak silindirde, tie-rod ve profil çubuklu silindirlerde, kırlangıç kuyruğu slotlu silindirlerde kullanılabilir
- Sensörün üstten slota yerleştirilmesi montajın kolay ve hızlı olmasını sağlar
- Birleşik sabitleme cıvatası (allen ve yarık başlı cıvata)
- Anahtarlama durumunu gösteren LED (tipe bağlı)
- Koruma sınıfı: IP 67
- 230 V'a varan gerilim kaynağı
Şerit yönlendirmeli küçük araçlar için dünya çapında devrim niteliğinde güvenlik çözümü
- Güvenli Solid-State teknolojisine sahip dünya çapındaki ilk LiDAR çok ışınlı tarayıcı
- Şerit yönlendirmeli sürücüsüz taşıma araçlarının ihtiyaçlarına göre mükemmel şekilde tasarlanmıştır: PL c, 1,1 m tarama mesafesi 150° tarama açısı
- Kompakt – sadece 43 mm yüksekliğinde
- Safety Assistant uygulaması ve Safety Designer yazılımı aracılığıyla konfigürasyon için teşhis verileri ve klon fonksiyonu
Algılama mesafesi ve performansta dünya rekoru
- Tepki süresi 16 μs'ye kadar ayarlanabilir
- Algılama mesafesi 20 m'ye kadar (karşılıklı sistem); 1400 mm'ye kadar (sensör sistemi)
- Karşılıklı etkileşim mantığıyla bus uyumlu
- 2 x 4 haneli dijital ekran
- Ayarlanabilir histerezis
- Döner ekran
- Yüksek çözünürlüklü sinyal işleme
- Programlanabilir zaman aralıkları
Esnek, akıllı, kompakt Çeşitli uygulama alanlarına uygun enkoder
- Maksimum 26 Bit çözünürlüklü kompakt 36 mm mutlak enkoder (tek turlu: 14 Bit, Multiturn: 12 Bit)
- Face mount, servo flanş, blind hollow şaft
- Döner erkek konnektör veya kablo bağlantısı
- Yapılandırılabilen parametrelendirmeli IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI arayüzü
- Teşhis fonksiyonları
- Paslanmaz çelik tasarım (Inox sürümleri)
- IP67 veya IP69K’ya kadar koruma sınıfı
Mobil ve sabit uygulamalar için güvenlik odaklı sensörler
- Geniş algılama alanı: 0,05 ile maksimum 25 m arasında
- ISO 13849-uyarınca sertifikalanmıştır
- Düşük akım tüketimi (tipik: 4 W, maksimum 16 W)
- USB arayüzü üzerinden anında devreye alma ve konfigürasyon
- Akıllı alan değerlendirme ve ölçüm değeri çıkışını birleştiren iletişim arayüzü
Baca gazı denetimi için kendini ispatlamış ölçüm tekniği
- 10 adede kadar IR bileşen artı O2 ve TOC ölçümü
- Sıcak ekstraktif ölçüm tekniği
- Ejektör pompası ile aşınma gaz sevki
- Dahili ayarlama filtreleriyle referans noktası kontrolü
- Sertifikalı dijital Modbus® arayüzü
- Platformdan bağımsız cihaz kontrolü için Web sunucu
- HCl ve NH'de kuru test gazları kullanımı3
- ATEX bölgesi 2, IIC T3 gb için sınıflandırma
Dış alandaki otomasyon işlemleri için güvenli lazer alan tarayıcı
- İç ve dış alandaki insanların korunması için ISO 13849 ve IEC 62998 uyarınca sertifikalıdır
- Outdoor safeHDDM® tarama teknolojisi
- Yüksek performans için modüler aksesuarlar
- 128 adede kadar serbestçe yapılandırılabilen alan
- Safety Designer ve Monitoring App ile teşhis
- AGV Dynamic Weather Assist ile hız adaptasyonu
Zorlu ortam koşullarında kullanım için kompakt köşeli gövde yapısı
- Gövde formu: 40 mm x 40 mm
- Uzun algılama mesafeleri: 20 mm ila 40 mm
- Elektriksel tasarım: DC 3-/4 telli
- Koruma sınıfı: IP 68, IP 69K
- Sıcaklık aralığı: –25 °C ila 85 °C
- Plastik gövde
- Push-Lock montaj sistemi
- Beş yöne çevrilebilir sensör kafası
Uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçümleri için esnek şekilde kullanılabilir
- İki ışın arasındaki mesafeler: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Algılama mesafesi: 12 m
- Fonksiyonlar: Çapraz ışın ölçümü, 4 x bölge ölçümü, yüksek hızlı tarama, şeffaf mod
- Arayüzler: PNP, analog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Sağlam anahtarlama eşiğine sahip, güneş ışınlarına karşı dayanıklı mod
Zorlu ortamlarda tehlikeli bölge denetimi için güvenli radar sistemleri
- Değerlendirme ünitesi ve 6 adede kadar sensör
- Koruma alanı: 9 metreye kadar algılama mesafesi, esnek şekilde ayarlanabilen algılama mesafesi
- Toz bulutları, kıvılcım uçuşması ve plastik partiküllere karşı yüksek sağlamlık
- IP67 koruma sınıfı; –40 °C ile +60 °C arasında çalışma
- Kirlenmeye karşı yüksek tolerans
- Yazılımla kolay konfigürasyon
Doğal gaz dağıtımında ayarlanabilir ölçüm
- En modern teknoloji: Ultrasonik
- Teşhis ve sürekli fonksiyon kontrolü
- Hareketli parça içermediğinden sağlam ve güvenilir
- Değiştirilebilir kartuşlar
- Düz boru mesafesi gerektirmez
- Aşırı yük güvenliği sağlanmıştır
- Opsiyonel olarak entegre akış bilgisayarı/veri kaydı özelliği
- Pil veya Intrinsically-safe besleme seçeneği
Tünelde erken ve güvenilir yangın algılaması
- Kontrol ışığı ölçümüne göre görüş bulanıklığı ölçümü (K değeri)
- Yüksek seviyede uygunluk, hareketli parçalar yok
- Hızlı ve güvenilir duman algılama
- Yazılım EN 61508 (SIL1) uyarınca geliştirildi
- Düşük seviyede hata sinyali payı
- Sağlam paslanmaz çelik gövde sayesinde IP 6K9K koruma sınıfı
- Entegre ısıtma sayesinde sis zayıflatma (opsiyonel)
En küçük gövde şeklinde modüler ipli enkoder
- Ölçüm uzunlukları: 1,25 m ... 10 m
- Arayüzler/ölçüm uzunluklarında çok seçenekli modüler ölçüm sistemi
- Ölçüm silindirine entegre yayla birlikte çok küçük, ince gövde (55 mm ... 190 mm)
- Hafif, ancak darbelere ve sıcaklıklara dayanıklı plastik gövde
- Enkoderde öğretme fonksiyonuyla birlikte analog arayüz
İddialı uygulamalar için yüksek çözünürlüklü, programlanabilir enkoder
- Tur başına pals: maks. 65.536 (16 Bit)
- Gövde çapı: 60 mm
- Solid şaft, Blind hollow, Through hollow şaft
- Koruma sınıfı: IP65 / IP67
- İletişim arayüzleri: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Bağlantı tipi: M12, M23 erkek konnektör veya üniversal kablo
- Programlanabilir, kompakt montaj derinliği, Remote-Zero-Set mümkündür
Güvenli 3D ortam algılama, yeni boyutlar açıyor
- C performans seviyesine sahip 3D-Time-of-Flight kamera
- 4 metreye kadar koruma alanı mesafesi
- 2 anlık koruma alanı ve 8 denetleme durumu
- Gigabit Ethernet aracılığıyla ölçüm verileri çıkışı
- IP65 ve IP67 koruma sınıfına sahip kompakt, darbe ve titreşime dayanıklı tasarım
- Kendini ispatlamış sezgisel Safety Designer konfigürasyon yazılımı
Ekonomik çözümler için ince ve kompakt artımsal enkoder
- Tur başına pals: maks. 1.024
- Gövde çapı: 40 mm
- Solid şaft ve Blind hollow şaft
- Koruma sınıfı: IP50 (Milli)
- İletişim arayüzleri: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Bağlantı tipi: Kablo
- İnce, kompakt tasarım
Pozisyon denetimi için küçük, dört köşeli endüktif güvenlik sensörü
- Dört köşeli forma sahip tasarım: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Tepki mesafesi: 4 mm
- İki OSSD Güvenlik çıkışı
- Koruma sınıfı: IP67
- Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
- Sağlam VISTAL® gövde
- PL d (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
- Bağlantı çeşitleri: M8 erkek konnektör, kablo veya M12 erkek konnektörlü kablo
Pozisyon denetimi için silindirik endüktif güvenlik sensörü
- Gövde yapıları: M12 ila M30
- Artan tepki alanları: 4 mm ila 15 mm
- İki OSSD Güvenlik çıkışı
- Koruma sınıfı: IP67
- Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
- Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
- PL d (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
- Bağlantı çeşitleri: M12 erkek konnektör, kablo veya M12 erkek konnektörlü kablo
Yüksek algılama hassasiyeti ve yer tespit hassasiyetine sahip kompakt 3D-LiDAR sensörü
- Ayrılımış 16 tarama konumu, 65°'lik dikey açıklık açısı
- 360° yatay açıklık açısı
- Yüksek çözünürlüklü 0° tarama sistemi
- Yüksek ölçüm hassasiyeti ve düşük ölçüm gürültüsü
- Sağlam, endüstriyel tasarım ve çoklu eko fonksiyonu
- Uygulamalar ve yazılım eklentileri içeren yazılım araç kutusu
- Esnek şekilde monte edilebilen sistem soketi
Sağlam, üniversal şekilde kullanılabilen artımsal enkoder
- Tur başına pals: maks. 10.000
- Gövde çapı: 60 mm
- Solid şaft, Blind hollow ve Through hollow şaft
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- İletişim arayüzler,: TTL/RS-422, HTL/Push pull, üniversal arayüz (TTL, HTL)
- Bağlantı tipi: M12, M23 erkek konnektör, kablo, M12, M23 erkek konnektörlü kablo
- Paslanmaz çelik veya alüminyum gövde
Tüneldeki hava kalitesinin ölçüm performansını modernize eder
- Kontrol ışığı ölçümüne göre görüş bulanıklığı ölçümü (K değeri)
- EN 50545 uyarınca elektrokimyasal sensörlerle CO ve NO ölçümü
- Yazılım EN 61508 (SIL1) uyarınca geliştirildi
- Yüksek seviyede güvenilirlik, hareketli parçalar yok
- Görüş bulanıklığı ölçümünün iki farklı gaz ölçümüyle kombinasyonu
- Sağlam paslanmaz çelik gövde sayesinde IP 6K9K koruma sınıfı
- Entegre ısıtma sayesinde sis düzeltme (opsiyonel)
T-slot için patlama alanına yönelik silindir sensörleri
- T-slotlu sık kullanılan tüm silindirlerde, doğrusal kızaklarda ve tutucularda, adaptör aracılığıyla yuvarlak silindirde, tie-rod ve profil çubuklu silindirlerde, kırlangıç kuyruğu slotlu silindirlerde kullanılabilir
- Sensörün üstten slota yerleştirilmesi montajın kolay ve hızlı olmasını sağlar
- Birleşik sabitleme cıvatası (allen ve yarık başlı cıvata)
- Varyantlar; 1 D, 1 G ve 3 D, 3 G ATEX kategorilerinin gerekliliklerine uygundur
- Kısa stroklu silindirlerde de kullanılması için sensör gövdesi çok kısadır
- Koruma sınıfı: IP 67