Varlık Analizi mi yoksa ERP uygulaması mı? İkisi de mümkün!
LOCU ve TDC-E'den gelen veriler ve olası destekleyici sensör teknolojileri tek başına henüz bir katma değer oluşturmuyor, fakat bu bileşenler, çözümlerin, varlık yer tespitine yönelik katma değer oluşturabileceği bir temel niteliğini taşıyor. Bu amaçla, tüm katılımcı yer tespit sistemlerinden gelen yer tespit ve zaman verilerinin uygun yazılım algoritmaları ve güçlü ara katman yazılımları aracılığıyla birleştirilmesi ve bilgi olarak yorumlanması gerekir. SICK, bunun için Varlık Analizi Görselleştirme ve Analiz Platformu'nu geliştirdi. Bu araç; pozisyon, durum ve diğer sensör verilerinin gerçek zamanlı olarak anlaşılır bir şekilde gösterilmesinin yanı sıra, öncelikle, toplanan verilerin hazırlanması için kullanılıyor. Bu sayede, Varlık Analizi; örneğin hareket profillerinin gösterimine, nakliye ve durma sürelerinin analizine ve proses lojistiğiyle ilgili optimizasyon potansiyellerinin türetilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca bu analiz aracında özel bir olay yönetimi de organize edilebilir. Bu sayede, bildirimler gibi eylemlerin SMS veya e-posta aracılığıyla otomatik bir şekilde etkinleştirilmesi sağlanıyor. Buna örnek olarak, ürün giriş alanları veya sadece belirli varlıklar için izin verilen veya bir ürün yönetim sistemindeki bir ara katman yazılımı aracılığıyla ürün gönderimleri gibi tanımlı eylemlerin gerçekleştirilmesinin gerektiği kargo koridorları gibi ön tanımlı coğrafi bölgelerde nesnelerin yer tespiti gösterilebilir.
Varlık Analizi, kendi görselleştirme ve analiz fonksiyonlarının yanı sıra ayrıca ham verilerin ve önceden işlenmiş verilerin de şirket genelindeki tedarik zinciri ve varlık yönetimi uygulamaları ile bulut uygulamalarında kullanılmasına olanak sağlayan açık arayüzler sunar. Bu bağlanabilirlik özelliği sayesinde, örneğin kaynaklar ve çukurlar arasındaki çalışma ve taşıma sürelerini değerlendirmek ve tedarik zincirine optimize edecek şekilde müdahale etmek üzere malzeme akışlarının daha iyi anlaşılması için, yer tespit verileri ERP ve MES düzeyinde de kullanılabilir.