Günümüzde, çok sayıda endüstride yaygın şekilde kullanılan servo motorların yanında pnömatik ve hidrolik sistemler de kullanılıyor. SICK, sürücülerdeki akıllı sensör sistemiyle her zaman işin içindedir. SICK'in Fluid-Power sensörleri pnömatik ve hidrolik alanında akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapar.
SICK'ten Fluid Power – bunların hepsini ölçebiliyoruz
Temel konularımız: Fluid-Power uygulamalarından elde ettiğiniz faydalar

Koşul izleme ve öngörülü bakım
Koşul izleme ve öngörülü bakım, uzun süre sadece geleceğe ait bir görüşten ibaretti. Fakat ürünlerin giderek daha da dijitalleşmesi ve verilerin değerlendirilmesine yönelik daha performanslı yöntemler, salt gözlemlemeden ölçüm değerlerinin deneyim tabanlı tahminine giden atılıma olanak sağlıyor. Bu sırada, veri tedarikçisi olarak SICK'in sensörleri önemli bir rol oynuyor. Sensörler sadece ölçüm hassasiyeti ve güvenilirlikle büyülemiyor. IO-Link özellikleri sayesinde ölçüm verilerine daha kolay ve verimli erişim de garanti ediliyor. Bu özellikler, verileri Endüstri 4.0 için hazırlayan uygun entegrasyon ürünleriyle tamamlanıyor.

Esneklik ve kolay entegrasyon
Dahice ve şimşek hızında kurulur. Sensörlerin zekası, esnek kullanımlarında kendini gösterir. IO-Link arayüzü gibi mevcut tüm arayüzler üzerinden sensör entegrasyonu zahmetsizce gerçekleşir ve Tak ve Çalıştır, SICK'in Fluid-Power sensörlerinde tabi ki standarttır. Bununla birlikte sensörlerin değiştirme ve bakım işlemleri de kolaylaşır. Ve bu sayede akıllı SICK sensörlerinin eklenmesi de son derece kolaydır.

Deneyimlerden geliştirilen teknoloji
SICK, akıllı sensör sistemleri temelinde ölçüm değerleri ve verilerinin kaydedilmesi alanında geniş bir deneyim hazinesine sahiptir. Sensör üreticisi, onlarca yıldır sadece verilerin kaydedilmesi konusunda mükemmelleşmedi, aynı zamanda verilerin akıllı sonraki işlemleri ve kullanımı alanında da öncü konumunda. SICK'in sensörleri sadece ölçmekten fazlasını yapar; fark yaratırlar.
Makine imalatı ve diğer endüstriler: Akıllı Fluid-Power çözümleri sistemlerin çalışmasını garanti eder
Makine imalatında, tüketim malları alanında, elektronik, güneş enerjisi ve otomotiv endüstrisinde, hidrolik ve pnömatik sistemler büyük esneklikleri ve verimlilikleri sayesinde gelecekte daha önemli bir rol oynayacak. Mümkün olan ve realize edilmiş uygulamaların listesi çok uzun. Bu sırada SICK'in akıllı sensörleri tesis ve makine kullanılabilirliğini iyileştirir. Otomatik parça yükleme/boşaltma, enjeksiyon makineleri, hidrolik presler veya CNC makineler fark etmez, Fluid-Power sensörleri, koşul izlemede de önemli fonksiyon parametrelerini kontrol eder. Sensörler, koşul izlemeden elde edilen öngörülü bakım (Predictive Maintenance) sırasında daha sürdürülebilir şekilde kullanılabilir. Ve artık SICK sayesinde bu mümkün.
Hidrolik ve pnömatik için sensör çözümlerinin ayrıntıları
Hidrolik için Fluid-Power sensör sistemi
Pnömatik için Fluid-Power sensör sistemi