SICK Sensör Zekası.
Endüstriyel otomasyon çok hızlı şekilde dönüşüyor. Yol gösterici sensör teknolojisinde inovasyon lideri ve geliştirme alanındaki öncü olarak, daha bu günden geleceğin zorluklarına göre büyüyen çözümler sunuyoruz. Verileri kazanan ve gerçek zamanlı olarak değerlendiren, kendini ortama uyduran ve ağ içinde iletişim kuran akıllı sensör sistemi ile.
“Sensör zekası”, kişiye özeldir.
Her çözümde, proseslerinizin özel gerekliliklerini dikkate alıyoruz. “Sensör zekası”, çok sayıda sektördeki deneyimimizle tamamlanan SICK’in komple sistem uzmanlığını kapsar. Ayrıntılı uygulama bilgisinin güvenilir bir yazılım mimarisiyle birleştirilmesi, sensör sistemimizin sisteminize optimum şekilde entegre edilmesine olanak sağlar. Çünkü zeka, sadece uyandır.
“Sensör zekası”, merkezi olmayan hesaplama kapasitesi yardımıyla sensörlerimizin görevleri örn. daha güvenilir, daha kapsamlı veya daha verimli çözebilme yeteneğini sağlar. Bunun için, merkezi kontrolörden sensöre kadar gerekli zekayı uyguluyoruz.
Akıllı sensörler, giderek daha küçülen ve maliyetleri daha uygun olan mikro kontrolörlerin kullanılabilirliğinden kâr sağlıyor. Sensörlerimize giderek daha fazla veriyi daha karmaşık algoritmalarla direkt olarak işleme yeteneği katıyorlar. Bu sayede, üretim ve kontrol ağlarınızı optimize etmeniz konusunda size yardımcı oluyoruz.
“Sensör zekası”, geleceğin fabrikasını organize ediyor.
Karmaşık makine ortamlarındaki ağ bağlantılı üretim ve kontrol prosesleri, endüstriyel geleceği belirliyor. Akıllı sensör çözümleri ile dinamik, gerçek zamanlı şekilde optimize edilmiş ve kendi kendini organize eden endüstri proseslerini henüz bu günden destekliyoruz. Akıllı sensörlerimiz gerçek çalışma durumlarını algılar, bu durumları dijital verilere dönüştürürler ve otomatik olarak proses kontrolünün kullanımına sunar.
Üretim ve lojistik sistemlerinin bağımsız şekilde kendi kendilerini kontrol ve optimize edebilmesi için dijitalleştirme, zeka ve ağ bağlantısı giderek daha da artıyor. Geleceğin akıllı fabrikasının siber fiziksel üretim sistemleri, bağımsız kararlar için çok sayıda güncel bilgiyi kullanarak kendi kendilerini organize ediyor. Bu bilgiler, sensörlerimiz tarafından kullanıma sunuluyor.
“Sensör zekası” ile Endüstri 4.0’ı mümkün hâle getiriyoruz. Ve daha bu günden.
Endüstri 4.0
Akıllı ağ bağlantısı: Endüstrinin dijitalleşmesi hakkında daha fazlasını öğrenin.
Akıllı sensör sistemi ile dört boyutun üzerinde
Sektör uzmanlığımızı keşfedin