Iletisim
Geri bildirim

Temassız güvenlik svici
TR4 Direct

Manipülasyona karşı yüksek korumalı akıllı ve temassız kapı denetimi

Avantajınız

  • Özel olarak kodlanan aktüatörler sayesinde manipülasyona karşı yüksek koruma (tipe bağlıdır)
  • Kapı ofsetine karşı yüksek toleransı ve kenar bölgesi göstergesi sayesinde, yüksek makine kullanılabilirliği
  • Şok ve titreşime karşı hassas olmadığından yüksek güvenilirlik
  • 30'a kadar sensörün seri bağlantısı sayesinde ekonomik çözüm
  • Aşınmasız ve az bakım gerektiren yapısı sayesinde uzun ürün ömrü
  • LED durum göstergesi vasıtasıyla hızlı teşhis
  • Cihazlar kolayca temizlenebilir, bu sayede yoğun şekilde kirli alanlar ya da sıkı hijyen yönetmeliklerinin olduğu uygulamalar için özellikle çok uygundur
  • Flexi Loop ile: Daha az elektronik bağlantı zahmetiyle diyagnoz dahil güvenli seri bağlantı

Genel bakış

Manipülasyona karşı yüksek korumalı akıllı ve temassız kapı denetimi

Transponder güvenlik sensörü TR4 Direct; manipülasyona karşı yüksek koruma gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadır.

TR4 Direct denetlenen yarı iletken çıkışlara sahiptir (OSSD) ve böylece doğrudan güvenlik kontrolörüne bağlanabilir. Güvenlik svicinin onayı sadece; geçerli aktüatör TR4 Direct'in tepki alanında bulunuyorsa gerçekleşir. İki çeşit çalıştırma prensibi kullanıma sunulmuştur: üniversal kodlanmış versiyonlarda tepki alanında istenilen üniversal kodlanmış bir aktüatör bulunmaktadır. Açık şekilde kodlanmış versiyonlarda sadece; birbirine uyumlu kaydedilmiş kodlarla birlikte öğrenilmiş, açık kodlanmış aktüatör tepki alanında bulunmaktadır. Hepsi LED durum göstergesine sahip olan 30'a kadar güvenlik svici, problemsiz şekilde seri halde bağlanabilir, bu da elektronik kurulumu ve servisi kolay ve rahat hale getirir.

Bir bakışta
  • 25 mm’ye kadar tepki alanı
  • Koruma sınıfı IP 69K’ya kadar üniversal kodlanmış ve açık şekilde kodlanmış sensörler
  • PL e (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • İki OSSD Güvenlik çıkışı
  • 30’a kadar sensörün güvenli şekilde seri bağlantısı mümkün (çeşide bağlı)
  • LED-Durum göstergesi
  • Kenar bölgesi göstergesi ve manyetik tutma kuvveti (opsiyonel)
  • Flexi Loop- uyumlu M12-konnektörlü soket (çeşide bağlı)

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Sensör prensibiTransponder
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriKategori 4 (EN ISO 13849)
    Performans seviyesiPL e (EN ISO 13849)
    Aktüatörün kodlama kademesi

    Düşük kodlama kademesi (EN ISO 14119)

    Yüksek kodlama kademesi (EN ISO 14119)

    Çıkış türüKendinden gözlemeli yarı iletken çıkışları (OSSD'ler)
    Güvenli çıkışların sayısı2
    Bağlantı tipiKablo / 5 pinli M12 erkek konnektörlü kablo / Erkek konnektörle birlikte kablo M12, 8 pinli
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı