Iletisim
Geri bildirim

Temassız güvenlik svici
STR1

Küçük, güvenli ve esnek

Avantajınız

  • Sensör ve aktüatör montajında yüksek esneklik
  • Bir sensör çeşitli uygulamalara uyduğu için düşük stokta bulundurma maliyeti
  • Özel olarak kodlanan aktüatörler sayesinde manipülasyona karşı yüksek koruma
  • Kapı ofsetine karşı yüksek toleransı ve darbeye ve titreşime karşı yüksek dayanıklılık sayesinde, yüksek makine kullanılabilirliği
  • 30'a kadar sensörün seri bağlantısı sayesinde ekonomik çözüm
  • LED durum göstergesi vasıtasıyla hızlı teşhis
  • Aşınmasız ve az bakım gerektiren yapısı sayesinde uzun ürün ömrü

Genel bakış

Küçük, güvenli ve esnek

STR1 transponder güvenlik sensörü, denetlenen yarı iletken çıkışlara (OSSD) sahiptir ve tek veya seri olarak güvenli şekilde bağlanabilir.

Manipülasyona karşı yüksek koruma gerektiren uygulamalarda kullanılır. STR1, üç kodlamayla kullanıma sunulur. Üniversal kodlamalı sensörler tüm aktüatörleri kabul eder. Benzersiz ve sürekli kodlamalı varyantlarda bir aktüatör öğretilmelidir, bunun ardından STR1 sadece bu aktüatörü kabul eder.

Sensör üç aktif sensör yüzeyine sahiptir. Dört farklı büyüklükte aktüatör bulunmaktadır. Bu sayede STR1, çok yüksek bir montaj esnekliği sunar.

Bir bakışta
  • 14 mm’ye kadar tepki mesafesi
  • Esnek montaj olanaklı küçük gövde
  • Sensörün üç taraftan aktive edilebilmesi
  • Dört farklı aktüatör mevcuttur
  • Üniversal kodlamalı, benzersiz kodlamalı ve sürekli kodlamalı sensörler
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • 30 adede kadar sensörün güvenli seri bağlantısı

Avantajlar

STR1 temassız güvenlik svici son derece güvenli şekilde anahtarlama yapar

Tesis verimliliğini mümkün olduğunca yüksek tutmak için, güvenlik sviçleri öncelikle bir şeyi yapabilmelidir: güvenli anahtarlama. Etraflarında ne olduğu fark etmeksizin. Bu nedenle, çok zorlu ortamlarda güvenilir şekilde çalışmak için güvenlik sviçleri sağlam olmalıdır. Bunun dışında, sensör durumunun her zaman net şekilde tanımlanabilir olması da önemlidir.

IPX9K koruma sınıfı, çok yüksek elektromanyetik uyumluluk ve cam elyaf takviyeli plastikten VISTAL® gövde sayesinde STR1 için kir, darbe, ısı veya soğuk hiçbir sorun teşkil etmez.

STR1 güvenlik svicinin durumu, kolayca görülebilen LED'leri aracılığıyla parlak ortam ışığında da her zaman okunabilir.

STR1 güvenlik svici, sunduğu güvenilirlik sayesinde makinenizin verimliliğini destekler.

STR1 kompakt transponder güvenlik sensörü esnek şekilde monte edilebilir ve kullanılabilir

STR1 temassız güvenlik svici, çok yüksek esnekliği sayesinde sadece çok çeşitli şekillerde monte edilmekle kalmaz, RFID teknolojisi sayesinde en yüksek manipülasyon koruması da sunar. Kendi uygulamanız için istediğiniz aktüatör ve gerekli kodlamadan oluşan bir kombinasyonu kolayca seçebilirsiniz.

Dört farklı aktüatör gövde şekli bulunmaktadır: mini, kompakt, yassı, standart

STR1 güvenlik svici, önde ve iki yan tarafta aktif sensör yüzeylerine sahiptir

Kişiye özel manipülasyon koruması için üç kodlama seçeneği bulunmaktadır: üniversal, benzersiz ve sürekli kodlamalı

STR1 transponder güvenlik sensörü size çok yönlü kullanım olanakları sunar. Sensörü, risk değerlendirmesi ve makine tasarımının gerektirdiği gibi kullanabilirsiniz.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Sensör prensibiTransponder
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriKategori 4 (EN ISO 13849)
    Performans seviyesiPL e (EN ISO 13849)
    Aktüatörün kodlama kademesi

    Düşük kodlama kademesi (EN ISO 14119)

    Yüksek kodlama kademesi (EN ISO 14119)

    Çıkış türüKendinden gözlemeli yarı iletken çıkışları (OSSD'ler)
    Güvenli çıkışların sayısı2
    Bağlantı tipi

    5 pinli M12 erkek konnektörlü kablo

    Erkek konnektörle birlikte kablo M12, 8 pinli

    5 telli kablo

    Kablo, 7 telli

    Erkek konnektörle birlikte kablo M8, 8 pinli

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı