Aşınmasız ve az bakım gerektiren yapısı sayesinde uzun ürün ömrü
Performans seviyesi PL e EN ISO 13849 gereğince, sadece uygun yapı taşıyla bağlantılı olarak bir güvenlik sviciyle sağlanıyor
Kapı ofsetine karşı yüksek toleransı sayesinde, yüksek makine kullanılabilirliği
Cihazlar kolayca temizlenebilir, bu sayede yoğun şekilde kirli alanlar ya da sıkı hijyen yönetmeliklerinin olduğu uygulamalar için özellikle çok uygundur
LED durum göstergesi vasıtasıyla hızlı diyagnoz (RE27)
Flexi Loop ile: Daha az elektronik bağlantı zahmetiyle diyagnoz dahil güvenli seri bağlantı
RE2 Manyetik güvenlik sviçleri ya zıt açık/ kapalı kontaklarla ya da kodlanmış manyetik aktüatörlerle doğrudan etkileşime giren, eşdeğer açık kontaklarla donatılmıştır. Manyetik güvenlik sviçleri aşırı kirliliğin olduğu alanlarda kullanılır. Temizlenmeleri kolaydır ve böylece yüksek hijyen standartlarını sağlarlar. Fonksiyon prensipleri, yüksek toleranslara izin verir; bu nedenle güvenlik cihazlarının tam olarak idaresinin zor olduğu yerler için uygundurlar.
Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.
RE2 manyetik güvenlik svici, IP67'ye kadar kapıların ve kapakların denetlenmesi için kullanılır. Uzun bir kullanım süresi, aşınmayan ve bakım gerektirmeyen yapısı ve yer tasarrufu sağlayan montajla öne çıkar. RE2, aynı zamanda örn. aşırı kirlenme gibi elverişsiz ortam koşullarında da güvenilir bir işlevsellik sunar.
Hem kolayca temizlenir, hem de bakım gerektirmez
Aşınmayan bir etki şekli, uzun bir bakım çevrimi ve yüksek bir makine kullanılabilirliği elde edilmesini sağlar.
Yiv ve açıklık içermeyen RE2 çok kolay şekilde temizlenebilir ve IP67'ye kadar kapılar ve kapaklarda ve aşırı kirli bölgelerde kullanım için uygundur.
Aşınmaz etki şekli sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği: RE2 temassız güvenlik svici
İyileştirilmiş manipülasyon korumasıyla performans seviyesi e'ye kadar
RE2, kapı kaymasına karşı yüksek toleransı sayesinde tüm sürgülü ve kayar kapılar için kullanılabilir ve en yüksek makine kullanılabilirliği elde edilmesine olanak sağlar. RE2, güvenlik kontrolöründeki özel fonksiyon blokları aracılığıyla EN ISO 13849 uyarınca performans seviyesi e'ye ulaşabilir ve ek olarak yüksek bir manipülasyon koruması sunar.
RE2, manyetik etki şekli sayesinde elektromekanik güvenlik sviçlerine oranla manipülasyona karşı daha güvenlidir ve kaza riskinin ciddi oranda azaltılmasına yardımcı olur.
RE2, kontrolördeki uygun güvenlik bloğu ile birlikte performans seviyesi e'ye ulaşabilir.
RE2 manyetik güvenlik svici, en iyi performansla iyileştirilmiş bir manipülasyon koruması sunar