Iletisim
Geri bildirim

Temassız güvenlik svici
RE1

Emin ve güvenilir, temassız kapı denetimi

Avantajınız

  • Aşınmasız ve az bakım gerektiren yapısı sayesinde uzun ürün ömrü
  • Küçük gövdesi sayesinde yerden tasarruf edilmesini sağlayan montaj
  • Performans seviyesi PL e EN ISO 13849 gereğince, sadece uygun yapı taşıyla bağlantılı olarak bir güvenlik sviciyle sağlanıyor
  • Kapı ofsetine karşı yüksek toleransı sayesinde, yüksek makine kullanılabilirliği
  • Cihazlar kolayca temizlenebilir, bu sayede yoğun şekilde kirli alanlar ya da sıkı hijyen yönetmeliklerinin olduğu uygulamalar için özellikle çok uygundur
  • Flexi Loop ile: Daha az elektronik bağlantı zahmetiyle diyagnoz dahil güvenli seri bağlantı

Genel bakış

Emin ve güvenilir, temassız kapı denetimi

RE1 Manyetik güvenlik sviçleri ya zıt açık/ kapalı kontaklarla ya da kodlanmış manyetik aktüatörlerle doğrudan etkileşime giren, eşdeğer açık kontaklarla donatılmıştır. Manyetik güvenlik sviçleri aşırı kirliliğin olduğu alanlarda kullanılır. Temizlenmeleri kolaydır ve böylece yüksek hijyen standartlarını sağlarlar. Fonksiyon prensipleri, yüksek toleranslara izin verir; bu nedenle güvenlik cihazlarının tam olarak idaresinin zor olduğu yerler için uygundurlar.

Bir bakışta
  • 7 mm kadar tepki bölgesi
  • 2 veya 3 kontak
  • PL e (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Konnektörlü soket veya hat bağlantılı sensörler
  • Flexi Loop- uyumlu M12-konnektörlü soket (çeşide bağlı)

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Avantajlar

Temassız kapı denetiminde güvenilir işlevsellik

RE1 manyetik güvenlik svici, IP67'ye kadar kapıların ve kapakların denetlenmesi için kullanılır. Uzun bir kullanım süresi, aşınmayan ve bakım gerektirmeyen yapısı ve yer tasarrufu sağlayan montajla öne çıkar. RE1, aynı zamanda örn. aşırı kirlenme gibi elverişsiz ortam koşullarında da güvenilir bir işlevsellik sunar.

Hem kolayca temizlenir, hem de bakım gerektirmez

Aşınmayan bir etki şekli, uzun bir bakım çevrimi ve yüksek bir makine kullanılabilirliği elde edilmesini sağlar.

Yiv ve açıklık içermeyen RE1 çok kolay şekilde temizlenebilir ve IP67'ye kadar kapılar ve kapaklarda ve aşırı kirli bölgelerde kullanım için uygundur.

Aşınmaz etki şekli sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği: RE1 temassız güvenlik svici

İyileştirilmiş manipülasyon korumasıyla performans seviyesi e'ye kadar

RE1, kapı kaymasına karşı yüksek toleransı sayesinde tüm sürgülü ve kayar kapılar için kullanılabilir ve en yüksek makine kullanılabilirliği elde edilmesine olanak sağlar. RE1, güvenlik kontrolöründeki özel fonksiyon blokları aracılığıyla EN ISO 13849 uyarınca performans seviyesi e'ye ulaşabilir ve ek olarak yüksek bir manipülasyon koruması sunar.
RE1, manyetik etki şekli sayesinde elektromekanik güvenlik sviçlerine oranla manipülasyona karşı daha güvenlidir ve kaza riskinin ciddi oranda azaltılmasına yardımcı olur.
RE1, kontrolördeki uygun güvenlik bloğu ile birlikte performans seviyesi e'ye ulaşabilir.

RE1 manyetik güvenlik svici, en iyi performansla iyileştirilmiş bir manipülasyon koruması sunar

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Sensör prensibiManyetik
    Aktüatörün kodlama kademesiDüşük kodlama kademesi (EN ISO 14119)
    Çıkış türüReed-Kontakları
    Normalde kapalı kontak sayısı1 / 0
    Normalde açık kontak sayısı1 / 2
    Bağlantı tipi

    Konnektörlü soket, M8, 4-pinli

    Kablo

    Erkek konnektörle birlikte kablo M12, 4 pinli

    Erkek konnektörle birlikte kablo M8, 4-pinli

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı