Iletisim
Geri bildirim

Temassız güvenlik svici
IQB2S

PL d’ye kadar kolay ve güvenli pozisyon denetimi

Avantajınız

  • Ayrı aktüatör olmadan makine tasarımına kolay ve ergonomik entegrasyon için kompakt tasarım
  • Kir ve neme karşı hassasiyetin düşük oluşması nedeniyle yüksek makine kullanılabilirliği
  • Aşınmasız ve az bakım gerektiren yapısı sayesinde uzun ürün ömrü
  • 270° LED anahtarlama durumu göstergesi aracılığıyla hızlı arıza teşhisi
  • Kendini ispatlamış ASIC teknolojisi sayesinde yüksek güvenilirlik ve hassas anahtarlama tutumu
  • OSSD’lerin yardımıyla güvenli bir kumanda çözümüne güvenli, direkt olarak bağlanma
  • Erkek konnektör, kablo ve erkek konnektörlü kabloların kullanıldığı çeşitler sayesinde kolay ve esnek bağlantı olanakları

Genel bakış

PL d’ye kadar kolay ve güvenli pozisyon denetimi

IQB2S ürün ailesinin endüktif güvenlik sensörleri, güvenli pozisyon ve alan denetimi için kullanılır. Son derece kompakt tasarımları ve çok farklı bağlantı çeşitleri nedeniyle makine tasarımına en uygun entegrasyonu sunarlar. IQB2S, temassız çalışır ve aşınmaz. Endüktif güvenlik sviçleri, izleme görevleriniz için ayrı bir aktüatöre ihtiyaç duymaz. Daha çok genelde makinelerdeki metaller aracılığıyla aktifleştirilirler. IQB2S, kendinden gözlemeli anahtarlama çıkışları (OSSD’ler) aracılığıyla güvenli bir kumanda çözümüne bağlanabilir ve PL d (EN ISO 13849) ile yüksek bir güvenlik sağlar.

Bir bakışta
  • Dört köşeli forma sahip tasarım: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Tepki mesafesi: 4 mm
  • İki OSSD Güvenlik çıkışı
  • Koruma sınıfı: IP67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Sağlam VISTAL® gövde
  • PL d (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Bağlantı çeşitleri: M8 erkek konnektör, kablo veya M12 erkek konnektörlü kablo

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Avantajlar

Dar olan her yerde kullanılabilir

IQB2S, kompakt tasarımı sayesinde, yer tasarrufu sağlayacak şekilde ve ek montaj düzeneği olmadan neredeyse her makineye entegre edilebilir. Güvenli pozisyon ve varlık algılaması için özel bir aktüatöre ihtiyaç duymaz, sadece metalle temassız aktifleştirme olduğu için montaj maliyeti belirgin şekilde azalır. Komple plastikten üretilen sağlam VISTAL® gövde ve IP67 koruma sınıfı, en yüksek proses güvenliği sağlar.

Kompakt ve hızlı şekilde kullanılabilir

Bir kibrit kutusundan daha büyük olmamasını sağlayan dar ve kompakt formatı sayesinde IQB2S her makine tasarımında kendine yer bulur.
İki delik, iki vida: IQB2S’i makineye monte etmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulmaz. Güvenlik svicindeki delik şablonu sayesinde hızlı şekilde hizalanabilir.

Her makine ortamı için kompakt: IQB2S temassız güvenlik svici

Büyüleyici fonksiyon

IQB2S, metal makine parçalarının güvenilir şekilde algılanmasını sağlar. Temassız etki şekli sayesinde aşınmadan ve bakım gerektirmeden çalışır. Kör bölgenin ortadan kalkması ve hassas anahtarlama noktası, ayrıca hızlı bir ayarlamaya olanak sağlar. Güvenlik svici, test palsli iki OSSD çıkışı sayesinde kısa devreleri ve birleştirici bağlantıları güvenilir şekilde tanımlar ve bu sayede, performans seviyesi d’ye kadar yüksek bir güvenliğe ulaşır.

Yüksek verimlilik için büyük tolerans

IQB2S, kör bölgenin olmaması ve yüksek darbe ve titreşim dayanımı sayesinde yüksek bir makine kullanılabilirliği sunar.
IQB2S, sapmaya karşı büyük bir tolerans gösterir. Bunun dışında, IME2S endüktif güvenlik sensörü gibi temassız ve aşınmadan çalışır.

IQB2S endüktif güvenlik sensörü, hassas anahtarlama noktası sayesinde hızlı bir ayarlama olanağı sunar.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Sensör prensibiİndüktif
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL2 (IEC 61508)

    SILCL2 (EN 62061)

    KategoriKategori 2 (ISO 13849-1)
    Performans seviyesiPL d (ISO 13849-1)
    Aktüatörün kodlama kademesiKodlanmamış (EN ISO 14119)
    Çıkış türüKendinden gözlemeli yarı iletken çıkışları (OSSD'ler)
    Güvenli çıkışların sayısı2
    Bağlantı tipiErkek konnektörle birlikte kablo M12, 4 pinli / 4 pinli M8 erkek konnektör / Kablo, 4-telli
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı