Iletisim
Geri bildirim

Temassız güvenlik svici
IN4000 Direct

Güvenli, temassız pozisyon denetimi

Avantajınız

  • İlave kablolar olmadan, güvenli kumanda çözümüne doğrudan bağlantı
  • LED durum göstergesi vasıtasıyla hızlı teşhis
  • Aşınmasız ve az bakım gerektiren yapısı sayesinde uzun ürün ömrü
  • Performans seviyesi PL e EN ISO 13849 gereğince, sadece uygun yapı taşıyla bağlantılı olarak bir güvenlik sviciyle sağlanıyor
  • Cihazlar kolayca temizlenebilir, bu sayede yoğun şekilde kirli alanlar ya da sıkı hijyen yönetmeliklerinin olduğu uygulamalar için özellikle çok uygundur
  • Flexi Loop ile: Daha az elektronik bağlantı zahmetiyle diyagnoz dahil güvenli seri bağlantı

Genel bakış

Güvenli, temassız pozisyon denetimi

IN4000 Direct endüktif güvenlik sensörü pozisyon tespitinde kullanılır. Bunlar temassız çalışır ve bu nedenle aşınmaz. Özel bir tamamlayıcıya ihtiyaç duymaz, tersine genel olarak metalleri kapsarlar. Geniş tepki alanları sayesinde yapı toleranslarından oldukça bağımsızdırlar ve bu sayede montajı ve bakımı kolaylaştırırlar. IN4000 Direct iki güvenlik çıkışına sahiptir (OSSD) ve doğrudan bir güvenli kumanda çözümüne bağlanabilir.

Bir bakışta
  • Sensörlerin bir güvenlik kontrolörüne doğrudan bağlantısı için iki OSSD-güvenlik çıkışı
  • 20 mm'ye kadar tepki bölgesi
  • LED-Durum göstergesi
  • PL e (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Flexi Loop uyumlu M12-konnektörlü soket

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Sensör prensibiİndüktif
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriKategori 3 (EN ISO 13849)
    Performans seviyesiPL e (EN ISO 13849)
    Aktüatörün kodlama kademesiKodlanmamış (EN ISO 14119)
    Çıkış türüKendinden gözlemeli yarı iletken çıkışları (OSSD'ler)
    Güvenli çıkışların sayısı2
    Bağlantı tipiKonnektörlü soket, M12, 4-pinli
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı