IME2S ürün ailesinin endüktif güvenlik sensörleri, güvenli pozisyon ve alan denetimi için kullanılır. Son derece kompakt tasarımları ve çok farklı bağlantı çeşitleri nedeniyle makine tasarımına en uygun entegrasyonu sunarlar. IME2S, temassız çalışır ve aşınmaz. Endüktif güvenlik sviçleri, izleme görevleriniz için ayrı bir aktüatöre ihtiyaç duymaz. Daha çok genelde makinelerdeki metaller aracılığıyla aktifleştirilirler. Güvenlik sviçleri, geniş tepki alanları sayesinde montaj toleranslarına izin verirler ve bu sayede montaj ve ayarlama işlemleri kolaylaşır. IME2S, kendinden gözlemeli anahtarlama çıkışları (OSSD’ler) aracılığıyla güvenli bir kumanda çözümüne bağlanabilir ve PL d (EN ISO 13849) ile yüksek bir güvenlik sağlar.
Bir bakışta
Gövde yapıları: M12 ila M30
Artan tepki alanları: 4 mm ila 15 mm
İki OSSD Güvenlik çıkışı
Koruma sınıfı: IP67
Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
PL d (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
Bağlantı çeşitleri: M12 erkek konnektör, kablo veya M12 erkek konnektörlü kablo
 
Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications
Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.
Çok sayıda makine, güvenli pozisyon ve varlık algılaması için güvenlik sviçlerine ihtiyaç duyar. Zengin çeşitlere sahip IME2S, kişisel müşteri isteklerini mükemmel şekilde karşılar. Sviç, güçlü yanlarını, özel bir aktüatör olmadan metal makine parçalarının hassas şekilde temassız algılanmasında gösterir. Sviç büyüklüğüne bağlı olarak 15 mm’ye kadar bir algılama mesafesine ulaşılabilir.
Optimum tepki aralığıyla çeşit açısından zengindir
M12 - M30: IME2S, her delik ve ihtiyaç duyulan her anahtarlama mesafesi için doğru svici sunar.
IME2S’nin M12 vida dişli en küçük çeşidi, 8 mm’lik benzersiz bir algılama mesafesine sahiptir ve bu sayede, küçük makinelerdeki hareketli makine parçalarının algılanması için idealdir.
Her gereklilik için uygun sviç büyüklüğü: IME2S temassız güvenlik svici
Birkaç adımda optimum şekilde ayarlanabilir
IME2S, tutucu ile veya tutucu olmadan makineye entegre edilebilir ve kolayca ayarlanabilir. Ek olarak, bağlantılar açısından yüksek bir esneklik özelliğiyle öne çıkar. Bir makine parçasının pozisyonunu, performans seviyesi d’ye kadar güvenli şekilde algılar: Test palsli iki OSSD çıkışı ile kısa devreleri ve birleştirici bağlantıları güvenilir şekilde tanımlar ve bu sayede yüksek bir güvenliği garanti eder.
Hızlı ayarlama, büyük tolerans
IME2S, vida dişi ve ebat çeşitliliği sayesinde her makineye hızlı şekilde entegre edilebilir ve kolayca ayarlanabilir. Kör alan oluşmaz ve bununla birlikte minimum mesafeye gerek kalmaz.
IME2S, sapmaya karşı büyük bir tolerans gösterir. Bunun dışında, IQB2S endüktif güvenlik sensörü gibi temassız ve aşınmadan çalışır.
IME2S endüktif güvenlik sensörü, optimum verimlilik için hassas bir ayarlamaya olanak sağlar.