Iletisim
Geri bildirim

Temassız güvenlik svici

Akıllı çözümler - daha az aşınma - ve bakım

Temassız güvenlik sviçleri; güvenlik cihazının tam olarak idaresinin zor olduğu durumlar için uygundur. Daha az aşınmaları ve daha az bakım gerektiren yapıları nedeniyle çok uzun ömürlüdürler. Ayrıca şok ve titreşimlere karşı hassas olmadıklarından manipülasyona karşı yüksek koruma sağlarlar. Portfolyo kendi arasında üç bölüme ayrılmaktadır: manyetik, transponder ve endüktif güvenlik sensörü. Her sensör prensibi için dört köşeli ve silindirik gövde şeklinde bulunmaktadır.

Filtreleme ölçütü:

9 arama sonucu:

Result 1 - 9 out of 9

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi IME2S
PL d’ye kadar kolay ve güvenli pozisyon denetimi
  • Gövde yapıları: M12 ila M30
  • Artan tepki alanları: 4 mm ila 15 mm
  • İki OSSD Güvenlik çıkışı
  • Koruma sınıfı: IP67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • PL d (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Bağlantı çeşitleri: M12 erkek konnektör, kablo veya M12 erkek konnektörlü kablo
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IQB2S
PL d’ye kadar kolay ve güvenli pozisyon denetimi
  • Dört köşeli forma sahip tasarım: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Tepki mesafesi: 4 mm
  • İki OSSD Güvenlik çıkışı
  • Koruma sınıfı: IP68
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +70 °C
  • Sağlam VISTAL® gövde
  • PL d (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Bağlantı çeşitleri: M8 erkek konnektör, kablo veya M12 erkek konnektörlü kablo
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi STR1
Küçük, güvenli ve esnek
  • 14 mm’ye kadar tepki mesafesi
  • Esnek montaj olanaklı küçük gövde
  • Sensörün üç taraftan aktive edilebilmesi
  • Dört farklı aktüatör mevcuttur
  • Üniversal kodlamalı, benzersiz kodlamalı ve sürekli kodlamalı sensörler
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • 30 adede kadar sensörün güvenli seri bağlantısı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TR4 Direct
Manipülasyona karşı yüksek korumalı akıllı ve temassız kapı denetimi
  • 25 mm'ye kadar tepki bölgesi
  • Koruma sınıfı IP 69K'ya kadar üniversal kodlanmış ve açık şekilde kodlanmış sensörler
  • PL e (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Iki OSSD Güvenlik çıkışı
  • 30'a kadar sensörün güvenli şekilde seri bağlantısı mümkün (çeşide bağlı)
  • LED-Durum göstergesi
  • Kenar bölgesi göstergesi ve manyetik tutma kuvveti (opsiyonel)
  • Flexi Loop- uyumlu M12-konnektörlü soket (çeşide bağlı)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RE1
Emin ve güvenilir, temassız kapı denetimi
  • 7 mm kadar tepki bölgesi
  • 2 veya 3 kontak
  • PL e (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Konnektörlü soket veya hat bağlantılı sensörler
  • Flexi Loop- uyumlu M12-konnektörlü soket (çeşide bağlı)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RE2
Emin ve güvenilir, temassız kapı denetimi
  • 9 mm'ye kadar tepki bölgesi
  • 2 veya 3 kontak
  • PL e (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Konnektörlü soket veya hat bağlantılı sensörler
  • LED-Durum göstergesi (RE27)
  • Flexi Loop- uyumlu M12-konnektörlü soket (çeşide bağlı)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IN4000 Direct
Güvenli, temassız pozisyon denetimi
  • Sensörlerin bir güvenlik kontrolörüne doğrudan bağlantısı için iki OSSD-güvenlik çıkışı
  • 20 mm'ye kadar tepki bölgesi
  • LED-Durum göstergesi
  • PL e (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Flexi Loop uyumlu M12-konnektörlü soket
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IN4000 Standard
Güvenli, temassız pozisyon denetimi
  • Sensörlerin bir güvenlik kumandasına doğrudan bağlantısı için saat hızında güvenlik çıkışı
  • Koruma sınıfı IP 67 veya IP 69K
  • Maks. 15 mm çalışma bölgesi
  • LED-Durum göstergesi
  • PL e (EN ISO 13849) performans seviyesine kadar
  • Sensörlerle güvenli seri bağlantı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IN3000 Direct
Güvenli, temassız pozisyon denetimi
  • Maks. 15 mm çalışma bölgesi
  • LED-Durum göstergesi
  • PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508) Performans seviyesine kadar
  • Flexi Loop uyumlu M12-konnektörlü soket
  • This product family will be phased out soon
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 9 out of 9

Yukarı