Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik sviçleri için mekanik sürgü
MB1

Sağlam kapı güvenliği ve yüksek makine kullanılabilirliği için mekanik sürgü

Avantajınız

  • Kapı kilitleme için güvenilir ve optimum maliyetli çözüm
  • Sensörün sağlam tasarımı ve korunması sayesinde yüksek verimlilik
  • Hataların önlenmesi sayesinde yüksek performans seviyesi, aktüatörün kırılmasını önler
  • Esnek montaj: Sürgü, sola ve sağa doğru açılan kapılar için kullanılabilir
  • Asma kilitle kilitleyebilme özelliği sayesinde, çalışanların farkında olmadan içeride kalmasına karşı koruma
  • Kilit açma düğmeli çeşitlerde istenmeyen aktivasyona karşı koruma

Genel bakış

Sağlam kapı güvenliği ve yüksek makine kullanılabilirliği için mekanik sürgü

MB1 mekanik sürgü, SICK’in temassız güvenlik sviçleri ve güvenli kilitlemeli sviçleri için ideal bir tamamlayıcı üründür.

Aktüatörün hassas şekilde kulavuzlanması, kapı kaymasına karşı toleransı arttırır ve takılmış olan bir güvenlik svicinin her zaman doğru şekilde çalışmasını garanti eder. Buna ek olarak, bir mekanik sürgü aktüatörün kırılmasını da etkin şekilde önler. Hataların bu şekilde önlenmesi sayesinde, tüm üst yapı için yüksek bir performans seviyesi elde edilebilir. Katlanır kilit veya bir acil çıkış kilit açma mekanizması gibi ek opsiyonlar, farkında olmadan içeride kalmaya karşı bakım personelini güvenilir şekilde korur.

Bir bakışta
  • Sağlam tasarım
  • ANSI uyumlu kilit mekanizmasına sahip çeşitler
  • SICK’in çok sayıda güvenlik svicine uyan, standartlaştırılmış çerçeve plakaları
  • 27 mm’lik yatay montaj toleransı
  • ± 7 mm’ye kadar dikey kapı kayması dengelenir
  • Kilit açma düğmeli ve acil çıkış kilit açma mekanizmalı çeşitler

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Montaj toleransı (yatay)3 mm ... 30 mm
    Uygulama
    Kilit açma düğmesi/ANSI uyumlu kilitleme mekanizması– / ✔
    Kaçış sürgüsü– / ✔
    Kilit fonksiyonlu çerçeve plakası– / ✔
    Uygun olduğu yerler

    i10 Lock güvenli kilitlemeli sviç

    i110 Lock güvenli kilitlemeli sviç

    TR110 Lock güvenli kilitlemeli sviç

    Temassız güvenlik svici RE1

    Temassız güvenlik svici STR1

    TR10 Lock güvenli kilitlemeli sviç

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı