Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik sviçleri için mekanik sürgü

Güvenlik sviçleri için mekanik sürgüler – kapı güvenliği için ideal tamamlayıcı ürün

Mekanik sürgüler, SICK’in güvenlik sviçleri için ideal tamamlayıcı ürünlerdir. Bu sürgüler, çok çeşitli kombinasyon olanakları sayesinde farklı uygulamalar için uygun çözümler sunar. Mekanik sürgüler, aktüatörleri hassas şekilde yönlendirir ve takılan sensörleri korur. Buna ek olarak, sürgüler kilitlenebilir ve bu sayede kişilerin tehlikeli alana farkında olmadan girmesi etkin şekilde önlenir.

1 arama sonucu:

Ürün ailesi MB1
Sağlam kapı güvenliği ve yüksek makine kullanılabilirliği için mekanik sürgü
  • Sağlam tasarım
  • ANSI uyumlu kilit mekanizmasına sahip çeşitler
  • SICK’in çok sayıda güvenlik svicine uyan, standartlaştırılmış çerçeve plakaları
  • 27 mm’lik yatay montaj toleransı
  • ± 7 mm’ye kadar dikey kapı kayması dengelenir
  • Kilit açma düğmeli ve acil çıkış kilit açma mekanizmalı çeşitler
Yukarı