Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik komut cihazları

SICK-Güvenlik komut cihazları - Stop ve Start için ideal çözümler

SICK güvenlik komut cihazları, tehlike oluşturan hareketlerin güvenli şekilde durdurulmasını veya makine fonksiyonlarının güvenli şekilde devreye sokulmasını sağlar. Portföy, dört ürün grubu içerir: Acil stop butonu, reset butonu ve çoklu buton, ipli sviç ve başlatma anahtarı. Geniş ürün yelpazesi, farklı uygulamalar için uygun çözümleri sunar.

Filtreleme ölçütü:

6 arama sonucu:

Result 1 - 6 out of 6

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi E100
Kurulum veya bakım işletiminde güvenlik
  • Bağlı kabloyla birlikte plastik gövde
  • 3 kademeli fonksiyon yapısı (Kapalı-Açık-Kapalı)
  • Dört kontaklı ağır çekim anahtarlama elemanı
  • İlave artı/eksi butonlarının olduğu çeşitler
  • IEC/EN 60947-5-8 normunu sağlar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i150RP
Ekstra uzun mesafeler için güvenlik koruması
  • 75 m'ye kadar ip uzunluğu ve entegre ip kırılması ve ip sürgüsü fonksiyonuyla ipli sviç
  • Entegre acil stop butonu ve konum göstergesiyle metal gövde
  • Kilit açıcı döner kol
  • M20 x 1,5 hat girişi veya Flexi Loop uyumlu M12 konnektörlü soket ile (çeşide bağlı)
  • Dört kontaklı ağır çekim anahtarlama elemanı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi ES21
Acil durdurma ile hızlı ve güvenilir güvenlik koruması
  • İsteğe göre gövdeyle birlikte yapı versiyonu veya gömme versiyonu (Ø 22 mm)
  • Gömme versiyonu; tuş ve anahtarlama elemanı arasında kendinden gözlemeli kontakların olduğu makina kumanda panoları için
  • Yapı versiyonu farklı makina ve tesislere doğrudan monte etmek için
  • LED döner aydınlatmalı seçenekler
  • Yanlışlıkla tetiklenmeye karşı opsiyonel koruyucu yaka
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i110RP
Uzun mesafeler üzerinden güvenlik koruması
  • 30 m'ye kadar ip uzunluğu ve entegre ip kırılması ve ip sürgüsü fonksiyonuyla ipli sviç
  • Konum göstergesi ve kilit açıcı döner kolla metal gövde
  • M20 x 1,5 hat girişi veya Flexi Loop uyumlu M12 konnektörlü soket ile (çeşide bağlı)
  • Dört kontaklı ağır çekim anahtarlama elemanı
  • EN ISO 13850 ve IEC/EN 60947-5-5 normlarını sağlar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi ER12
Reset butonu ve çoklu butonla güvenilir ve güvenli
  • Eklemeli bağlantılı dar gövde
  • Aydınlatmalı tuşlar
  • Normalde açık fonksiyonu
  • M12 konnektörlü soket
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi ES11
Acil stop butonu ve reset butonuyla güvenilir ve emin
  • Eklemeli bağlantılı dar gövde
  • İsteğe göre acil stop butonuyla tek bir cihaz olarak veya reset butonuyla kombine edilerek
  • Acil stop butonları isteğe bağlı LED-aydınlatmalı
  • Işıklandırılabilir reset butonu
  • Flexi Loop uyumlu M12-konnektörlü soket
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 6 out of 6

Yukarı