Iletisim
Geri bildirim

Güvenli kilitlemeli sviçler
TR110 Lock

Transponder denetimli güvenli kilitlemeli sviç

Avantajınız

  • Kapı ve kilit denetimi için tek bir cihazlar en yüksek güvenlik
  • Metalden üretilmiş sağlam kilit kafası ve yüksek kilitleme kuvveti sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
  • Aktüatörün yüksek kodlama kademesi, ek önlemler olmadan EN ISO 14119’un manipülasyon koruması gerekliliklerini karşılar.
  • Üç devreye sokma yönü sayesinde kolay montaj
  • Acil durumda kilit açma sistemi, kilidin, tehlikeli alanın tamamen görülemediği uygulamalarda kullanılmasına olanak sağlar.
  • Aydınlatmalı tuşlar, kumanda sinyallerinin direkt olarak cihazdan tetiklenmesine olanak sağlar.
  • İki diagnostik çıkış, teşhisi kolaylaştırır

Genel bakış

Transponder denetimli güvenli kilitlemeli sviç

TR110 Lock güvenli kilitlemeli sviç, kendini ispatlamış teknolojilerin en iyilerini birleştirir: aktüatörün denetlenmesi için transponder teknolojisinin yüksek manipülasyon koruması ve mekanik kilidin sağlamlığı ve güvenirliği. Kendinden gözlemeli yarıiletken çıkışlar (OSSD’ler), performans seviyesi e (EN ISO 13849) ile hem kapı, hem de kilit denetimi için en yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Opsiyonel acil çıkış durumda kilit açma sistemi, kilidin tehlikeli alandan açılmasına olanak sağlar. Aydınlatmalı iki tuşa sahip çeşitler, örn. kapı talebi veya resetlemeyi direkt olarak güvenlik svicinden devreye sokma gibi kumanda sinyallerine olanak sağlar.

Bir bakışta
  • Kapı ve kilit denetimi için performans seviyesi e (EN ISO 13849)
  • Kilitleme kuvveti: 3.900 N’ye kadar
  • Yüksek kodlama kademeli aktüatör (EN ISO 14119)
  • Koruma sınıfı: IP67, IP69K
  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibindeki çeşitler
  • Üç devreye sokma yönü
  • Opsiyonel acil durumda kilit açma sistemi
  • Aydınlatmalı iki tuşa sahip çeşitler

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüYapı türü 4, Transponder (EN ISO 14119)
    Aktüatörün kodlama kademesiYüksek kodlama kademesi (EN ISO 14119)
    Çıkış türüKendinden gözlemeli yarı iletken çıkışları (OSSD'ler)
    Kilitleme prensibiÇalışma akımı prensibi / Kapalı devre akımı prensibi
    Kilitleme denetimi
    Kapı izleme
    Tutma kuvveti Fmaks
    Düz aktüatörle3.900 N (EN ISO 14119)
    Açılı aktüatörle1.500 N (EN ISO 14119)
    Yarıçaplı aktüatörle2.600 N (EN ISO 14119)
    Bağlantı tipi

    Konnektörlü soket, M12, 8-pinli

    Konnektörlü soket, M12, 5-pinli

    LED
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı