Iletisim
Geri bildirim

Güvenli kilitlemeli sviçler
TR10 Lock

Kendini ispatlamış, güvenli ve daha geliştirildi - RFID denetimli güvenli kilitlemeli sviç

Avantajınız

  • Aktüatörün yüksek kodlama kademesi, ek önlemler olmadan EN ISO 14119'a göre manipülasyon korumasının gerekliliklerini karşılar.
  • Kendinden gözlemeli yarı iletken çıkışları (OSSD'ler) daha yüksek güvenlik sunar
  • Güvenli seri bağlantı, kurulum maliyetlerini düşürür
  • Sağlam IP-69K gövde, aşırı kirlenmiş alanlarda kullanım için çok uygundur
  • Aktüatörün esnek montaj olanaklarıyla birlikte zarif gövde tasarımı, kolay bir makine entegrasyonuna olanak sağlar
  • Çift dengeli manyetik bobin, kilitli veya kilidi açılmış durumda daha az akım tüketir ve daha az enerji üretir.
  • LED durum göstergesi vasıtasıyla hızlı teşhis

Genel bakış

Kendini ispatlamış, güvenli ve daha geliştirildi - RFID denetimli güvenli kilitlemeli sviç

TR10 Lock güvenli kilitlemeli sviç, kendini ispatlamış teknolojilerin en iyilerini birleştirir: aktüatörün denetlenmesi için RFID teknolojisinin yüksek manipülasyon koruması ve mekanik kilidin güvenirliği. Sensörün kendinden gözlemeli yarıiletken çıkışları (OSSD'ler), kaskat bağlantıya uygundur ve performans seviyesi e (EN ISO 13849) ile hem kapı, hem de kilit denetimi için en yüksek düzeyde güvenlik sağlarlar. Uygulamada daha fazla esneklik için iki kodlama kullanıma sunulmuştur. Üniversal kodlamalı sensörler, geçen tüm aktüatörleri kabul eder, benzersiz kodlamalı sensörler ise sadece daha önce öğretilen aktüatörlere izin verir. Çift dengeli manyetik bobin, kilitli veya kilidi açılmış durumda daha az akım tüketir ve daha az enerji üretir.

Bir bakışta
  • Kapı ve kilit denetimi için performans seviyesi e (EN ISO 13849)
  • 1.690 N kilitleme kuvveti
  • Düşük veya yüksek kodlama kademeli RFID aktüatör (EN ISO 14119)
  • IP 67, IP 69K koruma sınıfı
  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibindeki varyantlar
  • Güvenli çıkışlarının (OSSD’ler) güvenli seri bağlantısı
  • Dört devreye sokma yönü
  • Flexi-Loop hazır

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüYapı türü 4, Transponder (EN ISO 14119)
    Aktüatörün kodlama kademesi

    Düşük kodlama kademesi (EN ISO 14119)

    Yüksek kodlama kademesi (EN ISO 14119)

    Çıkış türüKendinden gözlemeli yarı iletken çıkışları (OSSD'ler)
    Kilitleme prensibiKapalı devre akımı prensibi / Çalışma akımı prensibi
    Kilitleme denetimi
    Kapı izleme
    Tutma kuvveti Fmaks1.690 N (EN ISO 14119)
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektörle birlikte kablo M12, 8 pinli

    Kablo

    LED
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı