Iletisim
Geri bildirim

Güvenli kilitlemeli sviçler
MLP1

Proses koruması için solenoid kilitli güvenlik svici

Avantajınız

  • Mıknatıslı solenoid kilit kapının açılmasını ve böylece üretim prosesinin istenmeyen nedenlerle sekteye uğramasını önler
  • Kendinden gözlemeli iki yarı iletken çıkış (OSSD’ler) ile kapı denetimi için en yüksek güvenlik
  • Kapı ofsetine karşı yüksek toleransı sayesinde, yüksek makine kullanılabilirliği
  • Aşınmasız ve az bakım gerektiren yapısı sayesinde uzun ürün ömrü
  • İnovatif montaj seçeneği ile makine tasarımında göze çarpmayan entegrasyon
  • M12 konnektörlü soket üzerinden hızlı bağlantı ve kolay kaskat bağlantı masrafları ve kablolama zahmetini azaltır
  • Dışarı sarkan parçalar içermeyen yassı aktüatör yaralanma riskini azaltır

Genel bakış

Proses koruması için solenoid kilitli güvenlik svici

Manyetik solenoid kilitli güvenlik svici güvenlik fonksiyonunun yanında ilaveten proses koruması gerektiren uygulamalar için etkili çözümdür. Transponder güvenlik sensörü, kendinden gözlemeli yarı iletken çıkışlar ile kapı denetimi için en yüksek güvenliği sunar, ayrıca bakım kapısının kapalı kalması ve üretim prosesinin sekteye uğramaması için güçlü bir elektronik mıknatıs sağlar. Düşük aşınmalı bu iki teknolojinin kombinasyonu, kapı ofsetine karşı yüksek tolerans sunar ve makinenin uygunluğunu artırır. İnovatif montaj konsepti ve düz aktüatör makine tasarımına ideal entegrasyon sağlar.

Bir bakışta
  • 500 N manyetik solenoid kuvveti, 25 N tutma kuvveti
  • PL e / Kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508), kapı denetimi için
  • ± 5 mm sapma toleransı
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Standart ya da entegre montaj
  • Kolay kaskat bağlantı için M12 konnektörlü soketli çeşitler

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Yapı türüYapı türü 4, Transponder (EN ISO 14119)
    Aktüatörün kodlama kademesiDüşük kodlama kademesi (EN ISO 14119)
    Çıkış türüKendinden gözlemeli yarı iletken çıkışları (OSSD'ler)
    Kilitleme prensibiÇalışma akımı prensibi
    Kapı izleme
    Tutma kuvveti Fmaks550 N (GS-ET-19)
    Bağlantı tipi

    5 pinli M12 erkek konnektörlü kablo

    M12 dişi konnektörlü kablo, 5 pin

    Erkek konnektörle birlikte kablo M12, 8 pinli

    LED
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı