Iletisim
Geri bildirim

Güvenli kilitlemeli sviçler

Kilitli güvenlik svici - Doğru zamanda erişim

Kilitli güvenlik sviçleri, güvenlik cihazlarını güvenli bir şekilde kilitlerler ve güvenlik cihazlarıyla emniyete alınmış alanlara erişimi engeller. Kilitli güvenlik sviçlerinin garanti ettikleri: Kişiler, makinelerin çalışmaya devam etme hareketleri gibi tehlikeli durumlar ya da durdurulması gereken makine prosesleri sonlanıncaya kadar güvenlik cihazlarını açamaz.

Filtreleme ölçütü:

8 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 8

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi TR10 Lock
Kendini ispatlamış, güvenli ve daha geliştirildi - RFID denetimli güvenli kilitlemeli sviç
  • Kapı ve kilit denetimi için performans seviyesi e (EN ISO 13849)
  • 1690 N kilitleme kuvveti
  • Düşük veya yüksek kodlama kademeli RFID aktüatör (EN ISO 14119)
  • IP 67, IP 69K koruma sınıfı
  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibindeki varyantlar
  • Güvenli çıkışlarının (OSSD'ler) güvenli seri bağlantısı
  • Dört devreye sokma yönü
  • Flexi-Loop hazır
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TR110 Lock
Transponder denetimli güvenli kilitlemeli sviç
  • Kapı ve kilit denetimi için performans seviyesi e (EN ISO 13849)
  • Kilitleme kuvveti: 3.900 N’ye kadar
  • Yüksek kodlama kademeli aktüatör (EN ISO 14119)
  • Koruma sınıfı: IP67, IP69K
  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibindeki çeşitler
  • Üç devreye sokma yönü
  • Opsiyonel acil durumda kilit açma sistemi
  • Aydınlatmalı iki tuşa sahip çeşitler
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i10 Lock
Yüksek tutma kuvvetiyle güvenli ve ekonomik kapı denetimi
  • Dar plastik gövde
  • Sabit ve hareketli aktüatör
  • M20 x 1,5 hat girişi veya Flexi Loop uyumlu M12 konnektörlü soket ile (çeşide bağlı)
  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibindeki varyantlar
  • Kilit ve kapı denetimi
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i110 Lock
Yüksek tutma kuvvetiyle güvenli ve ekonomik kapı denetimi
  • Dar plastik gövde
  • Metal aktüatör başlığı
  • Sabit ve hareketli aktüatör
  • M20 x 1,5 hat girişi veya Flexi Loop uyumlu M12 konnektörlü soket ile (çeşide bağlı)
  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibindeki varyantlar
  • Kilit ve kapı denetimi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MLP1
Proses koruması için solenoid kilitli güvenlik svici
  • 500 N manyetik solenoid kuvveti, 25 N tutma kuvveti
  • PL e / Kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508), kapı denetimi için
  • ± 5 mm sapma toleransı
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Standart ya da entegre montaj
  • Kolay kaskat bağlantı için M12 konnektörlü soketli çeşitler
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i200 Lock
Yüksek tutma kuvvetiyle güvenli ve ekonomik kapı denetimi
  • Kompakt plastik gövde
  • Aktüatörün içeri giren bölgesi paslanmaz çeliktir
  • İsteğe bağlı olarak sabit, hareketli veya sürgülü aktüatör
  • 3 hat girişi M20 x 1,5
  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibindeki varyantlar
  • Kilit ve kapı denetimi
  • LED-Kilitleme göstergesi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i15 Lock
Yüksek tutma kuvvetiyle güvenli ve ekonomik kapı denetimi
  • Kompakt plastik gövde
  • Metal aktüatör başlıklı çeşitler
  • Sabit ve hareketli aktüatör
  • 1 hat girişi M20 x 1,5
  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibindeki varyantlar
  • Kilit ve kapı denetimi
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i14 Lock
Yüksek tutma kuvvetiyle güvenli ve ekonomik kapı denetimi
  • Kompakt plastik gövde
  • Hat girişi M20 x 1,5
  • Kapalı devre akımı prensibi
  • Kilitleme denetimi
  • LED-Kilitleme göstergesi
  • Üç kenarında da yardımcı kilit açıcı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 8 out of 8

Yukarı