Iletisim
Geri bildirim

Elektromekanik güvenlik svici

Güvenilir denetim - ekonomik ve güvenli

Elektromekanik güvenlik sviçleri hareketli fiziksel korumaları ekonomik ve güvenli şekilde denetler. Portfolyo bununla ilgili üç ürün grubu içermektedir: Güvenlik pozisyon svici, menteşe tipi güvenlik svici ve ayrı bir aktüatörlü emniyet svici. Bu çeşitlilik farklı uygulamalar için uygun çözümleri beraberinde getirir. sens:Control - güvenli kontrol çözümleri ile bağlantılı olarak SICK ideal çözümleri eksiksiz olarak tek bir elden sunuyor.

Filtreleme ölçütü:

9 arama sonucu:

Result 1 - 9 out of 9

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi i10P
Emin ve güvenilir pozisyon denetimi
  • Standardize edilmiş plastik gövde
  • Plastik kayar itecek
  • 1 hat girişi M20 x 1,5
  • Üç kontaklı ağır çekim anahtarlama elemanı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i10H
Doğrudan menteşeden güvenli kapı denetimi
  • Standardize edilmiş plastik gövde
  • Ø 10 mm ölçüsünde paslanmaz çelikten solid şaft
  • 1 hat girişi M16 x 1,5
  • Üç kontağa kadar ağır çekim anahtarlama elemanı
  • Ayarlanabilir anahtarlama noktası
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i110R
Emin ve güvenilir pozisyon denetimi
  • Standardize edilmiş metal gövde
  • Plastik silindirli, metal mafsallı kol
  • 1 hat girişi M20 x 1,5
  • Dört kontağa kadar ağır çekim anahtarlama veya hızlı kapama anahtarı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i110P
Emin ve güvenilir pozisyon denetimi
  • Standardize edilmiş metal gövde
  • Paslanmaz çelik silindirli kayar itecek
  • 1 hat girişi M20 x 1,5
  • Dört kontağa kadar ağır çekim anahtarlama veya hızlı kapama anahtarı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i10R
Emin ve güvenilir pozisyon denetimi
  • Standardize edilmiş plastik gövde
  • Plastik silindirli mafsallı kol
  • 1 hat girişi M20 x 1,5
  • Üç kontaklı ağır çekim anahtarlama elemanı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i17S
Tutma kuvvetiyle güvenli ve ekonomik kapı denetimi
  • Kompakt plastik gövde
  • Sabit veya hareketli aktüatörler
  • 3 hat girişi M20 x 1,5
  • Üç kontaklı ağır çekim anahtarlama elemanı
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i110S
Tutma kuvvetiyle güvenli ve ekonomik kapı denetimi
  • Standardize edilmiş metal gövde
  • Sabit veya hareketli aktüatörler
  • M20 x 1,5 hat girişi veya Flexi Loop uyumlu M12 konnektörlü soket ile (çeşide bağlı)
  • Dört kontaklı ağır çekim anahtarlama elemanı
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i16S
Tutma kuvvetiyle güvenli ve ekonomik kapı denetimi
  • Kompakt plastik gövde
  • Sabit ve hareketli aktüatör
  • M20 x 1,5 hat girişi veya Flexi Loop uyumlu M12 konnektörlü soket ile (çeşide bağlı)
  • İki kontaklı ağır çekim anahtarlama elemanı
  • Yüksek tutma kuvveti
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi i12S
Tutma kuvvetiyle güvenli ve ekonomik kapı denetimi
  • Dar plastik gövde
  • Sabit ve hareketli aktüatör
  • M16 x 1,5 hat girişi veya Flexi Loop uyumlu M12 konnektörlü soket ile (çeşide bağlı)
  • Üç kontağa kadar ağır çekim anahtarlama elemanı
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 9 out of 9

Yukarı