- Başlangıç sayfası
- Ürün portfolyosu
- Güvenlik sviçleri
- Başlangıç sayfası
- Ürün portfolyosu
- Güvenlik sviçleri

Temassız güvenlik svici
Güvenlik çözümleri – daha az aşınma ve bakım
Koruma kapılarının hassas şekilde yönlendirilmesinin zor olduğu durumlarda temassız güvenlik sviçleri sizin için optimum çözümdür. Bu bileşenler, manyetik, endüktif olarak veya transponder üzerinden fark etmeksizin, kapıların güvenli denetiminde veya güvenli pozisyon denetiminde daha az aşınarak ve daha az bakım gerektirerek çalışır.

Endüktif güvenlik sensörü
PL e’ye kadar güvenli pozisyon denetimi
Örn. Otomatik yönlendirmeli araç uygulamalarında güvenli pozisyon denetimi için SICK’in kompakt endüktif güvenlik sensörleri belirleyici bir rol oynar. Bu sensörler sadece küçük ve çok yönlü değildir, aynı zamanda temassız şekilde çalışırlar ve bu nedenle aşınmaya maruz kalmazlar.

Kapıların ve kapakların güvenlik denetimi
Uygulamanız için uygun çözümler
Makineler çeşitli şekilde emniyete alınabilir: Bunun için kapılar ve kapaklar genelde vazgeçilmezdir ve güvenli bir şekilde denetlenmeleri gerekir. Bu görev, yüksek manipülasyon korumasına ve kapı kaymasına karşı yüksek toleransa sahip manyetik güvenlik sviçleri veya transponder güvenlik sensörleri tarafından gerçekleştirilir.

Güvenli seri bağlantı
Düşük kablolama maliyeti sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf sağlar
Makinelerdeki güvenlik cihazlarını birbirine bağlamak için güvenli bir seri bağlantı kullanılır. Bu bağlantı, kontrolördeki güvenlik girişlerinin sayısını ve kablolama maliyetini azaltır. SICK, kompakt makineler ve birleştirilebilir makine modülleri için basitten karmaşığa kadar çeşitli çözümler sunar.




Çözümünüzü seçin
Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz
-
Acil durdurma
-
Güvenli pozisyon denetimi
-
İzin verme ve Reset
-
Kapıların ve kapakların güvenlik denetimi
-
Kapıları ve kapakları güvenli kapatma
-
Proses koruması için kapalı tutma
-
Restart koruması
-
Aşınma olmaz
-
ECOLAB
-
Güçlü kirlenme
-
Kapı kayması
-
Kolay makine entegrasyonu
-
Kolay teşhis
-
Manipülasyon koruması
317 arama sonucu:
- Sistem parçası: Anahtarlama elemanı
- Montaj çalışması: Gömme versiyonu
- Tetiklendiği için kapalı kontak sayısı: 2
- Normalde açık kontak sayısı: 0
- Acil durdurma butonu (ışıklandırılabilir): hayır
- Sistem parçası: Komple cihaz
- Montaj çalışması: Yapı versiyonu
- Tetiklendiği için kapalı kontak sayısı: 2
- Normalde açık kontak sayısı: 1
- Acil durdurma butonu (ışıklandırılabilir): hayır
- Koruyucu yaka: hayır
- Parazit koruması: Evet
- EMERGENCY STOP yazısı: hayır
- Sistem parçası: Tuş
- Acil durdurma butonu (ışıklandırılabilir): hayır
- Koruyucu yaka: hayır
- Parazit koruması: Evet
- Systemteil: Sensör ve aktüatör
- Normalde açık kontak sayısı: 1
- Normalde kapalı kontak sayısı: 1
- Mesaj kontağı sayısı: 1
- Bağlantı türü ayrıntısı: Kablo
- Kablo uzunluğu: 3 m
- Güvenli seri bağlantı: Yok, sadece tek kablolama (teşhis ile)
- Durum göstergesi: hayır
- Kilitleme prensibi: Çalışma akımı prensibi
- Tutma kuvveti Fmaks: 2.500 N
- Bağlantı türü ayrıntısı: Konnektörlü soket, M12, 8-pinli
- Güvenli seri bağlantı: Flexi Loop ile (diyagnoz ile)
- Tetiklendiği için kapalı kontak tutma denetimi sayısı: 1
- Normalde açık kontak tutma denetimi sayısı: 0
- Tetiklendiği için kapalı kontak kapı denetimi sayısı: 2
- Kilitleme prensibi: Kapalı devre akımı prensibi
- Tutma kuvveti Fmaks: 2.000 N
- Bağlantı türü ayrıntısı: Hat girişi, 1 x M20
- Güvenli seri bağlantı: Yok, sadece tek kablolama (teşhis ile)
- Tetiklendiği için kapalı kontak tutma denetimi sayısı: 1
- Normalde açık kontak tutma denetimi sayısı: 0
- Tetiklendiği için kapalı kontak kapı denetimi sayısı: 2
- Kilitleme prensibi: Kapalı devre akımı prensibi
- Tutma kuvveti Fmaks: 1.000 N
- Bağlantı türü ayrıntısı: Hat girişi, 1 x M20
- Güvenli seri bağlantı: Yok, sadece tek kablolama (teşhis ile)
- Tetiklendiği için kapalı kontak tutma denetimi sayısı: 1
- Normalde açık kontak tutma denetimi sayısı: 0
- Tetiklendiği için kapalı kontak kapı denetimi sayısı: 2
- Bağlantı türü ayrıntısı: 5 pinli M12 erkek konnektörlü kablo
- Güvenli seri bağlantı: Yok, sadece tek kablolama (teşhis ile)
Avantajlar

Güvenlik sviçlerinin çözüm sağladığı güvenlik görevleri

Transponder teknolojisi sayesinde optimum manipülasyon koruması

Transponder teknolojisine sahip güvenlik svicinin uygun modeliyle farklı kodlama kademelerine ulaşılır. Üniversal kodlamada tüm aktüatörler kabul edilir, benzersiz ve sürekli kodlamada sadece önceden öğretilen aktüatörler kabul edilir ve böylece daha yüksek bir kodlama kademesine ulaşılır.

Yüksek manipülasyon koruması, güvenlik svicinin benzersiz veya sürekli bir şekilde kodlanması aracılığıyla sağlanır. Bu nedenle makine üreticileri, ek montaj önlemlerinden vazgeçebilir. Güvenlik svicinin üzeri örtülü şekilde montajı, çalışanın algılama mesafesinin dışında montaj veya güvenilirlik kontrolü için ek bir kilitleme tertibatından kaynaklanan maliyetler ortadan kalkabilir – bu da ilgili maliyetlerden tasarruf etmenizi sağlar.

Temassız güvenlik sviçleri – akıllı çözümler, daha az aşınma ve bakım
Temassız güvenlik sviçlerinin görevleri

Endüktif güvenlik sensörleri, kolay ve güvenli bir pozisyon ve alan denetimi sağlar. Bu sırada hareketli makine parçalarını denetlerler.
Güvenlik sviçleri; tamamen aşınmasız şekilde, özel aktüatörler olmadan çalışır; çalışma prensiplerinin temelini, sadece metal bir nesneyi algılamak zorunda olmaları oluşturur. Bu, örn. güvenlik svicinin tam olarak önceden tanımlanmış bir pozisyonda bulunması durumunda algıladığı belirli bir makinenin bir metal parçası olabilir. Model çeşitliliği, her tür makineye montaj olanağı sağlar.

Makineler ve üretim hatları, emniyete alınması gereken kapılar ve kapaklara sahiptir. Optimum bir erişim güvenliği, kapı kaymasına karşı yüksek bir tolerans sunan temassız güvenlik sviçleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Manyetik güvenlik sviçleri ve transponder güvenlik sensörleri daha az aşınarak ve daha az bakım gerektirerek çalışır ve yüksek bir manipülasyon koruması sunar.

Güvenli kilitlemeli sviçler, kontrolsüz müdahaleleri önler
Güvenli kilitlemeli sviç modelleri

Elektromekanik kilitlemeli sviçler, yüksek ve güvenilir bir kilitleme kuvveti gerektiren ve performans seviyesi veya manipülasyon korumasına yönelik yüksek talepler gerektirmeyen uygulamalar için kendini ispatlamış çözümlerdir.

Manyetik bir güvenli kilitlemeli sviç, güvenlik fonksiyonunun yanında ayrıca proses koruması gerektiren uygulamalar için etkili çözümdür. Güvenli kilitlemeli sviç, kapı denetimi için çok yüksek güvenlik sunar ve güçlü bir elektromıknatısla, koruma kapısının kapalı kalmasını ve üretim prosesinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Transponder denetimli kilitleme tertibatları, yüksek ve güvenilir kilitleme kuvvetini, transponder teknolojisinin yüksek seviyedeki güvenlik özelliğiyle birleştirir – bu da e performans seviyesi ve maksimum manipülasyon koruması anlamına gelir.

Güvenlik cihazlarının güvenli seri bağlantı üzerinden ağ bağlantısı
Güvenli seri bağlantının çeşitleri

Az sayıda sensör kullanılıyorsa ve örneğin nadiren etkinleştirmede olduğu gibi bu sensörlere yönelik gereklilikler az ise, potansiyelsiz kontaklara sahip sensörler, donanımla bütünleşik olarak bağlanarak seri bağlantı ile birbirine bağlanabilir – ekonomik bir çözüm.

Seri bağlantı ile güvenlik kontrolöründeki güvenlik girişlerinin sayısını azaltmak isteniyor, ancak teşhis özelliğinden vazgeçilmek istenmiyorsa, güvenlik svicini kontrol panosunda seri bağlamak uygun bir çözümdür. Diagnostik çıkışlar tek tek bağlanabilir, yarı iletken çıkışlar birlikte değerlendirilebilir.

Yarı iletken çıkışlı sensörler için çözüm, T parçası ile seri bağlantıdır. Bu, çok yüksek bir güvenlik ve M12 konnektörlü soketler ve T erkek konnektörler aracılığıyla kolay bir kablolama olanağı sunar.

32 adede kadar güvenlik sensörüyle güvenli seri bağlantı için esnek bir çözüm, performans seviyesi e'ye kadar tek tek denetim özelliği sayesinde Flexi Loop'tur. Ayrıntılı teşhis özelliği, hızlı bir şekilde hata gidermeye olanak sağlar. Kablolama, M12 bağlama tekniği aracılığıyla kolayca gerçekleştirilir.