Otomatik yönlendirmeli araçlar ve AMR'ler için güvenlik sistemleri
Safe EFI-pro System / Flexi Soft Drive Monitor / Flexi Soft / Motion-Control-Modülü

FX3-MOC100000
1057833
Adet
Kısa bağlantıyı kopyala
    • Özellikler
      ModülMotion-Control-Modülü
      Konfigürasyon metodu

      Yazılım üzerine (Flexi Soft Designer)

      Safe EFI-pro System: Safety Designer

    • Emniyet tekniği parametreleri - İki enkoderli eksenler için (istenilen Sinüs-Kosinüs, TTL, HTL 24 V, HTL 12 V, RS-422, SSI kombinasyonu)
      Güvenlik için entegrasyon seviyesiSIL3 (IEC 61508)
      KategoriKategori 4 (EN ISO 13849)
      Performans seviyesiPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık)5,0 * 10-9
      Hata tanıma için asgari hareket≥ Çapraz karşılaştırma için kullanılan fonksiyon bloğunun seçilen tolerans sınırı, ör. pozisyonun çapraz karşılaştırması, 24 saat içinde en az 1 x
      TM (kullanım ömrü)20 yıl (EN ISO 13849)
    • Emniyet tekniği parametreleri - Bir Sinüs-Kosinüs enkoder ve aktifleştirilmiş Sin/Cos analog gerilim denetimli eksenler için
      Güvenlik için entegrasyon seviyesi

      SIL2 (IEC 61508)

      SILCL2 (EN 62061)

      KategoriKategori 3 (EN ISO 13849)
      Performans seviyesiPL d (EN ISO 13849)
      PFHD (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık)6,0 * 10-9
      Hata tanıma için asgari hareket≥ 1 Sin/Cos-Periyodu, 24 saat içinde en az 1 x
      TM (kullanım ömrü)20 yıl (EN ISO 13849)
    • Fonksiyonlar
      Tahrik güvenliği fonksiyonları

      Güvenli durdurma 1 (SS1)

      Güvenli durdurma 2 (SS2)

      Güvenli işlem durdurma (SOS)

      Güvenli hız izleme (SSM)

      Güvenli sınırlandırılmış hız (SLS)

      Güvenli yön (SDI)

      Güvenli fren kontrolü (SBC)

      Güvenli düğüm (SCA)

      Güvenli pozisyonlama (SLP)

    • Arayüzler
      Enkoder arayüzü

      A/B artımsal encoder, TTL

      A/B artımsal enkoder, HTL, 12 V ya da 24 V

      A/B artımsal encoder, RS-422

      Sin/Cos enkoder

      SSI enkoderi (Master / Listener)

      HIPERFACE®

      Bağlantı tipiErkek konnektör, Mikro D-Sub, 15 pinli
      Veri arayüzüDahili bus (FLEXBUS+)
    • Elektriksel veriler
      Koruma sınıfıIII (EN 61140)
      Güç kaynağıFLEXBUS+ üzerine
      Dahili güç tüketimi≤ 2,5 W 1)
      A/B artımsal encoder, TTL, 2 çıkış
      Ayar gerilimi farkı HIGH5 V (2 V ... 5,3 V) 2)
      Ayar gerilimi farkı LOW0 V (–0,3 V ... 0,8 V) 2)
      Giriş gerilimi–5 V ... 10 V 3)
      Giriş frekansı≤ 300 kHz
      Giriş direnci≥ 35 kΩ
      A/B artımsal encoder, TTL, 2 çıkış çifti
      Ayar gerilimi farkı HIGH5 V (1,2 V ... 5,6 V) 2)
      Ayar gerilimi farkı LOW–5 V (–5,6 V ... –1,2 V) 2)
      Giriş gerilimi–5 V ... 10 V 3)
      Giriş frekansı≤ 300 kHz
      Giriş direnci≥ 35 kΩ
      A/B artımsal enkoder, HTL 12 V, 2 çıkış
      Ayar gerilimi farkı HIGH12 V (6,5 V ... 15 V) 2)
      Ayar gerilimi farkı LOW0 V (–1 V ... 2,5 V) 2)
      Giriş gerilimi–5 V ... 20 V 3)
      Giriş frekansı≤ 300 kHz
      Giriş direnci≥ 35 kΩ
      A/B artımsal enkoder, HTL 12 V, 2 çıkış çifti
      Ayar gerilimi farkı HIGH12 V (4 V ... 15 V) 2)
      Ayar gerilimi farkı LOW–12 V (–15 V ... –4 V) 2)
      Giriş gerilimi–5 V ... 20 V 3)
      Giriş frekansı≤ 300 kHz
      Giriş direnci≥ 35 kΩ
      A/B artımsal encoder, HTL 24 V, 2 çıkış
      Ayar gerilimi farkı HIGH24 V (13 V ... 30 V) 2)
      Ayar gerilimi farkı LOW0 V (–3 V ... 5 V) 2)
      Giriş gerilimi–10 V ... 40 V 3)
      Giriş frekansı≤ 300 kHz
      Giriş direnci≥ 35 kΩ
      A/B artımsal encoder, HTL 24 V, 2 çıkış çifti
      Ayar gerilimi farkı HIGH24 V (8 V ... 30 V) 2)
      Ayar gerilimi farkı LOW–24 V (–30 V ... –8 V) 2)
      Giriş gerilimi–10 V ... 40 V 3)
      Giriş frekansı≤ 300 kHz
      Giriş direnci≥ 35 kΩ
      A/B artımsal encoder, RS-422
      Ayar gerilimi farkı HIGH0,2 V ... 5 V 2)
      Ayar gerilimi farkı LOW–5 V ... –0,2 V 2)
      Giriş gerilimi–7 V ... 7 V 3)
      Giriş frekansı≤ 1.000 kHz
      Giriş direnci≥ 35 kΩ
      Diferansiyel direnç120 Ω (100 Ω ... 150 Ω)
      Sin/Cos enkoder
      Fark giriş gerilimi1 V (0,8 V ... 1,2 V) 4)
      Giriş gerilimi0 V ... 5 V 3)
      Giriş frekansı≤ 120 kHz
      Giriş direnci1 kΩ (0,9 kΩ ... 1,1 kΩ)
      Gerilim denetimi, vektör uzunluk denetimi için alt sınır0,5 V
      Gerilim denetimi, vektör uzunluk denetimi için üst sınır1,5 V
      SSI enkoderi (Master / Listener)
      Diferansiyel direnç120 Ω (100 Ω ... 150 Ω)
      Darbe frekansı100 kHz ... 1.000 kHz
      Veri paketleri arasında takt boşluğu (Monoflop-Süresi)≥ 100 µs
      Kare başına pozisyon verisi biti16 ... 62
      • 1) FLEXBUS+ üzerinden, analog girişlerde akım olmadan.
      • 2) ENCx_y+ ile ENCx_y– arasındaki gerilim.
      • 3) ENCx_y+ ile ENC_0V ve ENCx_y– ile ENC_0V Flexi arasındaki gerilim.
      • 4) ENCx_y+ ile ENCx_y– arasındaki pikten pike gerilim.
    • Mekanik veriler
      Boyutlar ( G x Y x D)22,5 mm x 96,5 mm x 126 mm
      Ağırlık120 g
    • Ortam verileri
      Koruma sınıfıIP20 (EN 60529)
      Çalışma ortamı sıcaklığı–25 °C ... +55 °C
      Depolama sıcaklığı–25 °C ... +70 °C
      Hava nemliliği10 % ... 95 %, yoğuşmasız
    • Sınıflandırmalar
      eCl@ss 5.027243001
      eCl@ss 5.1.427243101
      eCl@ss 6.027243101
      eCl@ss 6.227243101
      eCl@ss 7.027243101
      eCl@ss 8.027243101
      eCl@ss 8.127243101
      eCl@ss 9.027243101
      eCl@ss 10.027243101
      eCl@ss 11.027243101
      eCl@ss 12.027243101
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705

    Teknik çizimler

    FX3-MOC100000
    Teknik çizim FX3-MOC0, FX3-MOC1
    FX3-MOC100000
    PIN yerleşimi FX3-MOC0, FX3-MOC1
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle