Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik sistemleri
Safe Linear Positioning

Büyük mesafelerde güvenli pozisyon izleme artık kolay

Avantajınız

  • Zamandan ve paradan tasarruf: TÜV sertifikalı güvenlik sistemi, ek güvenlik değerlendirmesinden tasarruf edilmesini sağlar
  • Kamera tabanlı bir sistemin kullanılması sayesinde düşük bakım maliyeti ve kalıcı kalibrasyon
  • Yatırım güvenliği: Esnek genişletilebilirlik ve kullanılabilirlik
  • Güvenlik sisteminin kolayca entegre edilmesi sayesinde mevcut otomatik taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi hızlı ve kolaydır
  • Kendini kanıtlamış lineer ölçüm sensörlerinin modüler, yüksek performanslı bir güvenlik kontrolörüyle oluşturulan kombinasyonu sayesinde maksimum uygunluk ve güvenilirlik
  • Tak ve çalıştır şeklinde kurulum ve sezgisel devreye alma

Genel bakış

Büyük mesafelerde güvenli pozisyon izleme artık kolay

Safe Linear Positioning, makinenin güvenli bir şekilde doğrusal konumlandırılmasını gerektiren çok farklı uygulamalar için uygundur. Kendini kanıtlamış doğrusal ölçüm sensörlerinin modüler, yüksek performanslı bir güvenlik kontrolörü ve önceden geliştirilmiş güvenlik lojik sistemi ile oluşturulan akıllı kombinasyon, maksimum uygunluk ve güvenilirlik sağlar. Güvenli pozisyon izleme ve sürücü güvenlik fonksiyonları (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2 vb.) gibi fonksiyonlar uygulanmıştır ve TÜV sertifikasına sahiptir. Az sayıda parametrenin konfigürasyonu aracılığıyla uygulama hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınır. Sensörün kumandaya zahmetli bir şekilde entegre edilmesine gerek kalmaz. Ayrıca sistem her zaman genişletilebilir ve böylece yatırım güvenliği sağlar.

Bir bakışta
  • SILCL3 (EN 62061), PL e’ye (EN ISO 13849-1) kadar sertifikalı
  • Kamera destekli mutlak pozisyonlama sayesinde kayma olmaz
  • Sürücü güvenlik fonksiyonları (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Pozisyon çözünürlüğü: 0,01 mm veya 0,1 mm
  • Ek sensörlere ve sinyallere gerek kalmaz
  • Genişletilebilir sistem

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Güvenlik göreviDoğrusal sürücü sistemlerinin güvenli pozisyon denetimi
    Uygulama alanı

    Itici platformlar

    Vinçler

    Depolama sistemleri

    Portal robot

    Emniyet seviyesiPL e, SILCL3
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı