Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik sistemleri
Safe Entry Exit

Muting yeniden düşünüldü

Avantajınız

  • Kişisel güvenli gereksinimleri ve asgari mesafelere esnek şekilde uyarlanabilen güvenlik sistemi
  • Tesisinizin dokümantasyonu ve doğrulanması sırasında zaman ve maliyet tasarrufu
  • Ek Muting sensör sistemine gerek kalmaması sayesinde tesis verimliliğinde artış ve yer tasarrufu
  • Kullanıma hazır yazılımla kolay entegrasyon
  • Teşhis verileri, Endüstri 4.0 uygulamalanız için proses şeffaflığına ve optimizmasyonuna olanak sağlar

Genel bakış

Muting yeniden düşünüldü

SICK’in Safe Entry Exit güvenlik sistemi, klasik Muting’e TÜV sertifikalı bir alternatiftir: İnsan ve malzemenin, ek Muting sensör sistemi olmadan güvenli şekilde ayırt edilmesine olanak sağlar. Sadece proses kumandasından gelen bir sinyal gereklidir. Taşınan malzeme güvenlik cihazından geçince, insanları tehlikelere karşı korumak için hemen kullanıma hazır olur. İhtiyaca bağlı olarak, SICK’in Flexi Soft güvenlik kontrolörünün yazılımı veya Siemens S7 kontrolörün yazılımı ile her Tip 4 elektroniğe duyarlı koruyucu cihaz (ESPE) birleştirilebilir. İlgili kontrolör, bu sırada birden çok malzeme geçişini değerlendirir ve Endüstri 4.0 uygulamaları için ilgili teşhis verilerini hazırlar.

Bir bakışta
  • Her Tip 4 elektroniğe duyarlı koruyucu cihazla birleştirilebilir
  • SILCL3 ve PL e’ye kadar klasik Muting’e TÜV sertifikalı alternatif
  • Ek Muting sensör sistemi olmadan insan-malzeme ayrımı
  • Siemens S7 veya Flexi Soft için yazılım olarak temin edilebilir
  • Bir kontrolörle birden çok malzeme geçişi değerlendirilebilir

 

Üretim lojistiği akıllanıyor

Daire tamamlanıyor - Üretim sırasındaki en küçük ara boşluklar için de üretim lojistiğindeki sensör çözümleri

Daha fazla öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Güvenlik göreviİnsan ve malzeme ayrımıyla erişim güvenliği
    Uygulama alanıErişim noktalarını İnsan-Malzeme ayrımıyla emniyete alma
    AçıklamaTeknik veriler, CAD ölçü modeli, kullanma kılavuzları, yazılım vb. münferit bileşenlerde kullanımınıza sunulmuştur.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı