Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik sistemleri
Safe EFI-pro System

Verimli işbirliği içinde güvenli ağ bağlantısı

Avantajınız

  • Güvenlik sisteminde optimum işbirliği: Güvenlik sensörleri, güvenlik kontrolörü ve Ethernet/IPTM CIP SafetyTM üzerinden bağlanan aktüatörlerin ağ bağlantısı
  • Hızlı, sezgisel devreye alma: SICK sistem bileşenleri ve akıllı bağlama tekniğinin konfigürasyonu için Safety Designer
  • Güvenli verimlilik: Güvenli hareket denetimi, anlık koruma alanı denetimi ve gelişmiş ağ entegrasyonunun kombinasyonu
  • Optimize edilmiş prosesler: Safety Designer ve alansal düzlemden buluta kadar Ethernet üzerinden veriler aracılığıyla kapsamlı arıza teşhis olanakları
  • Yatırım güvenliği: geleceği güvence altına alan endüstriyel Ethernet teknolojisi

Genel bakış

Verimli işbirliği içinde güvenli ağ bağlantısı

EFI-pro sistemi, başarılı EFI arayüzünün tutarlı şekilde geliştirilmesi sonucu ortaya çıktı ve otomatik yönlendirmeli araçların, robotların ve diğer zorlu uygulamaların akıllı şekilde güvence altına alınmasını sağlar. Endüstriyel Ethernet tabanlı ağ teknolojisi EFI-pro, güvenli ve güvenli olmayan verilerin tüm iletişim düzlemlerinde hızlı şekilde alınıp verilmesine ve aktarılmasına olanak sağlar. Merkezi bileşen, EFI-pro ağ geçididir. Bu ağ geçidi, SICK’in yenilikçi sensörleriyle hızlı ve güvenli bir ağ bağlantısının yanında robot kumandalarının EtherNet/IPTM CIP SafetyTM üzerinden Flexi Soft güvenlik kontrolörüne entegrasyonunu sağlar. Bununla birlikte Safe EFI sistemi, Endüstri 4.0’ın realize edilmesi için belirleyici bir bileşeni oluşturur.

Bir bakışta
  • Endüstriyel Ethernet tabanlı, güvenli ağ teknolojisi
  • Safety Designer aracılığıyla konfigürasyon
  • 6 adede kadar güvenli lazer alan tarayıcının güvenli entegrasyonu
  • Robot kumandalarının Ethernet/IPTM CIP SafetyTM üzerinden güvenli entegrasyonu
  • Entegre, güvenli hareket denetimi
  • 48 adede kadar koruma alanının anlık denetimi

 

Robotics image
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Avantajlar

Optimum uyum

Safe EFI-pro sistemi, kendini ispatlamış modüler Flexi Soft güvenlik kontrolörünü, pratik uygulamada microScan3 – EFI-pro güvenli lazer alan tarayıcı ile birleştirir. EFI-pro ağ geçidi üzerinden güvenli cihaz iletişimi, sistem bileşenlerinin hızlı ve kolay şekilde ağ bağlantısına olanak sağlar. EtherNet/IP™ CIP Safety™ üzerinden örn. robot kontrolörleri gibi başka üreticilerin aktüatörleri güvenli şekilde bağlanabilir.

Mükemmel şekilde birleştirilen üstün güvenlik bileşenleri

EFI-pro ağ geçitli Flexi Soft modüler güvenlik kontrolörü, sistem bileşenlerinin akıllı bir ağ bağlantısına olanak sağlar
microScan3 güvenli lazer alan tarayıcı, yenilikçi safeHDDM® tarama teknolojisi sayesinde her açıdan üstündür
EtherNet/IP™ CIP Safety™ üzerinden örn. robot kontrolörleri, güvenlik sistemine güvenli şekilde entegre edilebilir

EFI-pro üzerinden güvenli ağ bağlantısı, güvenlik sisteminde optimum bir uyum sağlanmasını garanti eder ve bu sayede, zorlu güvenlik uygulamalarında yenilikçi sensör fonksiyonlarının kullanılmasına olanak sağlar.

Bkz. Verimlilik

Altı adede kadar microScan3 güvenli lazer alan tarayıcı, adaptif ve güvenli bir ortam algılaması için ağ üzerinden birbirine bağlanabilir. Her cihaz, sekiz adede kadar anlık olarak izlenebilen koruma alanı ve 128 adede kadar izleme durumu sunar. Flexi Soft güvenlik kontrolörünün Safe-Motion-Control fonksiyonuyla birlikte izleme durumları, maksimum verimliliğe sahip, işbirliği yapan makineler için ilgili izleme alanına dinamik olarak uyarlanabilir.

Zorlu güvenlik uygulamaları için daha fazla fonksiyon

Örn. bir AGV'nin hızı ve direksiyon açısına bağlı olarak dinamik izleme durumu geçişi
Robotların verimli, adaptif davranışı için anlık izlenen koruma alanları
Safe EFI-pro System içeren mobil robotların kullanılması

Kapsamlı güvenlik denetiminde daha fazla verimlilik için gelişmiş fonksiyonlardan faydalanın.

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan konfigürasyon ve devreye alma

Sistem bileşenleri, Safety Designer mühendislik aracı ile kolay ve hızlı şekilde devreye alınır. Sürükle ve Bırak fonksiyonu sayesinde, güvenlik kontrolörü ile güvenlik sensörü arasındaki ağ bağlantısı saniyeler içinde kurulur. Standartlaştırılmış konnektörlü soketler şeklindeki akıllı bağlama tekniği ve Endüstriyel Ethernet (IEEEE 802.2) kullanımı sayesinde kablo bağlantı maliyeti de azalır.

Sezgisel mühendislik aracı ve azalan kablo bağlantı maliyeti

Sistem bileşenlerinin konfigürasyonu ve teşhisi için lisanssız ve sezgisel Safety Designer mühendislik aracı

Safety Designer, tüm cihazları otomatik olarak algılar. Ağ bağlantısı, Sürükle ve Bırak yöntemiyle kolayca gerçekleşir
Standartlaştırılmış Ethernet teknolojisi sayesinde sistem bileşenlerinin hızlı kablo bağlantısı

Sistem bileşenlerinin sezgisel Safety Designer mühendislik aracı ile konfigürasyonu ve Endüstriyel Ethernet (IEEE 802.3) üzerinden kablo bağlantısı, devreye alma işleminin zaman ve maliyet verimli şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Optimize edilmiş prosesler

Buluta kadar kapsamlı teşhis olanakları

Safety Designer ile kapsamlı teşhis olanakları sayesinde, örn. makine arıza sürelerinin hızlı analizi
Mevcut tüm Fieldbus sistemlerine entegrasyon, güvenlik odaklı olmayan diğer ağ geçitleri üzerinden gerçekleşir.
Proses ve teşhis verilerinin buluta kadar transferi, proseslerin merkezi olarak analiz ve optimize edilmesine olanak sağlar

Safety Designer'daki kapsamlı teşhis olanakları ve buluta kadar kesintisiz veri uygunluğu sayesinde proseslerinizi optimize edin.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Uygulama alanıIç alan
    AçıklamaGüvenli hız denetimi ve güvenli pozisyon denetimi
    Emniyet seviyesi

    Tip 3, PL d, SIL2, SILCL2

    PL e, SIL3, SILCL3

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı