Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik sistemleri

Güvenilir prosesler ve kişi koruma için test edilmiş güvenlik sistemleri

SICK güvenlik sistemleri esnek güvenlik kontrolörlü sağlam sensörlerin bir kombinasyonundan oluşur ve özellikle kişi koruma alanında yüksek talepler gerektiren uygulamalar için idealdir. Sistemler mevcut tesislere kolayca entegre edilir ve birlikte teslim edilen dokümantasyon ve örnek programlar sayesinde hızlıca devreye alınabilir.

Filtreleme ölçütü:

9 arama sonucu:

Result 1 - 9 out of 9

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Güvenli verimlilik için açık erişim
  • Donanım ve kontrol lojiğinden oluşan güvenlik sistemleri
  • Test edilmiş kontrol lojiği ile güvenlik fonksiyonları
  • Jenerik ve üreticiye özel çeşitler (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa )
  • Dokümantasyon, diğerlerinin yanı sıra kablolama şemasını, SISTEMA dosyasını ve kullanma kılavuzunu içerir
  • Otomatik robot restartı mümkündür
  • PL d
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Safe AGV Easy
Otomatik yönlendirmeli araçlar için güvenlik artık çok kolay
  • Güvenilir güvenlik bileşenlerinin kendini ispatlamış kombinasyonu
  • Geçerli bütün Fieldbus sistemlerine entegrasyon
  • Kolayca yapılandırılabilen alanlar ve fonksiyonlar
  • Kompakt gövde tasarımı
  • Güvenli lazer alan tarayıcının tarama açısı 270°'dir
  • Modüler giriş/çıkış genişletmesi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Safe Interlocking
Maksimum verimlilik için durma denetimli güvenli kilit
  • Proses optimizasyonu yapılmış koruma kapısı denetimi
  • Makine hızının güvenli denetimi
  • Fonksiyon blokları sayesinde kolay konfigürasyon
  • Komple paket olarak veya özel şekilde seçilebilen bileşenlere birlikte temin edilebilir
  • Mevcut tüm alan buslarına (opsiyonel) entegrasyon
  • Kapı açıldığında SOS ile denetim
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Safe AGV Forklift
Sürücüsüz kaldırma çatallı araçların korunması - verimli ve geleceği güvence altına alır
  • Güvenilir SICK güvenlik bileşenlerinin kendini ispatlamış kombinasyonu
  • Fonksiyon blokları sayesinde kolay konfigürasyon
  • Güncel sürüş hızını güvenli şekilde değerlendirme
  • Mevcut tüm alan buslarına (opsiyonel) entegrasyon
  • Viraj dönüşlerinde de güvenli alan geçişi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Safe Entry Exit
Muting yeniden düşünüldü
  • Her Tip 4 elektroniğe duyarlı koruyucu cihazla birleştirilebilir
  • SILCL3 ve PL e’ye kadar klasik Muting’e TÜV sertifikalı alternatif
  • Ek Muting sensör sistemi olmadan insan-malzeme ayrımı
  • Siemens S7 veya Flexi Soft için yazılım olarak temin edilebilir
  • Bir kontrolörle birden çok malzeme geçişi değerlendirilebilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Safe EFI-pro System
Verimli işbirliği içinde güvenli ağ bağlantısı
  • Endüstriyel Ethernet tabanlı, güvenli ağ teknolojisi
  • Safety Designer aracılığıyla konfigürasyon
  • 6 adede kadar güvenli lazer alan tarayıcının güvenli entegrasyonu
  • Robot kumandalarının Ethernet/IPTM CIP SafetyTM üzerinden güvenli entegrasyonu
  • Entegre, güvenli hareket denetimi
  • 48 adede kadar koruma alanının anlık denetimi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Safeguard Detector
Doğal koruma olarak malzeme
  • SILCL2 (EN 62061), PL d’ye (EN ISO 13849) kadar sertifikalıdır
  • Minyatür gövde için yüksek oranda kullanılabilir sensörler
  • %6 ila %90 arasında bir yansıtma oranına sahip nesnelerin güvenli şekilde algılanması
  • Algılama mesafesi: minimum 100 mm
  • Arka fon ve ön fon bastırma sayesinde manipülasyona karşı koruma
  • Yedekli sensör sinyallerinin mantık değerlendirmesi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Sabit makineleri kolay, güvenli ve verimli şekilde yapılandırma
  • Flexi Soft Designer'da oluşturulan ve sabit makineler için ön yapılandırması yapılmış örnek proje
  • Konfigürasyon ve uygulama kılavuzu
  • Uygulama tabanlı konfigürasyon arayüzü
  • SISTEMA hesaplaması
  • Kablo bağlantı şeması
  • Güvenlik fonksiyonunun etkinliğini ispatlamak için test planı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Büyük mesafelerde güvenli pozisyon izleme artık kolay
  • SILCL3 (EN 62061), PL e’ye (EN ISO 13849-1) kadar sertifikalı
  • Kamera destekli mutlak pozisyonlama sayesinde kayma olmaz
  • Sürücü güvenlik fonksiyonları (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Pozisyon çözünürlüğü: 0,01 mm veya 0,1 mm
  • Ek sensörlere ve sinyallere gerek kalmaz
  • Genişletilebilir sistem
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 9 out of 9

Yukarı