Makinelerdeki kaza koruması amacıyla kullanılan güvenli ışık bariyerleri, çalışma prensibi anlamında günümüzde birçok tedarikçi tarafından kullanılan bir teknolojidir. Fakat kullanıcılar "sadece güvenlikten" fazlasını istiyor. Proses şeffaflığı, esneklik, kullanım ve bakım dostu olma özelliği veya entegre otomasyon fonksiyonları anlamında katma değer üreten, hızlı bir amortisman ve yüksek gelecek güvenliği sağlayan akıllı ek fonksiyonlar talep ediliyor. Güvenlik geliştirildi – bu temel düşünce bu nedenle deTec4 güvenli ışık bariyerlerinin tüm konseptini kapsar.
Kısaca temel bilgiler: diğerlerinin yanı sıra 300 mm ile 2.100 mm arasında koruma alanı yükseklikleri, EN ISO 13849 uyarınca performans seviyesi e, IEC 61508 uyarınca SIL3 ve IEC EN 61496-1 uyarınca Tip 4'e uygun güvenlik tekniği tasarımı, azaltılmış çözünürlük, ışın kodlama, 2 sinyal Muting, IP65 ve IP67 koruma sınıfları veya -30 °C ile +55 °C arasında yüksek sıcaklık dayanımı.
deTec4'ün şu an için bu kombinasyonda başka hiçbir güvenli ışık bariyerinde bulunmayan modüler fonksiyon kapsamları ve yenilikçi özellikleri çok daha ilginçtir. deTec4, "Smart Presence Detection" sayesinde arkaya geçme korumasını sadece gerçekten bir insan tehlike altında ise aktifleştirir. deTec4, bilinen güvenli ışık bariyerlerinden farklı olarak örn. kendi koruma alanına düşen testere talaşlarını ve kaynak kıvılcımlarını güvenilir şekilde körleyebilir ve aynı zamanda insanları güvenli bir şekilde koruyabilir. Bu sayede, makine arızaları gibi planlanmayan durma süreleri kısalır ve makinelerin ve tesislerin verimliliği artar.
NFC ve "SICK Safety Assistant" akıllı telefon uygulaması aracılığıyla sağlanan teşhis olanakları da kullanıcı dostu, fakat çok daha kapsamlıdır. NFC ve akıllı telefon uygulaması bir enstantane kaydı aracılığıyla yerinde güncel teşhis ve hızlı hata gidermeye olanak sağlarken, IO-Link üzerinden sensör iletişimi, sürekli uzak teşhis verileri ile kapsamlı bir veri analizi ve SOPAS mühendislik aracında (ET) görselleştirme olanağı sağlar. Bu şekilde de hata durumunda nedenlerin hedefe yönelik olarak netleştirilmesi ve sensör fonksiyonu ile makinenin çalışmaya hazır hale gelmesinin hızlı bir şekilde sağlanması desteklenir. Son olarak, IO-Link üzerinden iletişim, deTec4 verilerinin ek ölçüm ve otomasyon fonksiyonları için kullanılmasına olanak sağlar.