SICK’in güvenlik çözümleriyle –
verimliliğinizi arttırın
Creating Safe Productivity. Now.
Makinelerinizin ve tesislerinizin verimliliğinin yüksek olması ve yüksek esneklik ve otomasyon derecesi, dijitalleşme çağında belirleyici rekabet avantajlarıdır. İş ortağı olarak bizimle, proseslerinizin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan, insan ve makineyi ekip haline getiren ve birlikte, yapılabilecek şeylerin sınırlarını genişlettiğimiz güvenlik çözümlerinden kâr edebilirsiniz.
Sensörler, kontrolörler ve hizmetler anlamında kapsamlı bir ürün portföyüne sahibiz ve fonksiyonel güvenlik alanında dünya çapındaki en büyük uzman ağıyla kendi yerinizde de yanınızdayız. Güvenlikle ilgili gereksinimlerinizin çözümünde, güvenlik portföyümüzü sürekli olarak güvenli olmayan otomasyon bileşenleriyle de tamamlayarak size ayrıca rakipsiz bir katma değer sunuyoruz.
Sınıfının en iyisi ürünlerimiz ve tek elden sunduğumuz güvenlik sistemlerimizden komple projelere kadar – güvenli verimliliğe giden yolda sizi destekliyoruz!
Uzmanlığımızdan ve bilgi birikimimizden faydalanın
Güvenlik projelerinin dünya çapında başarılı olması için
Servis hizmetleri ve bilgi transferi ile güvenli bir geleceğe
SICK Safety’nin uygulama alanlarını keşfedin
Anahtar teslimi güvenlik çözümleri
Karşılaştığınız zorlu durumlara göre özelleştirilmiş güvenli ve akıllı bir komple çözüm mü arıyorsunuz? Eksiksiz bir program sunuyoruz. Makine güvenliği aracılığıyla verimliliğinizi arttırın: Kişiye özel danışmanlıktan planlamaya ve uygulamaya, kabul sürecine kadar tüm projeyi sizin adınıza biz üstleniyoruz.
Tek bir elden anahtar teslimi güvenlik çözümleri
Güvenli robotlar
Robotların, verimliliğinizi bir adım ileriye taşımasını sağlamak için akıllı güvenlik çözümleri belirleyicidir. Robot uygulamalarınızda, başarılı bir insan-robot etkileşimi için sizi destekliyoruz. Farklı robot üreticileriyle sağladığımız yakın işbirliği sayesinde kendi tesisleriniz için de mükemmel, uygun maliyetli güvenlik çözümüne sahibiz.
Güvenli mobil platformlar
Bu arada üretim ve lojistik ortamı mobil platformlar ile karakterize ediliyor. Burada daha fazla esneklik ve verimlilik talep ediliyor. Siz de proseslerinize geleceğe uygun olarak şekillendirmek istiyorsanız, bizi seçerek kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Modüler, ölçeklenebilir güvenlik çözümlerimizle iç ve dış mekanlarda sorunsuz süreçler elde etmenizi sağlıyoruz.
Outdoor Safety
Yüksek verimlilik, müşterilerimizin sadece iç mekanlarda değil, aynı zamanda dış mekanlarda da odak noktasını oluşturuyor. Dış mekan otomasyonunun uygulama alanları sayısızdır ve “dış dünyadaki” tehlikeli alanların denetiminden binaların içindeki ve dışındaki kesintisiz lojistik proseslere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.
Dış mekan güvenliği: Sınırları aşmak
Yenilikçi teknolojilerinden etkilenin
Güvenlik hakkındaki sorularınıza yanıtları bulun! “#40SecondsOfSafety” video serisi, SICK'in güvenlik portföyü hakkında sık sorulan soruları sadece 40 saniyede cevaplıyor.