Verimli otomasyon

Kısa durma süreleri için sezgisel teşhis

deTec güvenli ışık bariyeri, kapsamlı teşhis seçenekleri sayesinde, tehlikeli aran korumasında yüksek bir makine kullanılabilirliğine olanak sağlar. Hataları giderirken ek zaman tasarrufu yapın: IO-Link ve NFC arayüzü üzerinden güvenli ışık bariyerinin durum bilgileri etkin şekilde okunabilir.

Ürün seçimi

Güvenli, akıllı ve verimli

Akıllı güvenlik sensörleriyle otomasyon

SICK'in akıllı sensörleri, verimli iletişim sayesinde, esneklik ve şeffaflık gibi stabil prosesler elde edilmesine olanak sağlar. IO-Link üzerinden cihazlarınızın ek bilgileri sürekli alabilirsiniz ve bu sayede, teşhis optimize edilir ve tesis kullanılabilirliği artar. Sizin için anlamı: Verimlilik artışı, daha fazla esneklik ve tesis bakımının daha iyi planlanması.

Daha fazla

Engellenmeyen malzeme akışı

Muting sayesinde verimlilik

Tesisinize malzeme taşınması veya malzemenin tesisinizden dışarı çıkartılması gerekiyor, fakat işçilerin girişinin engellenmemesi mi gerekli? Güvenli insan-malzeme ayrımı, personeliniz korunurken verimli bir malzeme akışı sağlar.

Ürün seçimi

Ayna ve cihaz kolonları

Erişim ve bölge koruması için akıllı aksesuarlar

Maliyet tasarrufu sağlayarak ve hızlı çalışabilmenin yolu: SICK'in ayna kolonlarını, zemine vidalayarak kolay ve sağlam bir şekilde monte edebilirsiniz. Birkaç aktif güvenlik bariyeri ve hızlı şekilde takılan ayna kolonları ile çok taraflı bir koruma realize edilebilir.

Ürün seçimi
Verimli otomasyon
Güvenli, akıllı ve verimli
Engellenmeyen malzeme akışı
Ayna ve cihaz kolonları

Çözümünüzü seçin

Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz

Filtreleme ölçütü:

23 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 23

Güvenliğe odaklandığımız için
  • NFC diyagnozu ve akıllı telefon uygulaması
  • IO-Link üzerinden teşhis ve otomasyon
  • Smart Box tasarımıyla nesne şeklini tanıma
  • 2 sinyalli Muting
  • Akıllı arkaya geçme koruması
  • Tüm fonksiyonlar yazılımsız yapılandırılır
  • Düşük çözünürlük: 1 veya 2 ışık huzmesi
  • Patlayıcı ortamlar için çeşitli koruma sınıfları ve çeşitler
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Patlayıcı ortamlar için hazırdır
  • Patlayıcı ortamlar için muhafaza sayesinde ATEX, IECx ve NEC uyarınca patlayıcı ortamlarda kullanım için sertifikalanmıştır
  • Muting olmadan insanların ve malzemenin ayrıldığı erişim güvenliği
  • Opsiyonel sabit körleme ile tehlikeli alan koruması
  • 600 mm, 900 mm ve 1.200 mm koruma alanı yüksekliklerinde temin edilebilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Patlama riski taşıyan alanlarda güvenlik
  • ATEX Gaz için: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX Toz için: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar C ve D
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf II, Bölüm 1, Gruplar E, F ve G
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf III, Bölüm 1
  • 600 mm, 900 mm ve 1.200 mm koruma alanı yükseklikleri için bulunmaktadır
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Algılama mesafesi: 16 m
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (2/22 Bölgeleri)
  • ATEX Gaz için: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • Toz için ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 segment göstergesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayarlı konfigürasyon ve teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (2/22 Bölgeleri)
  • ATEX Gaz için: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • Toz için ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 segment göstergesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayarlı konfigürasyon ve teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (2/22 Bölgeleri)
  • ATEX Gaz için: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • Toz için ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 segment göstergesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayarlı konfigürasyon ve teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
En yüksek koruma seviyesine sahip en küçük ışık perdesi
  • Twin-Stick’ler: Kompakt bir gövdede verici ve alıcı
  • 60’ar mm’lik kademelerde farklı koruma alanı yükseklikleri
  • Koruma alanı görselleştirmesi ile teşhis
  • Renkli LED’ler yardımıyla devreye alma ve hizalama, yazılımsız konfigürasyon
  • Kaskat bağlantı mümkündür
  • Uygulamaya özel tutucular
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Salt güvenilirlik için kompakt tasarım
  • Paslanmaz çelik gövde sayesinde kimyasal maddelere karşı dayanıklılık
  • Yuvarlatılmış kenarlı ve girintisiz, kolay temizlenebilir tasarım
  • Twin konsepti: Tek gövdede verici ve alıcı
  • Restart kilidi, harici kontak gözlemleme (EDM), ışın kodlama
  • IP65 ve IP67 koruma sınıfları
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 23

Avantajlar

Esnek otomasyon

SICK'in güvenli ışık bariyerleri insanların güvenilir şekilde korunmasını sağlar. Bu ürünler, özellikle tehlikeli alanların, erişim noktalarının ve tehlikeli noktaların denetlenmesi için uygundur ve üretkenlik ve verimlilik sorunları olmadan işçilerinizin sabit yüksek bir düzeyde korunması için çok yönli fonksiyonlarla makine kullanılabilirliğini arttırır.

Ürün önerisi deTec

Smart Box Detection Smart Box Detection ile dört köşe nesneler güvenilir şekilde tanımlanabilir. İşçilerinizin güvenliği için, geçilen nesnenin üzerindeki deTec güvenli ışık bariyerinin koruma alanı sürekli aktif kalır.
Akıllı arkaya geçme koruması Akıllı arkaya geçme koruması fonksiyonu, insanların fark edilmeden tehlikeli alanda bulunmasını engeller. Bu sırada, şans eseri düşen nesneler düşmüş gibi tanımlanır ve üretim prosesi kesilmes; bu, makinenizin yüksek oranda uygunluğu anlamına gelir.

Akıllı güvenlik sayesinde yüksek uygunluk

SICK'in güvenli ışık bariyerleri, yenilikçi teknoloji ve akıllı cihaz konseptiyle verimlilik artışları elde edilmesine olanak sağlar. Gelişmiş fonksiyonlar, makineleriniz ve tesislerinizin sürekli kullanılır durumda kalmasını sağlar. Bu sırada, işçilerinizin korunması hedefi her zaman odak noktasındadır.
Güvenli fonksiyonlar

Güvenli ışık bariyerleri, proses güvenliği için, standart bağlantı konsepti ve standart gövde tasarımı sayesinde hızlı montaj yardımıyla kolay devreye almayla başlayan çeşitli avantajlar sunar. Sensörler, ayrıca güvenilir bir parmak ve el koruması ve kör bölge içermeme özelliği sunar.

Ürün önerisi deTec

Çok yönlü otomasyon olanakları

Değişken koruma alanı genişlikleri, düşük çözünürlük ve akıllı arkaya geçme koruması sayesinde, güvenli ışık bariyerleri sanayi ortamındaki otomatik prosesleri destekler. İnsan-Malzeme ayrımına ve yükseklik ölçümüne yönelik entegre fonksiyonlar, ayrıca kesintisiz prosesler sağlar.

Ürün önerisi deTec

Akıllı ışın işleme

İstenmeyen hatalı kapatmaları önlemek ve makinenizin veya tesisinizin yüksek bir uygunluğa sahip olmasını sağlamak için, SICK'in güvenli ışık bariyerleri akıllı bir ışın işleme özelliği sunar. Paletleri, kararan bölgeleri veya komple nesne şeklini tanımlarlar.

Ürün önerisi C4000 Fusion

Ürün önerisi C4000 Advanced

En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş fonksiyon kapsamı sayesinde verimlilik

SICK'in güvenli ışık bariyerleri, erişim noktalarının ve tehlikeli alanların güvenli şekilde denetlenmesini sağlar ve üretim prosesinizi kolaylaştırır. Hızlı şekilde monte edilebilir, kolayca yapılandırılabilirler ve üretim devam ederken kesintisiz bir teşhise ve ayrıca ağ dahilinde kesintisiz bir iletişime olanak sağlarlar. Proses şeffaflığı sayesinde yüksek bir otomasyon derecesi, öngörülü bakım sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği ve uzaktan bakımla verilerin rahatça okunabilme özelliğinden kâr edebilirsiniz.
Zaman ve maliyet tasarrufu

Kendi uygulamanız için uygun olan gövde konseptini ve ona uygun fonksiyon kapsamını seçin. Güvenli ışık bariyerleri, esnek bağlantı olanakları ve minyatür formata kadar kapsamlı şekilde düşünülmüş gövde tasarımı sunar.

Ürün önerisi miniTwin

Her şey kontrol altında

Sezgisel durum göstergesinin avantajlarından faydalanın ve hızlı bir genel bakışa sahip olun. Gösterge elemanları, örn. konfigürasyon ve hizalama sırasında sizi destekler. Ek olarak, makine durumu opsiyonel bir ışıklı sinyalle görselleştirilebilir.

Ürün önerisi deTec

Mobil bakımı realize edin

IO-Link üzerinden verimli iletişim, cihazların ağınıza hızlı şekilde entegre edilmesine olanak sağlar. Hata giderme prosesinin en önemli parçası, IO-Link ve yakın alan iletişimi ile gerçek zamanlı kolay ve hızlı teşhistir. Ücretsiz SICK Safety Assistant uygulamasının yardımıyla, konfigürasyon ve teşhis verilerini çok kolay şekilde akıllı telefonunuzla okuyabilirsiniz.

SICK Safety Assistant uygulaması

Dış etkiler hiçbir etki göstermezse

Toz, kir, su, temizlik maddeleri ve patlama tehlikesi içeren atmosferler – güvenlik ışık bariyerleri, kendi uygulama alanlarında çok sayıda dış etkiye dayanmalıdır. IP65, IP67, IP69K koruma sınıfları ve sağlam gövde malzemeleri ve sızdırmazlık sayesinde bu iş için en iyi donanıma sahiptirler. Bu sayede, gıda üretimindeki yüksek hijyen standartları için uygundurlar.
Tamamen sızdırmaz

Güvenlik ışık bariyerleri hızlı şekilde temizlenebilir ve uzun ömürlüdür. IP69K koruma sınıfı, sensör gövdesine kir, toz ve su gibi zararlı etkilerin girmesine karşı etkin sızdırmazlık sağlar.

Ürün önerisi deTec

Patlama tehlikesi içeren şekilde zorlanabilir

Patlayıcı ortamlar gibi özel ortamlar, uluslar arası güvenlik standartlarına göre sağlam ve güvenilir, patlayıcı ortamlar için muhafazalar gerektirir. SICK, 3GD ve 2GD ATEX kategorilerinin gerekliliklerini karşılayan güvenlik ışık bariyerleri sunar.

Ürün önerisi deTec

Şaşırtıcı tasarım

Paslanmaz çelik gövdeli modeller, malzeme dayanımları ve kolay temizlenen gövdeleri sayesinde, hijyenik alanlarda yüksek bir makine kullanılabilirliği ve üretim kalitesi sunar.

Ürün önerisi TWINOX4

Ayna ve cihaz kolonları ile akıllı kombinasyon

Güvenlik ışık bariyerlerinin montaj olanakları ve cihaz koruması konusunda sınırlarına dayandığı yerlerde, ayna ve cihaz kolonları kullanılır. İşleme merkezlerindeki veya tek bir sensör çiftinin bulunduğu malzeme geçiş noktalarında çok taraflı bir koruma sağlamak için, ışın yönlendirme amacıyla ayna kolonlarıyla birleştirilen cihaz kolonları ideal çözümdür. Bu bileşenler, kompakt ve sağlam yapı formunu yüksek stabiliteyle birleştirir. Bunun dışında, çok amaçlı şekilde kullanılabilirler ve ek bir kablo bağlantısı gerektirmezler.

Ürün önerisi Dış kanallı ayna kolonları

Ürün önerisi Boydan boya aynaya sahip ayna kolonu

Download