Iletisim
Geri bildirim

3B görüntü işleme sensörü
Visionary-T

3D anlık görüntü – iç mekanda çok yönlü kullanılabilir

Avantajınız

  • Tek bir kayıtta 25.000 üzerinde mesafe ve yoğunluk değerleri.
  • 3D bilgiler sabit uygulamalar için de kullanılabilir.
  • Kolay montaj ve hızlı sensör değişimi
  • Harici ana sistem üzerinde diğer değerlendirmeler için 3D verilerin kullanımında programlama arayüzü
  • Visionary-T CX, 3D verileri Ethernet üzerinden kullanıma sunar
  • Visionary-T AG, akıllı veri azaltma olanağı sunar
  • Visionary-T DT; yapılandırılabilen, tak ve kullan özellikli bir 3D algılama sensörüdür
  • Visionary-T AP, SICK AppSpace'i temel alır ve SICK AppStudio ile uygulamalar oluşturmaya ve uygulamaya özel Key App'leri SICK AppManager ile sensöre yüklemeye olanak sağlar

Genel bakış

3D anlık görüntü – iç mekanda çok yönlü kullanılabilir

SICK Visionary-T 3B görüntü işleme sensörleri, yenilikçi 3B anlık görüntü teknolojisi sayesinde iç mekanda kullanım için tam esneklik sunar. Işık süresi prensibi ile ölçüm (İngl.: time-of-flight measurement) temelindeki Visionary-T, her piksel için sabit uygulamalarda dahi gerçek zamanda derinlik bilgileri iletir. Sensörler, komple ham verileri ve uygulama özel olarak hazırlanan verileri aktarır. Bunun dışında, basit sensör yanıtlarından elde edilen, değerlendirmesi tamamlanmış ölçüm değerleri de aktarılabilir. Bu sayede, ilgili uygulamaya özel olarak her zaman uygun bilgiler aktarılır. Güçlü görselleştirme araçları ve güvenilir 3D bilgiler sayesinde Visionary-T, örneğin işletme içi lojistikte, robot teknolojilerinde veya endüstriyel araçlarda ideal çözümdür.

Bir bakışta
  • Saniyede 50 adede kadar 3D görüntü kaydı
  • Mesafe değerleri: Kayıt başına 144 x 176 piksel
  • 3D verilerin bir Gigabit Ethernet arayüzü ve basit dijital çıkışlar üzerinden yayınlanması
  • Uygulamaya özel verilerin hazırlanması
  • Sıcaklık aralığı: 0 °C ... 50 °C veya 0 °C ... 45 °C (gövdeden bağımsız olarak), Koruma sınıfı: IP67

 

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TeknolojiAnlık görüntüler, Resim analizi
    Gri değer testleri
    Işık kaynağıGörülmez kızılötesi ışık (LED, 850 nm)
    Önceden kalibre edilmiş
    Koruma sınıfıIP67
    Konfigürasyon yazılımı

    SOPAS ET, Java API (Matlab), Webserver, Telegram Interface (üniversal uygulama, örneğin Python, C++, C#, PCL), Web sunucu, ROS, GenICam (Halcon)

    SOPAS ET, Java API (Matlab), Web sunucu, Telegram Interface (üniversal uygulama, örneğin Python, C++, C#, PCL), Web sunucu

    SICK AppManager, SICK AppSpace, web sunucusu, Telegram Interface

    Ethernet✔ , Uzaklık, yoğunluk, gizlilik değerlerinin bir enstantanede ve bir cihaz kumandasında tam veri akışı / ✔ , Kutupsal veya kartezyen veri azaltma olanağı ile / ✔ , Tam veri akışı, cihaz kumandası, her grubunu ve her çeyreğin pozisyon ve algılama durumu / ✔ , Veriler, uygulamaya özeldir veya özel olarak geliştirilen uygulamalarda tanımlanabilir.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı