Iletisim
Geri bildirim

3B görüntü işleme sensörü
TriSpectorP1000

Esnek otomasyon için müşterinin taleplerine uygun 3D çözümler

Avantajınız

  • Kontrasttan bağımsız gerçek form verileri (mm cinsinden) sayesinde tam esnek otomasyon
  • Müşterinin taleplerine uygun çözümler için SICK AppSpace geliştirme ortamı
  • Endüstri 4.0 için hazır olan bağımsız 3D kamera ile maliyet verimli çözümler
  • Tüm parçaların üç boyutta hat üstü denetimi sayesinde daha yüksek kalite ve daha az fire
  • Müşteriye özel web arayüzü üzerinden kolay kullanım
  • Garanti edilmiş görüş alanı sayesinde sorunsuz devreye alma ve kolay cihaz değişimi
  • Zorlu ortam koşullarında çalışma için IP67 gövde

Genel bakış

Esnek otomasyon için müşterinin taleplerine uygun 3D çözümler

TriSpectorP1000 programlanabilir 3D kamera, Endüstri 4.0 için hazırdır. SICK AppSpace geliştirme ortamının bir parçası olarak 3D kamera ve entegre yazılım araçları, sorunsuz bir devreye alma ve basit çalışma özellikleri ile öne çıkan ve örn. kalite kontrolü ve profil doğrulama veya robot taşıma sistemlerinde kullanım için uygun olan, müşterinin taleplerine uygun çözümler elde edilmesine olanak sağlar. TriSpectorP1000 bağımsız kamera; görüntü işleme, aydınlatma ve analiz işlemlerini tek bir sağlam gövde içinde birleştirir. Lazerli üçgenleme yöntemi, nesnelerin milimetre hassasiyetinde, renkten ve kontrasttan bağımsız gerçek form verilerinin elde edilmesini sağlar. TriSpectorP1000, endüstri otomasyonuna yönelik komple esnek, maliyet verimli hat üstü çözümleri için mükemmel tercihtir.

Bir bakışta
  • Hareketli parçaların 3D, 2D ve profil kontrolü
  • Görüntü işleme, aydınlatma ve analiz, tek bir cihazda birleştirildi
  • SICK AppSpace, programlanabilen 3D kamera
  • Müşterinin taleplerine uygun çözümler için tam esneklik
  • API ve HALCON SICK algoritmaları
  • Fabrikada kalibre edilen 3D veriler
  • Web kullanıcı arayüzü

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Teknoloji3D, LineScan, Resim analizi
    Tarama / resim tekrarlama hızı2.000 3D profil(ler)i
    Işık kaynağıGörünebilir kırmızı ışık (Lazer, 660 nm)
    Önceden kalibre edilmiş
    Koruma sınıfıIP67
    Konfigürasyon yazılımıSICK AppStudio
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    Seri✔ , RS-232, RS-422
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı